11,6 m3 (15,2 yds3) para R3000H

Caçamba Basculante 11,6 m3 (15,2 yds3) para R3000H

11.6m3 (15.2 yds3) for R3000H

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
372-1695
372-1695
Modelo da Máquina
R3000H
R3000H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock

Visão Geral

A FERRAMENTA CERTA PARA O TRABALHO

As caçambas das pás-carregadeira da Cat® têm a mesma força e resistência que se espera de qualquer produto Cat. Elas foram projetadas para garantir a capacidade de carga e a confiabilidade estrutural ideais para ajudar a reduzir o custo por tonelada.

Vantagens

Projeto Otimizado da Caçamba

O projeto agressivo das caçambas Cat garante uma produtividade inigualável nas aplicações mais exigentes.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Diversas GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) Cat Disponíveis

Várias Ferramentas de Penetração no Sol Cat e acessórios disponíveis com esta caçamba.

Especificações de Produto para 11,6 m3 (15,2 yds3) para R3000H

Número de Peça do Grupo da Caçamba 372-1695 372-1695
Modelo da Máquina R3000H R3000H
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular (MWO), Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Capacidade da Caçamba 15.2 yd³ 11.6 m³
Largura da Caçamba na Borda Cortante sem GET 148 pol 3754 mm
Peso – Caçamba Básica 13975 lb 6339 kg
Peso – Caçamba com GET MWO 19392 lb 8796 kg
Peso – Caçamba com GET BOHA 19879 lb 9017 kg
Peso – Caçamba com GET Durilock D50S 19910 lb 9031 kg

Veja como 11,6 m3 (15,2 yds3) para R3000H se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba de despejo

Caçamba de despejo