Overall Width | 55.4 pol 1407 mm |
Overall Height | 51.8 pol 1315 mm |
Capacidade | 3007.1 lb 1364 kg |
Comprimento do Dente Utilizável | 44.9 pol 1140 mm |
Profundidade Total | 53 pol 1347 mm |
Weight | 266.8 lb 121 kg |
Espaçamento dos Dentes | 28.3 pol 720 mm |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
As Lanças de Fardo Cat® são ideais para fardos de feno, redondos e quadrados, assim como outras aplicações de material de fardo na agricultura.
Overall Width | 55.4 pol 1407 mm |
Overall Height | 51.8 pol 1315 mm |
Capacidade | 3007.1 lb 1364 kg |
Comprimento do Dente Utilizável | 44.9 pol 1140 mm |
Profundidade Total | 53 pol 1347 mm |
Weight | 266.8 lb 121 kg |
Espaçamento dos Dentes | 28.3 pol 720 mm |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Lança de Fardo Cat® em Ação
Lança de Fardo Cat® em uso em um Cat 304.5E2