36,6 m3 (47,9 jarda3) do AD63

Nadwozie samowyładowcze 36,6 m3 (47,9 jarda3) do AD63

36.6m3 (47.9yds3) for AD63

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Model maszyny
AD63
AD63
Ładowność
138891 lb
63000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
44.2 yd³
33.8 m³

Podsumowanie

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych

Wybór właściwej skrzyni ładunkowej zależy od materiału, rodzaju drogi i warunków załadunku. Właściwe dopasowanie skrzyni ładunkowej do danego zadania znacząco zwiększa wydajność. Skrzynie ładunkowe®Cat zaprojektowano tak, aby zapewnić ich optymalną wytrzymałość, pojemność i trwałość. Ze względu na wymiary i konstrukcję stanowią idealną część pełnego systemu transportowego, pomagając uzyskać wysoką produktywność i najniższy koszt w przeliczeniu na tonę.

Korzyści

Połączenie skrzyni ładunkowej z podwoziem

Aby zapewnić optymalną niezawodność i trwałość konstrukcji, skrzynie ładunkowe wozideł technologicznych Cat są przystosowywane do określonego podwozia.

Krótkie cykle robocze układu podnoszenia

Dwustopniowe siłowniki układu wywrotu zapewniają krótkie czasy trwania cykli roboczych, odpowiednio 13 s dla podnoszenia i 24 s dla opuszczania. Dodatkowo funkcja ograniczania prędkości ruchu chroni ramę i elementy pod koniec cyklu opuszczania.

System zarządzania ładownością wozidła (TPMS)

Opcjonalny system TPMS oblicza ładunek przewożony przez wozidło i określa czas trwania cyklu roboczego.

Dane techniczne produktu 36,6 m3 (47,9 jarda3) do AD63

Model maszyny AD63 AD63
Ładowność 138891 lb 63000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej 44.2 yd³ 33.8 m³
Wysokość podstawowej skrzyni ładunkowej 136.7 in 3473 mm
Szerokość podstawowej skrzyni ładunkowej 137 in 3480 mm
Wysokość wozidła – do szczytu pustej skrzyni ładunkowej 140 in 3552 mm
Wysokość wozidła – załadunek skrzyni ładunkowej 137 in 3473 mm
Wysokość wozidła – do szczytu podniesionej skrzyni ładunkowej 283 in 7176 mm
Wysokość wozidła – wysokość zrzutu 20 in 514 mm
Długość wozidła – całkowita, z opuszczoną skrzynią ładunkową 474 in 12040 mm
Szerokość wozidła – maszyna ze skrzynią ładunkową 137 in 3480 mm
Szerokość wozidła – maszyna bez skrzyni ładunkowej 131 in 3323 mm
Opcje wkładek Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie; zewnętrzna płyta ścierna; opcjonalne zabezpieczenie skrzyni ładunkowej przed zużyciem Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie; zewnętrzna płyta ścierna; opcjonalne zabezpieczenie skrzyni ładunkowej przed zużyciem

Zobacz, jak 36,6 m3 (47,9 jarda3) do AD63 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Nadwozie samowyładowcze do wozu górniczego

Nadwozie samowyładowcze do wozu górniczego