735

Trzyosiowe wozidła przegubowe 735

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C13
Cat® C13
Ładowność znamionowa
35.3 ton (US)
32 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Podsumowanie

Wydajność i efektywność

Maszyna Cat® 735 ma światowej klasy konstrukcję kabiny, przeprojektowaną z wykorzystaniem informacji zwrotnych od operatorów na całym świecie w celu poprawy komfortu i łatwości obsługi. Model wyposażono między innymi w nowe elementy sterujące, funkcje ochrony przekładni, system wspomagania podnoszenia, zaawansowany automatyczny układ przeciwpoślizgowy, system ostrzegania o przewróceniu maszyny wspomagający stabilizację oraz tryb oszczędzania paliwa ECO.

Korzyści

DO 50% MNIEJSZY WKŁAD PRACY OPERATORA

Unikalna kombinacja podnośnika i dźwigni zmiany biegów ułatwia pracę i pozwala na obsługę przez operatorów o różnym poziomie doświadczenia

WIĘKSZY KOMFORT PRACY OPERATORA

Cichsza, bardziej przestronna kabina o zwiększonej widoczności zapewnia operatorom wygodne i produktywne środowisko pracy.

22% REDUKCJA MASY BEZ ŁADUNKU

Większa produktywność przy mniejszym zużyciu paliwa w każdym zastosowaniu

Dane techniczne produktu 735

Model silnika Cat® C13 Cat® C13
Uwaga (2) Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą.
Uwaga (1) Odwołania do Tier 4 Final/Stage V obejmują normy EPA Tier 4 Final (USA), Stage V UE, normy japońskie Japan 2014 (Tier 4 Final) oraz koreańskie normy emisji Korea Tier 4 Final. Odwołania do Tier 4 Final/Stage V obejmują normy EPA Tier 4 Final (USA), Stage V UE, normy japońskie Japan 2014 (Tier 4 Final) oraz koreańskie normy emisji Korea Tier 4 Final.
Średnica cylindra 5.1 in 130 mm
Skok tłoka 6.2 in 157 mm
Pojemność skokowa 736 in³ 12.5 l
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1597 ft·lbf 2165 N·m
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200 r/min 1200 r/min
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 424 KM 316 kW
Normy emisji Wozidło 735 spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V. Wozidło 735 spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V.
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1614 ft·lbf 2188 N·m
Uwaga (3) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową.
Parametry silnika nie obniżają się do wysokości 12500 stopy 3810 m
Moc użyteczna — ISO 14396 429 KM 320 kW
Moc maksymalna – SAE J1995 434 KM 324 kW
Notatka (5) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API.
Uwaga (4) Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 254 kW (341 hp). Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 254 kW (341 hp).
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Cat C13 Cat C13
Ładowność znamionowa 35.3 ton (US) 32 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
Pojemność do burty tylnej 20.3 yd³ 15.5 m³
Burta tylna – pojemność nasypowa SAE 2:1 27.9 yd³ 21.3 m³
Burta tylna – pojemność rzeczywista 21.3 yd³ 16.3 m³
Jazda do przodu — 1 5 mile/h 8 km/h
Jazda do przodu — 2 9 mile/h 15 km/h
Jazda do przodu — 3 14 mile/h 23 km/h
Jazda do przodu — 4 22 mile/h 35 km/h
Jazda do przodu — 5 30 mile/h 48 km/h
Jazda do przodu — 6 35 mile/h 57 km/h
Jazda do tyłu — 1 6 mile/h 9 km/h
Wnętrze kabiny 72 dB(A) 72 dB(A)
Notatka (2) W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.
Notatka (1) Poziom hałasu na stanowisku operatora Leq (zastępczy poziom ciśnienia dźwięku), zmierzony wg wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach, wynosi 72 dB(A). Poziom hałasu na stanowisku operatora Leq (zastępczy poziom ciśnienia dźwięku), zmierzony wg wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach, wynosi 72 dB(A).
Razem — z ładunkiem 126192 lb 57240 kg
Oś przednia – bez ładunku 34128 lb 15480 kg
Razem — ładowność nominalna 70548 lb 32000 kg
Oś tylna – z ładunkiem 41270 lb 18720 kg
Oś tylna – bez ładunku 10516 lb 4770 kg
Oś środkowa — bez ładunku 11001 lb 4990 kg
Oś środkowa — ładowność nominalna 30754 lb 13950 kg
Oś przednia – z ładunkiem 43166 lb 19580 kg
Razem — bez ładunku 55645 lb 25240 kg
Oś przednia — ładowność nominalna 9039 lb 4100 kg
Oś tylna — ładowność nominalna 30754 lb 13950 kg
Oś przednia — z ładunkiem 41756 lb 18940 kg
Zbiornik paliwa 108.8 gal (US) 412 l
Układ chłodzenia 21.9 gal (US) 83 l
Układ hydrauliczny 29.1 gal (US) 110 l
Skrzynia korbowa silnika 10 gal (US) 38 l
Przekładnia 12.3 gal (US) 56 l
Zwolnice/Mechanizm różnicowy 33 gal (US) 125 l
Skrzynka rozdzielcza 5.5 gal (US) 25 l
Zbiornik DEF 5.3 gal (US) 20 l
Czas podnoszenia 12 s 12 s
Czas opuszczania 11 s 11 s
Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,75 sekundy przy 60 obr./min 4,75 sekundy przy 60 obr./min
Hamulce Norma ISO 3450 – 2011 Norma ISO 3450 – 2011
Kabina – FOPS Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Norma ISO 3449 poziom II – 2005
Kabina — ROPS Norma ISO 3471 – 2008 Norma ISO 3471 – 2008
Układ kierowniczy Norma ISO 5010 – 2007 Norma ISO 5010 – 2007
Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella
Parametry skrętu – promień skrętu wg SAE 294 in 7470 mm
Parametry skrętu – promień wewnętrzny 149 in 3793 mm
Parametry skrętu — wewnętrzny promień obrysowy 318 in 8075 mm
Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 750/65 R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 750/65 R25.
Parametry skrętu – kąt skrętu – w lewo/prawo 45° 45°
Parametry skrętu — szerokość osi 212 in 5393 mm
Koparki hydrauliczne: 336F/336F XE - Cykle robocze 5–6 5–6
Uwaga Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 735 doskonale współpracuje z koparkami hydraulicznymi Cat 349F i 336F oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972M, 966M, 962M i 950M. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału. Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 735 doskonale współpracuje z koparkami hydraulicznymi Cat 349F i 336F oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972M, 966M, 962M i 950M. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału.
Koparki hydrauliczne: 349F/349F XE - Cykle robocze 4–5 4–5
Ładowarki kołowe: 972M/972M XE - Cykle robocze 3–4 3–4
Ładowarka kołowa: 962M - Cykle robocze 4–5 4–5
Ładowarka kołowa: 950M - Cykle robocze 5 5
Ładowarki kołowe: 966M/966M XE - Cykle robocze 4 4
Płyta podstawy 0.51 in 13 mm
Płyta przednia 0.28 in 7 mm
Płyty boczne 0.43 in 11 mm

735 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO OPERATORA

  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Nastawne kratki nawiewu powietrza
  • Zwijany pas bezpieczeństwa: Fotel operatora i drugi fotel
  • Szyby wielowarstwowe:
    – przednia – przyciemniana i hartowana
    – boczne i tylna – przyciemniane
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD):
    – Wskaźnik alertów
    – Włączony bieg i kierunek jazdy
    – Prędkość lub automatyczna zmiana biegów
    – Przeglądanie instrukcji obsługi i konserwacji (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    –Ostrzeżenie o awarii głównego układu kierowniczego
    – Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
    – Ostrzeżenie o awarii dodatkowego układu kierowniczego
    – Filtr cząstek stałych układu regeneracji płynu (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – System zabezpieczenia maszyny (MSS, Machine Security System)
    – Włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego
    – Licznik godzin
    – Włączenie zwalniacza
  • Układ klimatyzacji z czynnikiem R134A
  • Lusterka: szeroki rozstaw w celu poprawy widoczności
  • Łączona dźwignia sterująca podnośnikiem i wyborem biegu
  • Fotele:
    – Operator: w pełni nastawny, z zawieszeniem pneumatycznym
    – Instruktor: tapicerowany, z pasem biodrowym
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości
  • Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej
  • Okna, boczne otwierane, przyciemnione
  • Schowki:
    – Uchwyt na kubek
    – Wnęka na butelkę
    – Schowek pod fotelem
    – Kieszeń w drzwiach
    – Schowek za fotelem operatora
    –Wieszak na ubranie
  • Wyświetlacz z ekranem dotykowym pokazujący obraz z tylnej kamery
  • Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny
  • Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o czterech prędkościach roboczych
  • Układ monitorujący maszynę obejmuje następujące elementy:
    – Kontrolka działania
    – Ciśnienie oleju silnikowego
    – Główny układ kierowniczy
    – Lewy i prawy kierunkowskaz
    – Światła drogowe
    – Temperatura cieczy chłodzącej
    – Obrotomierz
    – Hamulec postojowy
    – Wskaźnik poziomu paliwa
    – Temperatura oleju przekładniowego
    – Układ hamulcowy
    – Ograniczenie najwyższego biegu
    – Sterowanie podnośnikiem
    – Układ hydrauliczny
    – Układ ładowania
    – Zwalniacz
    – Awaria przekładni
    – Układ kontroli trakcji
    – Kontrolka „Sprawdź silnik”

TECHNOLOGIE CAT

  • System Cat Detect z asystentem stabilizacji
  • System Product Link

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Gniazdo zdalnego rozruchu (przewody należy nabyć oddzielnie)
  • Klakson
  • Układy oświetlenia:
    – Wnętrze kabiny
    – Dwa reflektory
    – Dwa światła obrysowe
    – Dwa światła cofania
    – Światła robocze/światła kabiny
    – Dwa światła stop/tylne
    – Przednie i tylne kierunkowskazy
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Układ elektryczny: Przetwornica napięcia z 24 V na 12 V, 24 V 10 A
  • Akumulatory bezobsługowe (dwa)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Mechanizmy różnicowe: standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) firmy Caterpillar i pakiet do oczyszczania spalin montowany w układzie wydechowym
  • Silnik Cat C13
  • Napęd na trzy osie (sześć kół)
  • Zwalniacz: hamulec kompresyjny silnika
  • Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej — wszystkie koła
  • Automatyczna skrzynia biegów z sześcioma biegami do jazdy w przód i jednym biegiem wstecznym

BEZPIECZEŃSTWO

  • Kamera tylna
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Alarm cofania

OSŁONY

  • Chłodnica
  • Przednia osłona nadwozia samowyładowczego, chroniąca przed rozlanymi płynami, integralna część skrzyni ładunkowej
  • Skrzynia korbowa
  • Tylna szyba

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Sześć opon 750/65 R25
  • Chlapacze: mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej posiadają mocowania transportowe
  • Zawory do pobierania próbek do analizy S·O·S
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem: korki zamykane na zamek
  • Wyciszanie dźwięku (wyposażenie standardowe tylko w Europie)

735 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Podgrzewacz bloku cylindrów
  • Podgrzewane lusterka wsteczne ze sterowaniem elektrycznym
  • Klapa tylna typu nożycowego
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED
  • Przystawka do uruchamiania silnika w niskich temperaturach
  • Szyba pochłaniające podczerwień — kabina do pracy w wysokich temperaturach otoczenia
  • System Product Link Elite: PLE631 (satelitarny), PLE641 (komórkowy). System Product Link jest wyposażeniem dodatkowym.
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), standardowy rozstaw osi
  • Dodatek do paliwa zapobiegający powstawaniu wosku
  • Wkładki skrzyni ładunkowej
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), duży rozstaw osi
  • 4-punktowy pas bezpieczeństwa
  • Układ automatycznego smarowania łożysk
  • Układ monitorujący Cat do pomiaru masy ładunku (Cat Production Measurement)
  • Wyciszanie dźwięku (wyposażenie standardowe tylko w Europie)
  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Fotel podgrzewany/chłodzony
  • Światła robocze ksenonowe (HID) na dachu kabiny
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)
  • Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth
  • Konstrukcja ogrzewana spalinami
  • Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)
  • Rolety w oknach
  • Kliny do kół

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Detect z asystentem stabilizacji

    System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • Cat Payload do wozideł przegubowych

    Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 735 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735
Trzyosiowe wozidło przegubowe 735
Trzyosiowe wozidło przegubowe 735
Trzyosiowe wozidło przegubowe 735
Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

360 View
360 View