740 EJ

Trzyosiowe wozidła przegubowe 740 EJ

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C18
Cat® C18
Ładowność znamionowa
42 ton (US)
38 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)
30.1 yd³
23 m³

Podsumowanie

Wyposażenie z myślą o unikalnych potrzebach w zakresie transportu

Maszyna Cat® 740 EJ ma światowej klasy konstrukcję kabiny, przeprojektowaną z wykorzystaniem informacji zwrotnych od operatorów na całym świecie w celu poprawy komfortu i łatwości obsługi. Model wyposażono między innymi w nowe elementy sterujące, funkcje ochrony przekładni, system wspomagania podnoszenia, zaawansowany automatyczny układ przeciwpoślizgowy, system ostrzegania o przewróceniu maszyny wspomagający stabilizację oraz tryb oszczędzania paliwa ECO.

Dane techniczne produktu 740 EJ

Model silnika Cat® C18 Cat® C18
Uwaga (1) Moce znamionowe przy prędkości 1 700 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 1 700 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową.
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1106 in³ 18.1 l
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 496 KM 370 kW
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Tier 4 Final (normy japońskie 2014)/Tier 4 Final (normy koreańskie) Cat C18 Cat C18
Moc użyteczna — ISO 14396 504 KM 376 kW
Moc maksymalna – SAE J1995 511 KM 381 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1887 ft·lbf 2558 N·m
Parametry znamionowe silnika nie obniżają się do wysokości 10000 stopy 3050 m
Uwaga (4) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API.
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1931 ft·lbf 2618 N·m
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200 r/min 1200 r/min
Uwaga (3) Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 348 kW (467 hp). Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 348 kW (467 hp).
Normy emisji Wozidło 740 EJ spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V. Wozidło 740 EJ spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V.
Ładowność znamionowa 42 ton (US) 38 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1) 30.1 yd³ 23 m³
Pojemność do burty tylnej 23.5 yd³ 18 m³
Jazda do przodu — 1 3.8 mile/h 6.1 km/h
Jazda do przodu — 2 5 mile/h 8.1 km/h
Jazda do przodu — 3 7 mile/h 11.2 km/h
Jazda do przodu — 4 8.8 mile/h 14.1 km/h
Jazda do przodu — 5 11.6 mile/h 18.7 km/h
Jazda do przodu — 6 14.2 mile/h 22.9 km/h
Jazda do przodu — 7 19.6 mile/h 31.5 km/h
Jazda do przodu — 8 23.5 mile/h 37.9 km/h
Jazda do tyłu — 1 4 mile/h 6.4 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
Jazda do przodu — 9 34 mile/h 54.8 km/h
Wnętrze kabiny 72 dB(A) 72 dB(A)
Notatka (1) Poziom hałasu na stanowisku operatora Leq (zastępczy poziom ciśnienia dźwięku), zmierzony wg wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach, wynosi 76 dB(A). Poziom hałasu na stanowisku operatora Leq (zastępczy poziom ciśnienia dźwięku), zmierzony wg wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach, wynosi 76 dB(A).
Notatka (2) W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.
Oś przednia – bez ładunku 44849 lb 20343 kg
Oś przednia – z ładunkiem 48548 lb 22021 kg
Oś przednia — z ładunkiem 57214 lb 25952 kg
Oś środkowa — bez ładunku 17095 lb 7754 kg
Razem — bez ładunku 78623 lb 35663 kg
Oś tylna — ładowność nominalna 40120 lb 18198 kg
Oś tylna – bez ładunku 16515 lb 7491 kg
Oś przednia — ładowność nominalna 3534 lb 1603 kg
Oś środkowa — ładowność nominalna 40120 lb 18198 kg
Razem — z ładunkiem 162399 lb 73663 kg
Razem — ładowność nominalna 83776 lb 38000 kg
Oś tylna – z ładunkiem 56637 lb 25690 kg
Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella
Zsyp 0.55 in 14 mm
Przód 0.28 in 7 mm
Bok 0.43 in 11 mm
Podstawa 0.55 in 14 mm
Zbiornik paliwa 145.3 gal (US) 550 l
Układ chłodzenia 23.7 gal (US) 90 l
Skrzynia korbowa silnika 13.7 gal (US) 52 l
Układ hydrauliczny układu kierowniczego/wywrotu 36.9 gal (US) 140 l
Skrzynia biegów – OTG 19.8 gal (US) 75 l
Zbiornik DEF 5.3 gal (US) 25 l
Osie – każda 15.8 gal (US) 60 l
Zwolnica – każda 1.3 gal (US) 5 l
Zbiornik cieczy chłodzącej układ hamulcowy 17.7 gal (US) 67 l
Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,8 sekundy przy 60 obr./min 4,8 sekundy przy 60 obr./min
Hamulce Norma ISO 3450 – 2011 Norma ISO 3450 – 2011
Kabina – FOPS Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Norma ISO 3449 poziom II – 2005
Kabina — ROPS Norma ISO 3471 – 2008 Norma ISO 3471 – 2008
Układ kierowniczy Norma ISO 5010 – 2007 Norma ISO 5010 – 2007
Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29.5R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29.5R25.
Parametry skrętu — szerokość osi 233 in 5925 mm
Parametry skrętu – promień wewnętrzny 173 in 4413 mm
Parametry skrętu — wewnętrzny promień obrysowy 356 in 9045 mm
Parametry skrętu – promień skrętu wg SAE 339 in 8624 mm
Parametry skrętu – kąt skrętu – w lewo/prawo 45 stopni 45 stopni
Wsuwanie (ręczne) 21 s 21 s
Wysuwanie (ręczne) 17 s 17 s
Wysuwanie (automatyczne) 16 s 16 s
Wsuwanie (automatyczne) 21 s 21 s
Uwaga Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału. Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału.
Ładowarka kołowa: 972 – cykle robocze 4–5 4–5
Ładowarka kołowa: 982 – cykle robocze 4 4
Koparka hydrauliczna: 374 – cykle robocze 5 5
Koparka hydrauliczna: 390 – cykle robocze 4 4
Ładowarka kołowa: 980 – cykle robocze 4–5 4–5

740 EJ Wyposażenie standardowe

STANOWISKO OPERATORA

  • Układ klimatyzacji z czynnikiem R134A
  • Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej
  • Okna, boczne otwierane, przyciemnione
  • Nastawne kratki nawiewu powietrza
  • Dwa pasy bezpieczeństwa, pas operatora bezwładnościowy
  • Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości
  • Schowki:
    – Uchwyt na kubek
    – Wnęka na butelkę
    – Schowek pod fotelem
    – Kieszeń w drzwiach
    – Schowek za fotelem
    –Wieszak na ubranie
  • Lusterka: Szeroki rozstaw w celu poprawy widoczności
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o zmiennych prędkościach roboczych
  • Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny
  • Łączona dźwignia sterująca wyborem biegu i układem wyrzutu
  • Układ monitorujący maszynę obejmuje następujące elementy:
    – Kontrolka działania
    – Ciśnienie oleju silnikowego
    – Główny układ kierowniczy
    – Lewy i prawy kierunkowskaz
    – Światła drogowe
    – Temperatura cieczy chłodzącej
    – Obrotomierz
    – Hamulec postojowy
    – Wskaźnik poziomu paliwa
    – Temperatura oleju przekładniowego
    – Układ hamulcowy
    – Ograniczenie najwyższego biegu
    – Sterowanie podnośnikiem
    – Układ hydrauliczny
    – Układ ładowania
    – Zwalniacz
    – Awaria przekładni
    – Układ kontroli trakcji
    – Kontrolka „Sprawdź silnik”
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD):
    – Wskaźnik alertów
    – Włączony bieg i kierunek jazdy
    – Prędkość lub automatyczna zmiana biegów
    – Przeglądanie instrukcji obsługi i konserwacji (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    –Awaria głównego układu kierowniczego
    – Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
    – Awaria dodatkowego układu kierowniczego
    – Filtr cząstek stałych układu regeneracji płynu (DPF)
    – System zabezpieczenia maszyny (MSS, Machine Security System)
    – Włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego
    – Licznik godzin
    – Włączenie zwalniacza
  • Rolety w oknach
  • Szyby szklane: przednia — przyciemniana i hartowana, boczne i tylna — przyciemniane
  • Wyświetlacz z ekranem dotykowym pokazujący obraz z tylnej kamery
  • Fotele:
    – Z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewaniem/chłodzeniem
    – Tapicerowany fotel instruktora z pasem biodrowym

TECHNOLOGIE CAT

  • System Product Link: PL631 (satelitarny) lub PL641 (komórkowy), zależnie od lokalizacji i umowy licencyjnej
  • System Cat Detect z asystentem stabilizacji

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Akumulatory bezobsługowe (dwa)
  • Układ elektryczny: Przetwornica napięcia z 24 V na 12 V, 24 V 5 A
  • Klakson
  • Oświetlenie:
    – Wnętrze kabiny
    – Dwa reflektory
    – Dwa światła obrysowe
    – Dwa światła cofania
    – Światła robocze
    – Dwa światła stop/tylne
    – Przednie i tylne kierunkowskazy
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo zdalnego rozruchu (przewody należy nabyć oddzielnie)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczna skrzynia biegów z dziewięcioma biegami do jazdy w przód i dwoma biegami wstecznymi
  • Silnik Cat C18
  • Mechanizmy różnicowe: standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych
  • Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej — wszystkie koła
  • Zwalniacz: hamulec kompresyjny silnika
  • Napęd na trzy osie (sześć kół)

BEZPIECZEŃSTWO

  • Alarm cofania
  • Kamera tylna
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

OSŁONY

  • Tylna szyba
  • Chłodnica
  • Skrzynia korbowa
  • Przednia osłona nadwozia samowyładowczego, chroniąca przed rozlanymi płynami, integralna część skrzyni ładunkowej

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Chlapacze: mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej posiadają mocowania transportowe
  • Zawory do pobierania próbek do analizy S·O·S
  • Sześć opon radialnych 29.5R25
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem: zamykane kluczykiem korki wlewów paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego

740 EJ Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Układ automatycznego smarowania łożysk
  • Wkładki skrzyni ładunkowej
  • Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth
  • Układ monitorujący Cat do pomiaru masy ładunku (Cat Production Measurement)
  • Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)
  • Przystawka do uruchamiania silnika w niskich temperaturach
  • Podgrzewacz bloku cylindrów
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Konstrukcja ogrzewana spalinami
  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Przedłużenia błotników
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED
  • 4-punktowy pas bezpieczeństwa
  • Dodatek do paliwa zapobiegający powstawaniu wosku
  • Podgrzewane lusterka wsteczne ze sterowaniem elektrycznym
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)
  • System Product Link Elite: PLE631 (satelitarny), PLE641 (komórkowy)
  • Światła robocze ksenonowe (HID) na dachu kabiny
  • Pakiet wyciszający
  • Opony 875/65 R29

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Detect z asystentem stabilizacji

    System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • Cat Payload do wozideł przegubowych

    Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 740 EJ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Wozidło przegubowe 740 EJ

Wozidło przegubowe 740 EJ

Wozidło przegubowe 740 EJ

Wozidło przegubowe 740 EJ

Wozidło przegubowe 740 EJ

Wozidło przegubowe 740 EJ
Wozidło przegubowe 740 EJ
Wozidło przegubowe 740 EJ
Wozidło przegubowe 740 EJ
Wozidło przegubowe 740 EJ

360 View
360 View