740 GC

Trzyosiowe wozidła przegubowe 740 GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C15
Cat® C15
Ładowność znamionowa
40 ton (US)
36.3 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)
29.7 yd³
22.7 m³

Podsumowanie

Niezawodna wydajność

Maszyna Cat® 740 GC ma światowej klasy konstrukcję kabiny, przeprojektowaną z wykorzystaniem informacji zwrotnych od operatorów na całym świecie w celu poprawy komfortu i łatwości obsługi. Model wyposażono między innymi w nowe elementy sterujące, funkcje ochrony przekładni, system wspomagania podnoszenia, zaawansowany automatyczny układ przeciwpoślizgowy, system ostrzegania o przewróceniu maszyny wspomagający stabilizację oraz tryb oszczędzania paliwa ECO.

Korzyści

DO 50% MNIEJSZY WKŁAD PRACY OPERATORA

Unikalna kombinacja podnośnika i dźwigni zmiany biegów ułatwia pracę i pozwala na obsługę przez operatorów o różnym poziomie doświadczenia

WIĘKSZY KOMFORT PRACY OPERATORA

Cichsza, bardziej przestronna kabina o zwiększonej widoczności zapewnia operatorom wygodne i produktywne środowisko pracy.

BEZKONKURENCYJNE BEZPIECZEŃSTWO

Funkcje bezpieczeństwa zwiększają poczucie pewności siebie u operatora dzięki zapewnieniu bezpiecznej pracy, zapobieganiu przewróceniu się kabiny i nadwozia oraz bezpieczniejszemu wchodzeniu do środka

Dane techniczne produktu 740 GC

Model silnika Cat® C15 Cat® C15
Uwaga (1) Odwołania do Tier 4 Final/Stage V obejmują normy EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), normy japońskie Japan 2014 (Tier 4 Final) oraz normy koreańskie Korea Tier 4 Final. Odwołania do Tier 4 Final/Stage V obejmują normy EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), normy japońskie Japan 2014 (Tier 4 Final) oraz normy koreańskie Korea Tier 4 Final.
Uwaga (2) Moce znamionowe przy prędkości 1 700 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 1 700 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą.
Moc maksymalna – SAE J1995 452 KM 337 kW
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 439 KM 327 kW
Moc użyteczna — ISO 14396 447 KM 333 kW
Średnica cylindra 5.4 in 137 mm
Skok tłoka 6.75 in 171.5 mm
Pojemność skokowa 926 in³ 15.2 l
Uwaga (3) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową.
Uwaga (4) Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 327 kW (439 hp). Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 327 kW (439 hp).
Notatka (5) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod różnymi nazwami handlowymi, między innymi jako płyn AdBlue lub z certyfikatem API. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod różnymi nazwami handlowymi, między innymi jako płyn AdBlue lub z certyfikatem API.
Parametry silnika nie obniżają się do wysokości 10000 stopy 3050 m
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1711 ft·lbf 2320 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1670 ft·lbf 2264 N·m
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200 r/min 1200 r/min
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Cat C15 Cat C15
Normy emisji Silnik C15 spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach Tier 4 Final i Stage V. Silnik C15 spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach Tier 4 Final i Stage V.
Ładowność znamionowa 40 ton (US) 36.3 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³
Pojemność do burty tylnej 22.2 yd³ 17 m³
Burta tylna – pojemność nasypowa SAE 2:1 31.9 yd³ 24.4 m³
Burta tylna – pojemność rzeczywista 23.4 yd³ 17.9 m³
Jazda do przodu — 1 4 mile/h 6.4 km/h
Jazda do przodu — 2 5.3 mile/h 8.5 km/h
Jazda do przodu — 3 7.3 mile/h 11.5 km/h
Jazda do przodu — 4 9.2 mile/h 14.8 km/h
Jazda do przodu — 5 12.2 mile/h 19.7 km/h
Jazda do przodu — 6 14.9 mile/h 24 km/h
Jazda do przodu — 7 20.6 mile/h 33.1 km/h
Jazda do przodu — 8 24.7 mile/h 39.8 km/h
Jazda do przodu — 9 35.7 mile/h 57.5 km/h
Jazda do tyłu — 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.8 mile/h 15.7 km/h
Wnętrze kabiny 72 dB(A) 72 dB(A)
Notatka (1) Poziom hałasu na stanowisku operatora Leq (zastępczy poziom ciśnienia dźwięku), zmierzony wg wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach, wynosi 72 dB(A). Poziom hałasu na stanowisku operatora Leq (zastępczy poziom ciśnienia dźwięku), zmierzony wg wytycznych normy ANSI/SAE J1166 z października 1998 roku, dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach, wynosi 72 dB(A).
Notatka (2) W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.
Oś przednia – bez ładunku 42596 lb 19321 kg
Oś środkowa — bez ładunku 14636 lb 6639 kg
Oś tylna – bez ładunku 14145 lb 6416 kg
Razem — bez ładunku 71377 lb 32376 kg
Oś przednia — ładowność nominalna 4687 lb 2126 kg
Oś środkowa — ładowność nominalna 37670 lb 17087 kg
Oś tylna — ładowność nominalna 37670 lb 17087 kg
Razem — ładowność nominalna 80027 lb 36300 kg
Oś przednia – z ładunkiem 49723 lb 22554 kg
Oś przednia — z ładunkiem 51088 lb 23173 kg
Oś tylna – z ładunkiem 50594 lb 22949 kg
Razem — z ładunkiem 151405 lb 68676 kg
Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella
Płyta przednia 0.28 in 7 mm
Płyta podstawy 0.51 in 13 mm
Płyty boczne 0.43 in 11 mm
Zbiornik paliwa 145.3 gal (US) 550 l
Układ chłodzenia 23.7 gal (US) 90 l
Zbiornik cieczy chłodzącej układ hamulcowy 17.7 gal (US) 67 l
Układ hydrauliczny układu kierowniczego/wywrotu 36.9 gal (US) 140 l
Skrzynia korbowa silnika 13.7 gal (US) 52 l
Skrzynia biegów – OTG 19.8 gal (US) 75 l
Zwolnica – każda 1.3 gal (US) 5 l
Osie – każda 15.8 gal (US) 60 l
Zbiornik DEF 6.5 gal (US) 25 l
Czas podnoszenia 12 s 12 s
Czas opuszczania 12 s 12 s
Hamulce Norma ISO 3450 – 2011 Norma ISO 3450 – 2011
Kabina – FOPS Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Norma ISO 3449 poziom II – 2005
Kabina — ROPS Norma ISO 3471 – 2008 Norma ISO 3471 – 2008
Układ kierowniczy Norma ISO 5010 – 2007 Norma ISO 5010 – 2007
Parametry skrętu – kąt skrętu – w lewo/prawo 45° 45°
Parametry skrętu – promień skrętu wg SAE 303 in 7698 mm
Parametry skrętu — wewnętrzny promień obrysowy 330 in 8395 mm
Parametry skrętu – promień wewnętrzny 156 in 3960 mm
Parametry skrętu — szerokość osi 220 in 5595 mm
Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29,5 R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29,5 R25.
Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,75 sekundy przy 60 obr./min 4,75 sekundy przy 60 obr./min
Koparka hydrauliczna: 352F - Cykle robocze 5–6 5–6
Ładowarka kołowa: 966M - Cykle robocze 4–5 4–5
Ładowarka kołowa: 962M - Cykle robocze 5 5
Uwaga Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 740 GC doskonale współpracuje z koparkami hydraulicznymi Cat 374F i 352F oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972M, 966M i 962M. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału. Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 740 GC doskonale współpracuje z koparkami hydraulicznymi Cat 374F i 352F oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972M, 966M i 962M. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału.
Ładowarka kołowa: 972M - Cykle robocze 3 3
Koparka hydrauliczna: 374F - Cykle robocze 3–4 3–4

740 GC Wyposażenie standardowe

STANOWISKO OPERATORA

  • Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o czterech prędkościach roboczych
  • Lusterka: szeroki rozstaw w celu poprawy widoczności
  • Dwa fotele z pasami bezpieczeństwa, pas operatora bezwładnościowy
  • Szyby wielowarstwowe:
    – przednia – przyciemniana i hartowana
    – boczne i tylna – przyciemniane
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD):
    – Wskaźnik alertów
    – Włączony bieg i kierunek jazdy
    – Prędkość lub automatyczna zmiana biegów
    – Przeglądanie instrukcji obsługi i konserwacji (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    –Awaria głównego układu kierowniczego (ostrzeżenie)
    – Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
    – Awaria dodatkowego układu kierowniczego
    – Filtr cząstek stałych układu regeneracji płynu (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – System zabezpieczenia maszyny (MSS, Machine Security System)
    – Włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego
    – Licznik godzin
    – Włączenie zwalniacza
  • Nastawne kratki nawiewu powietrza
  • Układ monitorujący maszynę obejmuje następujące elementy:
    – Kontrolka działania
    – Ciśnienie oleju silnikowego
    – Główny układ kierowniczy
    – Lewy i prawy kierunkowskaz
    – Światła drogowe
    – Temperatura cieczy chłodzącej
    – Obrotomierz
    – Hamulec postojowy
    – Wskaźnik poziomu paliwa
    – Temperatura oleju przekładniowego
    – Układ hamulcowy
    – Ograniczenie najwyższego biegu
    – Sterowanie podnośnikiem
    – Układ hydrauliczny
    – Układ ładowania
    – Awaria przekładni
    – Układ kontroli trakcji
    – Kontrolka „Sprawdź silnik”
  • Schowki:
    – Uchwyt na kubek
    – Wnęka na butelkę (pod fotelem dodatkowym)
    – Schowek pod fotelem
    – Kieszeń w drzwiach
    – Schowek za fotelem
    –Wieszak na ubranie
  • Otwierane przyciemniane szyby z obu stron
  • Fotele:
    – Operator: w pełni nastawny, z zawieszeniem pneumatycznym
    – Instruktor: tapicerowany, z pasem biodrowym
  • Łączona dźwignia sterująca podnośnikiem i wyborem biegu
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny
  • Wyświetlacz z ekranem dotykowym pokazujący obraz z tylnej kamery
  • Układ klimatyzacji z czynnikiem R134A
  • Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej

TECHNOLOGIE CAT

  • System Cat Detect z asystentem stabilizacji
  • System Product Link: PLE631E lub PLE641E, zależnie od lokalizacji i umowy licencyjnej

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Akumulatory bezobsługowe (dwa)
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo zdalnego rozruchu (przewody należy nabyć oddzielnie)
  • Układ elektryczny: Przetwornica napięcia z 24 V na 12 V, 24 V 10 A
  • Układy oświetlenia:
    – Wnętrze kabiny
    – Dwa reflektory
    – Dwa światła obrysowe
    – Dwa światła cofania
    – Światła robocze/światła kabiny
    – Dwa światła stop/tylne
    – Przednie i tylne kierunkowskazy
  • Klakson

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej — wszystkie koła
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) firmy Caterpillar i pakiet do oczyszczania spalin montowany w układzie wydechowym
  • Automatyczna skrzynia biegów z dziewięcioma biegami do jazdy w przód i dwoma biegami wstecznymi
  • Napęd na trzy osie (sześć kół)
  • Silnik Cat C15
  • Zwalniacz: hamulec kompresyjny silnika
  • Mechanizmy różnicowe: standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych

BEZPIECZEŃSTWO

  • Kamera tylna
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Alarm cofania

OSŁONY

  • Skrzynia korbowa
  • Przednia osłona nadwozia samowyładowczego, chroniąca przed rozlanymi płynami, integralna część skrzyni ładunkowej
  • Tylna szyba
  • Chłodnica

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Zawory do pobierania próbek do analizy S·O·S
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem: korki zamykane na zamek
  • Chlapacze: mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej posiadają mocowania transportowe
  • Opony, sześć sztuk 29,5 R25
  • Wyciszanie dźwięku (wyposażenie standardowe tylko w Europie)

740 GC Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)
  • System Product Link Elite: PLE631E (satelitarny), PLE641E (komórkowy).
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED
  • 4-punktowy pas bezpieczeństwa
  • Przystawka do uruchamiania silnika w niskich temperaturach
  • Wkładki skrzyni ładunkowej
  • Podgrzewacz bloku cylindrów
  • Rolety w oknach
  • Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)
  • Podgrzewane lusterka wsteczne ze sterowaniem elektrycznym
  • Światła robocze ksenonowe (HID) na dachu kabiny
  • Klapa tylna typu nożycowego
  • Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości
  • Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), standardowy rozstaw osi
  • Kliny do kół
  • Fotel podgrzewany/chłodzony
  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Konstrukcja ogrzewana spalinami
  • Wyciszanie dźwięku (wyposażenie standardowe tylko w Europie)
  • Szyba pochłaniające podczerwień — kabina do pracy w wysokich temperaturach otoczenia
  • Dodatek do paliwa zapobiegający powstawaniu wosku
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), duży rozstaw osi
  • Układ automatycznego smarowania łożysk
  • Układ monitorujący Cat do pomiaru masy ładunku (Cat Production Measurement)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Detect z asystentem stabilizacji

    System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • Cat Payload do wozideł przegubowych

    Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 740 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC

Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC

Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC

Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC

Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC

Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC
Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC
Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC
Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC
Trzyosiowe wozidło przegubowe 740 GC

360 View