Dostosuj niezabudowane podwozie wozidła przegubowego Cat 745 do własnych potrzeb.

Niezabudowane podwozie wozidła przegubowego Niezabudowane podwozie 745

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Standardowy rozstaw osi
180.7 in
4590 mm
Ładowność znamionowa
55 ton (US)
49.9 t
Model silnika
Cat® C18
Cat® C18

Podsumowanie

Dostosowanie do Twoich potrzeb.

Niezabudowane wozidło 745 OEM Cat® jest dostępne w wersji ze standardowym lub długim rozstawem osi. Niezabudowane wozidło 745 o pojemności do 49,9 ton (55 ton (US)) oferuje sprawdzoną niezawodność i trwałość, wysoką wydajność, doskonały komfort operatora i niższe koszty eksploatacji. Długi rozstaw osi sprawia, że można montować dłuższe specjalistyczne zabudowy OEM, z zachowaniem zdolności kierowania i hamowania oraz właściwości jezdnych wysokiej jakości.

Podwozie Cat to dobra baza do produkcji pojazdów skrzyniowych o konkretnym przeznaczeniu (do węgla, odpadów), beczkowozów, cystern paliwowych, pojazdów dla służb, pojazdów przewożących kontenery, hakowców i innych maszyn pochodnych. Te specjalistyczne maszyny sprawdzają się w zastosowaniach w budownictwie, przemyśle, transporcie i przeładunku materiałów, kamieniołomach i górnictwie na całym świecie.

Korzyści

NAWET O 50% MNIEJSZY WKŁAD PRACY OPERATORA

Unikalna kombinacja podnośnika i dźwigni zmiany biegów ułatwia pracę i pozwala na obsługę przez operatorów o różnym poziomie doświadczenia.

WIĘKSZY KOMFORT PRACY OPERATORA

Cichsza, bardziej przestronna kabina o zwiększonej widoczności zapewnia operatorom wygodne i produktywne środowisko pracy.

BEZKONKURENCYJNE BEZPIECZEŃSTWO

Funkcje bezpieczeństwa zwiększają poczucie pewności siebie u operatora dzięki zapewnieniu bezpiecznej pracy. Funkcja wykrywania obecności operatora zaciąga hamulec postojowy, jeśli jest włączony bieg, a operator nie siedzi na fotelu

Dane techniczne produktu Niezabudowane podwozie 745

Model silnika Cat® C18 Cat® C18
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1106 in³ 18.1 l
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 511 hp 381 kW
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1887 lb/ft 2558 N·m
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1931 lb/ft 2618 N·m
Moc użyteczna — ISO 14396 447 hp 333 kW
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200 r/min 1200 r/min
Parametry znamionowe silnika nie obniżają się do wysokości 10000 ft 3050 m
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) / Tier 4 Final 2014 (Japonia) / Tier 4 Final (Korea) Cat® C18 Cat® C18
Standardowy rozstaw osi 180.7 in 4590 mm
Długi rozstaw osi 228.4 in 5801 mm
Ładowność znamionowa 55 ton (US) 49.9 t
Jazda do przodu — 1 3.8 mph 6.1 km/h
Jazda do przodu — 2 5 mph 8.1 km/h
Jazda do przodu — 3 7 mph 11.2 km/h
Jazda do przodu — 4 8.8 mph 14.1 km/h
Jazda do przodu — 5 11.6 mph 18.7 km/h
Jazda do przodu — 6 14.2 mph 22.9 km/h
Jazda do przodu — 7 19.6 mph 31.5 km/h
Jazda do przodu — 8 23.5 mph 37.9 km/h
Jazda do przodu — 9 34 mph 54.8 km/h
Jazda do tyłu — 1 4 mph 6.4 km/h
Jazda do tyłu — 2 9.1 mph 14.6 km/h
Zbiornik paliwa 145.3 gal (US) 550 l
Zbiornik DEF 5.3 gal (US) 25 l
Układ chłodzenia 23.7 gal (US) 90 l
Zbiornik cieczy chłodzącej układ hamulcowy 17.7 gal (US) 67 l
Układ hydrauliczny układu kierowniczego/wywrotu 36.9 gal (US) 140 l
Skrzynia korbowa silnika 13.7 gal (US) 52 l
Skrzynia biegów – OTG 19.8 gal (US) 75 l
Zwolnica – każda 1.3 gal (US) 5 l
Osie – każda 15.8 gal (US) 60 l
Zwolnice/Mechanizm różnicowy 33 gal (US) 125 l
Wnętrze kabiny 72 dB(A) 72 dB(A)
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kabina – FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Kabina — ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Układ kierowniczy ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,8 sekundy przy 60 obr./min 4,8 sekundy przy 60 obr./min
Parametry skrętu — wewnętrzny promień obrysowy 356 in 9082 mm
Parametry skrętu – kąt skrętu – w lewo/prawo 45° 45°
Parametry skrętu – promień skrętu wg SAE 340 in 8625 mm
Parametry skrętu – promień wewnętrzny 174 in 4413 mm
Parametry skrętu — szerokość osi 233 in 5917 mm
Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29,5 R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 29,5 R25.

Niezabudowane podwozie 745 Wyposażenie standardowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji niezabudowanego podwozia 745, prosimy o kontakt z działem Caterpillar OEM Solutions pod adresem oem_solutions@cat.com.

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości
  • Nastawne kratki nawiewu powietrza
  • Układ monitorujący maszynęobejmuje następujące elementy:
    – Kontrolka działania
    – Ciśnienie oleju silnikowego
    – Główny układ kierowniczy
    – Lewy i prawy kierunkowskaz
    – Światła drogowe
    – Temperatura cieczy chłodzącej
    – Obrotomierz
    – Hamulec postojowy
    – Wskaźnik poziomu paliwa
    – Temperatura oleju przekładniowego
    – Układ hamulcowy
    – Ograniczenie najwyższego biegu
    – Sterowanie podnośnikiem
    – Układ hydrauliczny
    – Układ ładowania
    – Zwalniacz
    – Awaria przekładni
    – Układ kontroli trakcji
    – Kontrolka „Sprawdź silnik”
  • Schowki:
    – Uchwyt na kubek
    – Wnęka na butelkę
    – Schowek pod fotelem
    – Kieszeń w drzwiach
    – Schowek za fotelem
    –Wieszak na ubranie
  • Fotele:
    – Z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym
    – Tapicerowany fotel instruktora z pasem biodrowym
  • Dwa pasy bezpieczeństwa, pas operatora bezwładnościowy
  • Rolety w oknach
  • Wyświetlacz z ekranem dotykowym pokazujący obraz z tylnej kamery
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Okna, boczne otwierane, przyciemnione
  • Lusterka: szeroki rozstaw w celu poprawy widoczności
  • Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny
  • Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej
  • Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o zmiennych prędkościach roboczych
  • Układ klimatyzacji z czynnikiem R134A
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Łączona dźwignia sterująca podnośnikiem i wyborem biegu
  • Szyby wielowarstwowe:
    – przednia – przyciemniana i hartowana
    – boczne i tylna – przyciemniane
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD):
    – Wskaźnik alertów
    – Włączony bieg i kierunek jazdy
    – Prędkość lub automatyczna zmiana biegów
    – Przeglądanie instrukcji obsługi i konserwacji (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    –Awaria głównego układu kierowniczego
    – Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
    – Awaria dodatkowego układu kierowniczego
    – Filtr cząstek stałych układu regeneracji płynu (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – System zabezpieczenia maszyny (MSS, Machine Security System)
    – Włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego
    – Licznik godzin
    – Włączenie zwalniacza

TECHNOLOGIE CAT

  • Product Link: PL641 (komórkowy)
  • Cat Detect z asystentem stabilizacji

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Akumulatory bezobsługowe (dwa)
  • Instalacja elektryczna: 24 V, przetwornica napięcia z 24 na 12 V, 5 A
  • Klakson
  • Oświetlenie:
    – Wnętrze kabiny
    – Dwa reflektory
    – Dwa światła obrysowe
    – Dwa światła cofania
    – Światła robocze
    – Dwa światła stop/tylne
    – Przednie i tylne kierunkowskazy
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo zdalnego rozruchu (przewody należy nabyć oddzielnie)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczna skrzynia biegów z dziewięcioma biegami do jazdy w przód i dwoma biegami wstecznymi
  • Silnik Cat C18
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) firmy Caterpillar i pakiet do oczyszczania spalin montowany w układzie wydechowym
  • Mechanizmy różnicowe: standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych
  • Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej — wszystkie koła
  • Zwalniacz: silnik, hamulec kompresyjny
  • Napęd na trzy osie (sześć kół)

BEZPIECZEŃSTWO

  • Alarm cofania
  • Kamera tylna
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

OSŁONY

  • Tylna szyba
  • Chłodnica
  • Skrzynia korbowa

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Zawory do pobierania próbek do analizy S·O·S
  • Sześć opon radialnych 29.5R25
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem: zamykane kluczykiem korki wlewów paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego

Niezabudowane podwozie 745 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Układ automatycznego smarowania łożysk
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), duży rozstaw osi
  • Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth
  • Układ monitorujący Cat do pomiaru masy ładunku (Cat Production Measurement)
  • Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)
  • Przystawka do uruchamiania silnika w niskich temperaturach
  • Podgrzewacz bloku cylindrów
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Przedłużenia błotników
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED
  • 4-punktowy pas bezpieczeństwa
  • Dodatek do paliwa zapobiegający powstawaniu wosku
  • Podgrzewane lusterka wsteczne ze sterowaniem elektrycznym
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)
  • Product Link Elite: PLE631 (satelitarny)
  • Światła robocze ksenonowe (HID) na dachu kabiny
  • Fotel (Deluxe) z ogrzewaniem/chłodzeniem, częściowo skórzaną tapicerką, pneumatyczną regulacją podparcia lędźwiowego i pneumatyczną regulacją podparcia
  • Pakiet wyciszający
  • Opony 875/65 R29

Zobacz, jak Niezabudowane podwozie 745 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Niezabudowane podwozie 745

Cysterna do wody

Pojazd dla służb

Zastosowania specjalistyczne

Zastosowania w leśnictwie

Niezabudowane podwozie 745
Cysterna do wody
Pojazd dla służb
Zastosowania specjalistyczne
Zastosowania w leśnictwie

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Detect – Driver Safety System (DSS)

    Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie