11,3 m3 (14,8 jarda3) do AD30

Nadwozie samowyładowcze 11,3 m3 (14,8 jarda3) do AD30

11.3m3 (14.8yds3) for AD30

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Model maszyny
AD30
AD30
Ładowność
66139 lb
30000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
14.8 yd³
11.3 m³

Podsumowanie

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych

Wybór właściwej skrzyni ładunkowej zależy od materiału, rodzaju drogi i warunków załadunku. Właściwe dopasowanie skrzyni ładunkowej do danego zadania znacząco zwiększa wydajność. Skrzynie ładunkowe®Cat zaprojektowano tak, aby zapewnić ich optymalną wytrzymałość, pojemność i trwałość. Ze względu na wymiary i konstrukcję stanowią idealną część pełnego systemu transportowego, pomagając uzyskać wysoką produktywność i najniższy koszt w przeliczeniu na tonę.

Korzyści

Połączenie skrzyni ładunkowej z podwoziem

Aby zapewnić optymalną niezawodność i trwałość konstrukcji, skrzynie ładunkowe wozideł technologicznych Cat są przystosowywane do określonego podwozia.

Krótkie cykle robocze układu podnoszenia

Jednostopniowe siłowniki podnoszenia zapewniają krótkie czasy trwania cykli roboczych – odpowiednio 10,5 s dla podnoszenia i 11,2 s dla opuszczania.

System zarządzania ładownością wozidła (TPMS)

Opcjonalny system TPMS oblicza ładunek przewożony przez wozidło i określa czas trwania cyklu roboczego.

Dane techniczne produktu 11,3 m3 (14,8 jarda3) do AD30

Model maszyny AD30 AD30
Ładowność 66139 lb 30000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej 14.8 yd³ 11.3 m³
Wysokość podstawowej skrzyni ładunkowej 90 in 2285 mm
Szerokość podstawowej skrzyni ładunkowej 105.9 in 2690 mm
Wysokość wozidła – do szczytu pustej skrzyni ładunkowej 100.3 in 2547 mm
Wysokość wozidła – załadunek skrzyni ładunkowej 90 in 2285 mm
Wysokość wozidła – do szczytu podniesionej skrzyni ładunkowej 220.8 in 5608 mm
Wysokość wozidła – wysokość zrzutu 23.4 in 594 mm
Długość wozidła – całkowita, z opuszczoną skrzynią ładunkową 398.3 in 10118 mm
Szerokość wozidła – maszyna ze skrzynią ładunkową 105.9 in 2690 mm
Szerokość wozidła – maszyna bez skrzyni ładunkowej 105.9 in 2690 mm
Opcje wkładek Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie

Zobacz, jak 11,3 m3 (14,8 jarda3) do AD30 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Nadwozie samowyładowcze do wozu górniczego

Nadwozie samowyładowcze do wozu górniczego