22,9 m3 (29,9 jarda3) do AD45

Korpus wyrzutnika 22,9 m3 (29,9 jarda3) do AD45

22.9m3 (29.9yds3) for AD45

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Model maszyny
AD45
AD45
Ładowność
88185 lb
40000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
29.9 yd³
22.9 m³

Podsumowanie

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych

Wybór właściwej skrzyni ładunkowej zależy od materiału, rodzaju drogi i warunków załadunku. Właściwe dopasowanie skrzyni ładunkowej do danego zadania znacząco zwiększa wydajność. Korpusy wyrzutnika®Cat zaprojektowano tak, aby zapewnić ich optymalną wytrzymałość, pojemność i trwałość. Umożliwiają zrzucenie całego ładunku bez podnoszenia skrzyni ładunkowej, a tym samym są idealne do prac w obszarach o ograniczonym prześwicie nad pojazdem.

Korzyści

Połączenie skrzyni ładunkowej z podwoziem

Aby zapewnić optymalną niezawodność i trwałość konstrukcji, skrzynie ładunkowe wozideł technologicznych Cat są przystosowywane do określonego podwozia.

 

Wszechstronność

Korpus wyrzutnika można łatwo zdemontować i zastąpić nadwoziem samowyładowczym
w celu zwiększenia uniwersalności maszyny.

System zarządzania ładownością wozidła (TPMS)

Opcjonalny system TPMS oblicza ładunek przewożony przez wozidło i określa czas trwania cyklu roboczego.
 

Dane techniczne produktu 22,9 m3 (29,9 jarda3) do AD45

Model maszyny AD45 AD45
Ładowność 88185 lb 40000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej 29.9 yd³ 22.9 m³
Szerokość podstawowej skrzyni ładunkowej 126 in 3200 mm
Wysokość wozidła – do szczytu pustej skrzyni ładunkowej 136.4 in 3464 mm
Wysokość wozidła – załadunek skrzyni ładunkowej 125.1 in 3177 mm
Wysokość wozidła – wysokość zrzutu* 37.8 in 961 mm
Długość wozidła – całkowita, z opuszczoną skrzynią ładunkową 445.9 in 11325 mm
Szerokość wozidła – maszyna ze skrzynią ładunkową 126 in 3200 mm
Szerokość wozidła – maszyna bez skrzyni ładunkowej 118.9 in 3020 mm
Opcje wkładek Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie; zewnętrzna płyta ścierna Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie; zewnętrzna płyta ścierna
Uwaga * Pomiar wykonano przy opuszczonej tylnej burcie w celu użycia korpusu wyrzutnika. * Pomiar wykonano przy opuszczonej tylnej burcie w celu użycia korpusu wyrzutnika.

Zobacz, jak 22,9 m3 (29,9 jarda3) do AD45 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Korpus wyrzutnika

Korpus wyrzutnika