15,2 m3 (19,9 jarda3) do AD30

Korpus wyrzutnika 15,2 m3 (19,9 jarda3) do AD30

15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Model maszyny
AD30
AD30
Ładowność
59525 lb
27000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
19.9 yd³
15.2 m³

Podsumowanie

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych

Wybór właściwej skrzyni ładunkowej zależy od materiału, rodzaju drogi i warunków załadunku. Właściwe dopasowanie skrzyni ładunkowej do danego zadania znacząco zwiększa wydajność. Korpusy wyrzutnika®Cat zaprojektowano tak, aby zapewnić ich optymalną wytrzymałość, pojemność i trwałość. Umożliwiają zrzucenie całego ładunku bez podnoszenia skrzyni ładunkowej, a tym samym są idealne do prac w obszarach o ograniczonym prześwicie nad pojazdem.

Korzyści

Połączenie skrzyni ładunkowej z podwoziem

Aby zapewnić optymalną niezawodność i trwałość konstrukcji, skrzynie ładunkowe wozideł technologicznych Cat są przystosowywane do określonego podwozia.

Wszechstronność

Korpus wyrzutnika można łatwo zdemontować i zastąpić nadwoziem samowyładowczym
w celu zwiększenia uniwersalności maszyny.

System zarządzania ładownością wozidła (TPMS)

Opcjonalny system TPMS oblicza ładunek przewożony przez wozidło i określa czas trwania cyklu roboczego.

Dane techniczne produktu 15,2 m3 (19,9 jarda3) do AD30

Model maszyny AD30 AD30
Ładowność 59525 lb 27000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej 19.9 yd³ 15.2 m³
Wysokość podstawowej skrzyni ładunkowej 103 in 2616 mm
Szerokość podstawowej skrzyni ładunkowej 114.1 in 2898 mm
Wysokość wozidła – do szczytu pustej skrzyni ładunkowej 115.5 in 2934 mm
Wysokość wozidła – załadunek skrzyni ładunkowej 103 in 2616 mm
Wysokość wozidła – wysokość zrzutu* 27.7 in 703 mm
Długość wozidła – całkowita, z opuszczoną skrzynią ładunkową 409.2 in 10393 mm
Szerokość wozidła – maszyna ze skrzynią ładunkową 114.1 in 2898 mm
Szerokość wozidła – maszyna bez skrzyni ładunkowej 105.9 in 2690 mm
Opcje wkładek Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie
Uwaga * Pomiar wykonano przy opuszczonej tylnej burcie w celu użycia korpusu wyrzutnika. * Pomiar wykonano przy opuszczonej tylnej burcie w celu użycia korpusu wyrzutnika.

Zobacz, jak 15,2 m3 (19,9 jarda3) do AD30 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Korpus wyrzutnika

Korpus wyrzutnika