21,3 m3 (27,9 jarda3) do AD45

Nadwozie samowyładowcze 21,3 m3 (27,9 jarda3) do AD45

21.3m3 (27.9yds3) for AD45

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Model maszyny
AD45
AD45
Ładowność
99208 lb
45000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
27.9 yd³
21.3 m³

Podsumowanie

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych

Wybór właściwej skrzyni ładunkowej zależy od materiału, rodzaju drogi i warunków załadunku. Właściwe dopasowanie skrzyni ładunkowej do danego zadania znacząco zwiększa wydajność. Skrzynie ładunkowe®Cat zaprojektowano tak, aby zapewnić ich optymalną wytrzymałość, pojemność i trwałość. Ze względu na wymiary i konstrukcję stanowią idealną część pełnego systemu transportowego, pomagając uzyskać wysoką produktywność i najniższy koszt w przeliczeniu na tonę.

Korzyści

Połączenie skrzyni ładunkowej z podwoziem

Aby zapewnić optymalną niezawodność i trwałość konstrukcji, skrzynie ładunkowe wozideł technologicznych Cat są przystosowywane do określonego podwozia.

Krótkie cykle robocze układu podnoszenia

Dwustopniowe siłowniki układu wywrotu zapewniają krótkie czasy trwania cykli roboczych, odpowiednio 14 s dla podnoszenia i 21 s dla opuszczania. Dodatkowo funkcja ograniczania prędkości ruchu chroni ramę i elementy pod koniec cyklu opuszczania.

System zarządzania ładownością wozidła (TPMS)

Opcjonalny system TPMS oblicza ładunek przewożony przez wozidło i określa czas trwania cyklu roboczego.

Dane techniczne produktu 21,3 m3 (27,9 jarda3) do AD45

Model maszyny AD45 AD45
Ładowność 99208 lb 45000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej 27.9 yd³ 21.3 m³
Wysokość podstawowej skrzyni ładunkowej 115.2 in 2925 mm
Szerokość podstawowej skrzyni ładunkowej 118.1 in 3000 mm
Wysokość wozidła – do szczytu pustej skrzyni ładunkowej 111.4 in 2830 mm
Wysokość wozidła – załadunek skrzyni ładunkowej 115.1 in 2924 mm
Wysokość wozidła – do szczytu podniesionej skrzyni ładunkowej 250.4 in 6361 mm
Wysokość wozidła – wysokość zrzutu 25.9 in 659 mm
Długość wozidła – całkowita, z opuszczoną skrzynią ładunkową 440.8 in 11196 mm
Szerokość wozidła – maszyna ze skrzynią ładunkową 118.9 in 3020 mm
Szerokość wozidła – maszyna bez skrzyni ładunkowej 118.9 in 3020 mm
Opcje wkładek Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie; zewnętrzna płyta ścierna Wkładki skrzyni ładunkowej, odporne na udary lub ścieranie; zewnętrzna płyta ścierna

Zobacz, jak 21,3 m3 (27,9 jarda3) do AD45 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Nadwozie samowyładowcze do wozu górniczego

Nadwozie samowyładowcze do wozu górniczego