Zdjęcia

Lemiesze głębokie do odpadów 18,35 m³ (24,0 jardów³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
168 in
4267.2 mm
Kąt nachylenia narożników
30 °
30 °
Wysokość
82 in
2082.8 mm

Podsumowanie

Lemiesze głębokie do odpadów są wysokie i szerokie, aby zapewnić zgarnianie maksymalnej ilości odpadów. Widoczność do przodu jest zapewniana przez konstrukcję otwartej ramy górnej części lemiesza, co dodatkowo zmniejsza masę lemiesza. Podczas gdy ostrze jest zoptymalizowane pod kątem sypkich materiałów, grupa krawędzi i lemiesz środkowy są wystarczająco wytrzymałe do spychania materiału wierzchniego lub kopania rowów.

Dane techniczne produktu 18,35 m³ (24,0 jardów³)

Szerokość 168 in 4267.2 mm
Kąt nachylenia narożników 30 ° 30 °
Wysokość 82 in 2082.8 mm
Masa 5660 lb 2567.4 kg
Pojemność 23.7 yd³ 18.1 m³

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia