Zdjęcia

Lemiesze głębokie do węgla 14.8 m³ (19.4 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
193 in
4902 mm
Kąt nachylenia narożników
30 °
30 °
Wysokość
70 in
1767 mm

Dane techniczne produktu 14.8 m³ (19.4 yd³)

Szerokość 193 in 4902 mm
Kąt nachylenia narożników 30 ° 30 °
Wysokość 70 in 1767 mm
Masa 5335 lb 2420 kg
Pojemność 19.4 yd³ 14.8 m³

Zobacz, jak 14.8 m³ (19.4 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia
Zdjęcia