Szerokość | 226 in 5740 mm |
Kąt nachylenia narożników | 30 ° 30 ° |
Wysokość | 101 in 2565 mm |
Masa | 9901 lb 4491 kg |
Pojemność | 48 yd³ 36.7 m³ |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 226 in 5740 mm |
Kąt nachylenia narożników | 30 ° 30 ° |
Wysokość | 101 in 2565 mm |
Masa | 9901 lb 4491 kg |
Pojemność | 48 yd³ 36.7 m³ |