Zdjęcia

Lemiesze głębokie do węgla 65.75 m³ (86.0 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
290 in
7366 mm
Kąt nachylenia narożników
30 °
30 °
Wysokość
120 in
3048 mm

Dane techniczne produktu 65.75 m³ (86.0 yd³)

Szerokość 290 in 7366 mm
Kąt nachylenia narożników 30 ° 30 °
Wysokość 120 in 3048 mm
Masa 23499 lb 10659 kg
Pojemność 86 yd³ 65.75 m³

Zobacz, jak 65.75 m³ (86.0 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia
Zdjęcia