Zdjęcia

Lemiesze głębokie do węgla 9.66 m³ (13 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
168 in
4267 mm
Kąt nachylenia narożników
30 °
30 °
Wysokość
58 in
1473 mm

Dane techniczne produktu 9.66 m³ (13 yd³)

Szerokość 168 in 4267 mm
Kąt nachylenia narożników 30 ° 30 °
Wysokość 58 in 1473 mm
Masa 3300 lb 1497 kg
Pojemność 12.6 yd³ 9.66 m³

Zobacz, jak 9.66 m³ (13 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia
Zdjęcia