Zdjęcia

Lemiesze głębokie do węgla 21.41 m³ (28.0 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
218 in
5537 mm
Kąt nachylenia narożników
30 °
30 °
Wysokość
78 in
1981 mm

Dane techniczne produktu 21.41 m³ (28.0 yd³)

Szerokość 218 in 5537 mm
Kąt nachylenia narożników 30 ° 30 °
Wysokość 78 in 1981 mm
Masa 7050 lb 3198 kg
Pojemność 28 yd³ 21.41 m³

Zobacz, jak 21.41 m³ (28.0 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia
Zdjęcia