스튜디오 샷

조경용 레이크 LR119

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

작동 폭
74.1 in
1883 mm
버킷 용량 - 평적
0.4 yd³
0.34 m³
무게
1439.6 lb
653 kg

개요

땅을 긁어 이물질을 모아 쉽게 제거하는 용도로 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 LR119

작동 폭 74.1 in 1883 mm
버킷 용량 - 평적 0.4 yd³ 0.34 m³
무게 1439.6 lb 653 kg
레이킹 폭 65.6 in 1665 mm
전체 폭 78.3 in 1990 mm
높이 38.9 in 989 mm
길이 63.8 in 1620 mm
최적 유압 흐름 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
모터 배기량 19.2 in³/rev 315 cm³/rev
구동축 속도 165rpm @ 80L/min(21gpm) 165rpm @ 80L/min(21gpm)
경질 갈래 수 444 444
암석 크기 범위 19~152mm(0.75~6인치) 19~152mm(0.75~6인치)
구동 방법 체인 저감 체인 저감
구동 체인 #80H #80H
컨베이어 체인 #2060H #2060H
필수 유압 표준 유속 표준 유속

LR119이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

259D 콤팩트 트랙 로더에 장착된 Cat® 조경용 레이크

작업 현장을 지나가는 Cat® 조경용 레이크

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
259D 콤팩트 트랙 로더에 장착된 Cat® 조경용 레이크
작업 현장을 지나가는 Cat® 조경용 레이크