높이 | 19.2 in 488 mm |
폭 | 46 in 1169 mm |
무게 | 190 lb 86.19 kg |
길이 | 9.3 in 235 mm |
갈래 간격 | 154~1,006mm(6~39.6in) 중앙 라인 - 중앙 라인 154~1,006mm(6~39.6in) 중앙 라인 - 중앙 라인 |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
높이 | 19.2 in 488 mm |
폭 | 46 in 1169 mm |
무게 | 190 lb 86.19 kg |
길이 | 9.3 in 235 mm |
갈래 간격 | 154~1,006mm(6~39.6in) 중앙 라인 - 중앙 라인 154~1,006mm(6~39.6in) 중앙 라인 - 중앙 라인 |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |