높이 | 61 in 1550 mm |
폭 | 98.3 in 2498 mm |
무게 | 1164.7 lb 528.29 kg |
갈래 길이 | 60 in 1524 mm |
갈래 폭 | 5.9 in 150 mm |
갈래 높이 | 28.5 in 723.5 mm |
갈래 두께 | 2.6 in 65 mm |
갈래 무게 | 342.4 lb 155.3 kg |
작동 무게 | 1849.5 lb 838.9 kg |
전체 길이 | 77.8 in 1977 mm |
인터페이스 유형 | IT 커플러 IT 커플러 |
그룹 무게 | 1851 lb 838.9 kg |