높이 | 61 in 1550 mm |
폭 | 98.3 in 2498 mm |
무게 | 1130.7 lb 512.9 kg |
갈래 길이 | 72 in 1829 mm |
갈래 폭 | 5.9 in 150 mm |
갈래 높이 | 28.5 in 723.5 mm |
갈래 두께 | 2.6 in 65 mm |
갈래 무게 | 387.1 lb 175.6 kg |
작동 무게 | 1904.8 lb 864 kg |
전체 길이 | 89.8 in 2282 mm |
인터페이스 유형 | IT 커플러 IT 커플러 |
그룹 무게 | 1906.6 lb 864.1 kg |