740 EJアーティキュレートトラック

3アクスルアーティキュレートトラック 740 EJ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat® C18
Cat® C18
定格積載質量
42 ton (US)
38 t
山積み(SAE 2:1)
30.1 yd³
23 m³

概要

Cat® 740 EJは、世界中のオペレータからのフィードバックに基づいて再設計された世界トップクラスのキャブを装着しており、快適性と操作性を向上させます。新しいコントロール、トランスミッション保護機能、ホイストアシストシステム、先進自動トラクションコントロールシステム、安定性アシスト車両転倒警告システム、燃料を節約するエコモードなど、いくつもの改良が行われています。

製品仕様 740 EJ

エンジンモデル Cat® C18 Cat® C18
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106 in³ 18.1 l
SAE J1349定格出力(ネット) 496 hp 370 kW
エンジンモデル - 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、オフロード法2014年(Tier 4 Final)、韓国Tier 4 Final Cat C18 Cat C18
定格出力(ネット) - ISO 14396 504 hp 376 kW
定格出力(グロス)- SAE J1995 511 hp 381 kW
ピークエンジントルク(ネット)(SAE J1349) 1887 ft·lbf 2558 N·m
右記未満はエンジン出力低減なし 10000 ft 3050 m
注記(4) Cat SCRシステムで使用されるDEFは、国際標準化機構(ISO)規格22241-1に規定されている要件を満たさなければなりません。ISO 22241-1の要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。 Cat SCRシステムで使用されるDEFは、国際標準化機構(ISO)規格22241-1に規定されている要件を満たさなければなりません。ISO 22241-1の要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。
ピークエンジン総トルク(SAE J1995) 1931 ft·lbf 2618 N·m
注記(1) 出力定格は、指定された標準条件のもとでテストした場合の定格回転数1,700 rpmにおける値です。 出力定格は、指定された標準条件のもとでテストした場合の定格回転数1,700 rpmにおける値です。
ピークエンジントルク回転数 1200 r/min 1200 r/min
注記(2) 公称の定格出力(ネット)は、エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが低速で回転している場合にのみ得られるものです。 公称の定格出力(ネット)は、エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが低速で回転している場合にのみ得られるものです。
注記(3) ファンが最大回転数で回っている場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件で348 kW(467 hp)です。 ファンが最大回転数で回っている場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件で348 kW(467 hp)です。
排出ガス 740 EJはTier 4 FinalおよびStage V排出ガス基準に適合しています。 740 EJはTier 4 FinalおよびStage V排出ガス基準に適合しています。
定格積載質量 42 ton (US) 38 t
山積み(SAE 2:1) 30.1 yd³ 23 m³
平積み 23.5 yd³ 18 m³
前進 - 1速 3.8 mile/h 6.1 km/h
前進 - 2速 5 mile/h 8.1 km/h
前進 - 3速 7 mile/h 11.2 km/h
前進 - 4速 8.8 mile/h 14.1 km/h
前進 - 5速 11.6 mile/h 18.7 km/h
前進 - 6速 14.2 mile/h 22.9 km/h
前進 - 7速 19.6 mile/h 31.5 km/h
前進 - 8速 23.5 mile/h 37.9 km/h
後進 - 1速 4 mile/h 6.4 km/h
後進 - 2速 9.1 mile/h 14.6 km/h
前進 - 9速 34 mile/h 54.8 km/h
キャブ内 72 dB(A) 72 dB(A)
注(1) ANSI/SAE J1166 OCT 98で規定された作業サイクルに基づいて測定された、オペレータの騒音暴露レベルLeq(等価音圧レベル)は、76 dB(A)です。これはCaterpillarキャブを適切に設置後、メンテナンスし、ドアとウィンドウを閉めた状態で試験を行なった結果です。 ANSI/SAE J1166 OCT 98で規定された作業サイクルに基づいて測定された、オペレータの騒音暴露レベルLeq(等価音圧レベル)は、76 dB(A)です。これはCaterpillarキャブを適切に設置後、メンテナンスし、ドアとウィンドウを閉めた状態で試験を行なった結果です。
注(2) 開放型の運転室やキャブ(適切にメンテナンスされていない場合や、ドア/ウィンドウを開いている状態)で、長時間作業を行うときや騒音の激しい環境では、聴力保護具が必要になる場合があります。 開放型の運転室やキャブ(適切にメンテナンスされていない場合や、ドア/ウィンドウを開いている状態)で、長時間作業を行うときや騒音の激しい環境では、聴力保護具が必要になる場合があります。
フロントアクスル - 無積載時 44849 lb 20343 kg
フロントアクスル - 積載時 48548 lb 22021 kg
センタアクスル - 積載時 57214 lb 25952 kg
センタアクスル - 無積載時 17095 lb 7754 kg
合計 – 無積載時 78623 lb 35663 kg
リアアクスル - 定格荷重 40120 lb 18198 kg
リアアクスル - 無積載時 16515 lb 7491 kg
フロントアクスル - 定格荷重 3534 lb 1603 kg
センタアクスル - 定格荷重 40120 lb 18198 kg
合計 – 積載時 162399 lb 73663 kg
合計 - 定格荷重 83776 lb 38000 kg
リアアクスル - 積載時 56637 lb 25690 kg
形式 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼
シュート部 0.55 in 14 mm
フロント 0.28 in 7 mm
サイド部 0.43 in 11 mm
ベース部 0.55 in 14 mm
燃料タンク 145.3 gal(US) 550 l
冷却系統 23.7 gal(US) 90 l
エンジンクランクケース 13.7 gal(US) 52 l
尿素水タンク 5.3 gal(US) 25 l
ステアリング/ホイスト油圧システム 36.9 gal(US) 140 l
トランスミッション - OTG 19.8 gal(US) 75 l
アクスル - 片側 15.8 gal(US) 60 l
走行減速機 1.3 gal(US) 5 l
ブレーキ冷却タンク 17.7 gal(US) 67 l
ステアリング旋回速度(Lock to Lock) 4.8秒(60 rpm時) 4.8秒(60 rpm時)
ブレーキ ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
キャブ - FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005
キャブ - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
ステアリング ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
注記 29.5R25タイヤ装着車両の寸法。 29.5R25タイヤ装着車両の寸法。
旋回寸法 - 通路幅 233 in 5925 mm
旋回寸法 - 内側半径 173 in 4413 mm
旋回寸法 - 最小旋回半径 356 in 9045 mm
旋回寸法 - SAE旋回半径 339 in 8624 mm
旋回寸法 - ステア角 - 左/右 45 ° 45 °
収縮(手動) 21 秒 21 秒
イジェクト(手動) 17 秒 17 秒
イジェクト(自動) 16 秒 16 秒
収縮(自動) 21 秒 21 秒
注記 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。
ホイールローダ: 972 - 積込み杯数 4–5 4–5
ホイールローダ: 982 - 積込み杯数 4 4
油圧ショベル: 374 - 積込み杯数 5 5
油圧ショベル: 390 - 積込み杯数 4 4
ホイールローダ: 980 - 積込み杯数 4–5 4–5

740 EJ 標準装備

オペレータ環境

  • エアコン - R134A冷媒使用
  • フロントワイパおよびウォッシャ、2段変速、間欠式
  • 開閉可能着色ガラスウィンドウ
  • 調整可能な吹出口
  • 運転席用巻取り式シートベルト2本
  • キャブフロントウィンドウワイパおよびウォッシャ、2段変速(リア)
  • 収納:
    - カップホルダ
    - 瓶入れ
    - シート下収納
    - ドア上ポケット
    - シート後部収納
    - コートフック
  • ミラー: 大きくなり視認性向上
  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール
  • サンバイザ
  • 可変速度ファン付きヒータおよびデフロスタ
  • セカンダリステアリング - 電気油圧式
  • イジェクトコントロール統合型ギヤセレクトレバー
  • 車両作動モニタリングシステムに含まれるもの:
    - アクションランプ
    - エンジンオイル圧力
    - プライマリステアリングシステム
    - 左右方向指示器
    - ハイビーム
    - クーラント温度
    - タコメータ
    - パーキングブレーキ
    - 燃料レベル
    - トランスミッションオイル温度
    - ブレーキシステム
    - トランスミッション保持
    - ホイストコントロール
    - 油圧システム
    - 充電システム
    - リターダ
    - トランスミッション故障
    - トラクションコントロールシステム
    - エンジン点検ランプ
  • 液晶ディスプレイ(LCD、Liquid Crystal Display):
    - 警告インジケータ
    - 選択ギヤと方向
    - 回転数/自動シフト
    - 取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)の確認
    - プライマリステアリング故障
    - シートベルトの警告
    -セカンダリステアリング故障
    - DPF(Diesel Particulate Filter、ディーゼルパティキュレートフィルタ)再生フィルタ
    - マシンセキュリティシステム(MSS、Machine Security System)
    - セカンダリステアリングエネルギー源作動
    - アワーメータ
    - リターダ作動
  • ウィンドウブラインド
  • ウィンドウガラス: フロントはラミネート、着色加工された強化ガラス、サイドとリアは着色加工
  • タッチスクリーンディスプレイ(リアビューカメラビデオ画像表示機能付)
  • シート:
    - 完全調整式、エアサスペンション、ヒータ/クーラ付き
    - パッド入りトレーナシート(ラップベルト付き)

CATテクノロジ

  • Product Link™: PL631(衛星回線)またはPL641(携帯電話回線)(地域とライセンス契約による)
  • Cat Detectスタビリティアシスト

電気系統と照明

  • メンテナンスフリーバッテリ(2個)
  • 電気系統:24 V、5 A 24 V-12 V用コンバータ
  • ホーン
  • 照明システム:
    - キャブ室内灯
    - ヘッドランプ2個
    - 車幅マーカー2個
    - 後進ライト2個
    - 作業ライト
    - ストップ/テールライト2個
    - フロント/リア方向指示器
  • メインディスコネクトスイッチ
  • リモート始動ソケット(ケーブルは別売)

パワートレーン

  • 自動シフト前進9速/後進2速トランスミッション
  • Cat C18エンジン
  • ディファレンシャル: 自動クラッチ付きインターアクスルおよびクロスアクスルディファレンシャルロックを標準装備
  • デュアルサーキット密閉湿式ブレーキ - 全輪
  • リターダ: エンジン圧縮ブレーキ
  • 3 - アクスル(6輪駆動)

安全性

  • 後退アラーム
  • リアビューカメラ
  • ROPS/FOPSキャブ

ガード

  • リアウィンドウ
  • ラジエータ
  • クランクケース
  • アクスル
  • ダンプボディフロントスピルガード(本体板金構造物一体型部品)

その他の標準装備品

  • マッドフラップ: ホイールアーチおよび本体取付け部、トランスポーテーションタイバック
  • S·O·Sサンプリングバルブ
  • タイヤ6本(29.5R25、ラジアル)
  • 盗難防止システム:フュエルタンクおよび油圧オイルタンク用のロック可能なキャップ

740 EJ オプション装備品

オプション装備品

  • ベアリング給脂用の自動給脂装置
  • ボディライナ
  • Bluetoothラジオステレオシステム
  • Cat Production Measurementペイロードモニタリングシステム
  • 寒冷地用クーラント(-51 °C(-60 °F)まで)
  • 寒冷始動装置
  • エンジンブロックヒータ
  • エーテル始動
  • ボディヒーティング
  • 急速燃料給油システム
  • エクステンションフェンダ
  • 点滅式LEDビーコン
  • 4点式シートベルト
  • 燃料添加剤 - ロウ化防止
  • 熱線入り電動リアビューミラー
  • マシンセキュリティシステム(MSS)
  • Product Link Elite: PLE631(衛星回線)、PLE641(携帯電話回線)
  • キャブルーフマウントのHID(High Intensity Discharge)作業灯
  • 低騒音パッケージ
  • 875/65 R29幅広タイヤ

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • アーティキュレートトラック用Cat PAYLOAD

    Cat® Production Measurementはリアルタイムで積載質量を計量し、容易に運搬可能量を最適化して、生産性を最大限に高められます。現場管理者は、自動追跡機能で資材の移動と効率測定基準をモニタすることで生産を管理し、現場効率を改善しながら、コストを低減できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® Production Measurementはリアルタイムで積載質量を計量し、容易に運搬可能量を最適化して、生産性を最大限に高められます。現場管理者は、自動追跡機能で資材の移動と効率測定基準をモニタすることで生産を管理し、現場効率を改善しながら、コストを低減できます。

テクノロジを見る
  • Cat Detectスタビリティアシスト

    Cat Detectスタビリティアシストは、車両が不安定な角度に近づいた場合にオペレータに警告することで、作業中の車両の安定性の状態を把握しやすくし、最終的に車両の安全性と稼働時間を向上させます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat Detectスタビリティアシストは、車両が不安定な角度に近づいた場合にオペレータに警告することで、作業中の車両の安定性の状態を把握しやすくし、最終的に車両の安全性と稼働時間を向上させます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

740 EJ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

740 EJアーティキュレートトラック

740 EJアーティキュレートトラック

740 EJアーティキュレートトラック

740 EJアーティキュレートトラック

740 EJアーティキュレートトラック

740 EJアーティキュレートトラック
740 EJアーティキュレートトラック
740 EJアーティキュレートトラック
740 EJアーティキュレートトラック
740 EJアーティキュレートトラック

360 View
360 View

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、740 EJ の特長とメリットをご覧ください。

740 EJのツアーを開始する
close