725アーティキュレートトラックベアシャーシは、用途に合わせてカスタマイズできます。

アーティキュレートトラックベアシャーシ 725ベアシャーシ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

標準ホイールベース
156.7 in
3979 mm
定格積載質量
30.4 ton (US)
27.6 t
エンジンモデル
Cat® C9.3
Cat® C9.3

概要

お客様の用途に応じて機能をカスタマイズ。

CAT® OEM 725ベアシャーシは、米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IVエンジン排出ガス規制に対応した、強力で耐久性の高いCAT C9.3エンジンプラットフォームです。先進生産性電子制御戦略(APECS)は、スムーズなシフトトランスミッションを実現し、加速を改善して生産性を高めます。

CATシャーシは、特殊トラックボディ(石炭、ゴミ)、給水車、燃料および潤滑油、サービス車両、コンテナキャリア、フックリフト、およびその他の機械派生製品に最適です。これらの特殊機械は、世界中の建設、産業、廃棄物、資材処理、採石、鉱業プロジェクトでその実力を発揮しています。

利点

オペレータ入力を最大50 %削減

ホイストとトランスミッションレバーを独自に合体することにより、幅広いオペレータの作業に適合する容易な操作性を実現します。

オペレータの快適性が改善

さらに静かで広くなり、視認性の向上したキャブにより、オペレータは1日を通じてより生産的に作業を行うことが可能です。

性能の向上

生産性、加速、傾斜地での回転数性能を高めることにより、性能が向上。

製品仕様 725ベアシャーシ

エンジンモデル Cat® C9.3 Cat® C9.3
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 342 hp 255 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 334 hp 249 kW
定格出力(ネット) - ISO 14396 338 hp 252 kW
内径 4.5 in 115 mm
行程 45.2 in 1149 mm
総行程容積(排気量) 567.5 in³ 9.3 l
ピークエンジントルク回転数 1200 r/min 1200 r/min
ピークエンジン総トルク(SAE J1995) 1275 lb/ft 1729 N·m
ピークエンジントルク(ネット)(SAE J1349) 1263 ft·lbf 1712 N·m
右記未満はエンジン出力低減なし 3000 ft 914 m
エンジンモデル – 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Cat® C9.3 Cat® C9.3
標準ホイールベース 156.7 in 3979 mm
定格積載質量 30.4 ton (US) 27.6 t
前進 - 1速 5 mile/h 8.1 km/h
前進 - 2速 9.4 mile/h 15.2 km/h
前進 - 3速 14.4 mile/h 23.2 km/h
前進 - 4速 22.1 mile/h 35.5 km/h
前進 - 5速 30.7 mile/h 49.4 km/h
前進 - 6速 36.3 mile/h 58.4 km/h
後進 - 1速 5.5 mile/h 8.9 km/h
燃料タンク 91 gal(US) 412 l
冷却系統 18 gal(US) 83 l
油圧システム 24 gal(US) 110 l
エンジンクランクケース 8 gal(US) 38 l
トランスミッション 10 gal(US) 47 l
アウトプットトランスファギヤボックス 5 gal(US) 24 l
ファイナルドライブ/ディファレンシャル 33 gal(US) 125 l
走行減速機 1.6 gal(US) 7.5 l
尿素水タンク 4 gal(US) 20 l
ブレーキ ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
キャブ - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
キャブ - ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
ステアリング ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
ステアリング旋回速度(Lock to Lock) 4.75秒(60 rpm時) 4.75秒(60 rpm時)
旋回寸法 - SAE旋回半径 294 in 7470 mm
旋回寸法 - 内側半径 153 in 3879 mm
旋回寸法 - 最小旋回半径 318 in 8075 mm
旋回寸法 - 通路幅 210 in 5332 mm
旋回寸法 - ステア角 - 左/右 45 ° 45 °
注記 23.5R25タイヤ装着車両の寸法。 23.5R25タイヤ装着車両の寸法。

725ベアシャーシ 標準装備

725ベアシャーシのオプションについて詳細は、Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)までお問い合わせください。

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

運転席

  • 車両作動モニタリングシステムに含まれるもの:
    - アクションランプ
    - エンジンオイル圧力
    - プライマリステアリングシステム
    - 左右方向指示器
    - ハイビーム
    - クーラント温度
    - タコメータ
    - パーキングブレーキ
    - 燃料レベル
    - トランスミッションオイル温度
    - ブレーキシステム
    - トランスミッション保持
    - ホイストコントロール
    - 油圧システム
    - 充電システム
    - リターダ
    - トランスミッション故障
    - トラクションコントロールシステム
    - エンジン点検ランプ
  • 液晶ディスプレイ(LCD、Liquid Crystal Display):
    - 警告インジケータ
    - 選択ギヤと方向
    - 回転数/自動シフト
    - 取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)の確認
    - プライマリステアリング故障警告
    - シートベルトの警告
    -セカンダリステアリング故障警告
    - ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)再生フィルタ
    - マシンセキュリティシステム(MSS、Machine Security System)対応
    - セカンダリステアリングエネルギー源作動
    - アワーメータ
    - リターダ作動
  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール
  • タッチスクリーンディスプレイ(リアビューカメラビデオ画像表示機能付)
  • シート:
    - オペレータ用: 完全調整式、エアサスペンション
    - トレーナ用: パッド入り(ラップベルト付き)
  • ホイストコントロール統合型ギヤセレクトレバー
  • サンバイザ
  • 大きくなり視認性向上
  • ガラスウィンドウ:
    - フロントはラミネート、着色加工
    - サイドとリアは硬化および着色加工
  • 両側面に開閉式着色ウィンドウ
  • リトラクタブルベルト: 運転席と副席
  • フロントワイパおよびウォッシャ、2段変速、間欠式
  • 4速ファン付きヒータおよびデフロスタ
  • エアコン - R134A冷媒使用
  • セカンダリステアリング - 電気油圧式
  • 収納:
    - カップホルダ
    - 水筒入れ
    - シート下収納
    - ドアポケット
    - 運転席後部収納
    - コートフック
  • 調整可能な吹出口
  • キャブフロントウィンドウワイパおよびウォッシャ、2段変速(リア)

CATテクノロジ

  • Product Link
  • Cat Detectスタビリティアシスト

電気系統と照明

  • メンテナンスフリーバッテリ(2個)
  • ホーン
  • 照明システム:
    - キャブ室内灯
    - ヘッドランプ2個
    - 車幅マーカー2個
    - 後進ライト2個
    - 作業ライト/キャブ昇降灯
    - ストップ/テールライト2個
    - フロント/リア方向指示器
  • 電気系統: 24 V、5 A 24 V~12 V用コンバータ
  • リモート始動ソケット(ケーブルは別売)
  • メインディスコネクトスイッチ

パワートレイン

  • デュアルサーキット密閉湿式ブレーキ - 全輪
  • リターダ: エンジンコンプレッションブレーキ
  • ディファレンシャル: 自動クラッチ付きインターアクスルおよびクロスアクスルディファレンシャルロックを標準装備
  • 3 - アクスル(6輪駆動)
  • Cat C9.3エンジン
  • Cat排出ガス低減モジュール(CEM)および排出ガス後処理装置
  • 自動シフト前進6速と後進1速のトランスミッション

安全

  • リアビューカメラ
  • ROPS/FOPSキャブ
  • 後退アラーム

ガード

  • アクスル
  • ラジエータ
  • リアウィンドウ
  • クランクケース

他の標準装備品

  • 騒音低減パッケージ(欧州では標準装備)
  • 盗難防止ロック
  • タイヤ(23.5R25)6本
  • S·O·Sサンプリングバルブ

725ベアシャーシ オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

オプション装備品

  • ベアリング給脂用の自動給脂装置
  • 寒冷始動装置
  • Bluetoothラジオステレオシステム
  • 点滅式LEDビーコン
  • エンジンブロックヒータ
  • 寒冷地用クーラント(-51 °C(-60 °F)まで)
  • 赤外線ガラス – 酷暑仕様用キャブ
  • エーテル始動
  • ヒータ/クーラ付きシート
  • 騒音低減パッケージ(欧州では標準装備)
  • 急速燃料給油システム
  • 4点式シートベルト
  • ウィンドウブラインド
  • 燃料添加剤 - ロウ化防止
  • 熱線入り電動リアビューミラー
  • 車輪止め
  • キャブルーフマウントのHID(High Intensity Discharge)作業灯
  • Product Link Elite: PLE641(セルラー)。Product Linkはオプションです。
  • マシンセキュリティシステム(MSS)

725ベアシャーシ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

725ベアシャーシ

給水車

サービストラック

特殊用途

林業用途

725ベアシャーシ
給水車
サービストラック
特殊用途
林業用途