CAT 730アーティキュレートトラックベアシャーシを、用途に合わせてカスタマイズしてください。

アーティキュレートトラックベアシャーシ 730ベアシャーシ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

標準ホイールベース
156.7 in
3979 mm
定格積載質量
38.9 ton (US)
35.3 t
エンジンモデル
Cat® C13
Cat® C13

概要

お客様の用途に応じて機能をカスタマイズ。

CAT® OEM 730ベアシャーシには、真の「走行中」自動トラクション コントロール(ATC)システムが装備されています。先進生産性電子制御戦略(APECS)は、スムーズなシフトトランスミッションを実現し、加速を改善して生産性を高めます。

CATシャーシは、特殊トラックボディ(石炭、ゴミ)、給水車、燃料および潤滑油、サービス車両、コンテナキャリア、フックリフト、およびその他の機械派生製品に最適です。これらの特殊機械は、世界中の建設、産業、廃棄物、資材処理、採石、鉱業プロジェクトでその実力を発揮しています。

利点

オペレータ入力を最大50 %削減

ホイストとトランスミッションレバーを独自に合体することにより、幅広いオペレータの作業に適合する容易な操作性を実現します。

オペレータの快適性が改善

さらに静かで広くなり、視認性の向上したキャブにより、オペレータは1日を通じてより生産的に作業を行うことが可能です。

比類ない安全性

キャブとボディの転倒を防ぎ、乗車の安全性を高める安全性機能によって安全なオペレーションが実現され、オペレータがより安心して作業できます。

製品仕様 730ベアシャーシ

エンジンモデル Cat® C13 Cat® C13
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 375 hp 280 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 367 hp 274 kW
内径 5.1 in 130 mm
行程 6.2 in 157 mm
総行程容積(排気量) 762.8 in³ 12.5 l
定格出力(ネット) - ISO 14396 370 hp 276 kW
ピークエンジントルク回転数 1200 r/min 1200 r/min
ピークエンジン総トルク(SAE J1995) 1579 lb/ft 2141 N·m
ピークエンジントルク(ネット)(SAE J1349) 1554 ft·lbf 2107 N·m
右記未満はエンジン出力低減なし 12500 ft 3810 m
エンジンモデル – 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Cat® C13 Cat® C13
標準ホイールベース 156.7 in 3979 mm
ロングホイールベース 215.2 in 5465 mm
定格積載質量 38.9 ton (US) 35.3 t
前進 - 1速 5 mile/h 8 km/h
前進 - 2速 9 mile/h 15 km/h
前進 - 3速 14 mile/h 22 km/h
前進 - 4速 21 mile/h 34 km/h
前進 - 5速 29 mile/h 47 km/h
前進 - 6速 34 mile/h 55 km/h
後進 - 1速 6 mile/h 9 km/h
燃料タンク 108.8 gal(US) 412 l
冷却系統 21.9 gal(US) 83 l
油圧システム 29.1 gal(US) 110 l
エンジンクランクケース 10 gal(US) 38 l
トランスミッション 12.4 gal(US) 47 l
ファイナルドライブ/ディファレンシャル 33 gal(US) 125 l
アウトプットトランスファギヤボックス 6.3 gal(US) 24 l
尿素水タンク 5.3 gal(US) 20 l
キャブ内 72 dB(A) 72 dB(A)
ブレーキ ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
キャブ - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
キャブ - ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
ステアリング ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
ステアリング旋回速度(Lock to Lock) 4.75秒(60 rpm時) 4.75秒(60 rpm時)
旋回寸法 - 内側半径 153 in 3879 mm
旋回寸法 - SAE旋回半径 294 in 7470 mm
旋回寸法 - 通路幅 210 in 5332 mm
旋回寸法 - 最小旋回半径 318 in 8075 mm
旋回寸法 - ステア角 - 左/右 45 ° 45 °
注記 23.5 R25タイヤ装着車両の寸法。 23.5 R25タイヤ装着車両の寸法。

730ベアシャーシ 標準装備

730ベアシャーシのオプションについて詳細は、Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)までお問い合わせください。

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

運転席

  • キャブフロントウィンドウワイパおよびウォッシャ、2段変速(リア)
  • 収納:
    - カップホルダ
    - 水筒入れ
    - シート下収納
    - ドアポケット
    - 運転席後部収納
    - コートフック
  • 大きくなり視認性向上
  • フロントワイパおよびウォッシャ、2段変速、間欠式
  • 液晶ディスプレイ(LCD、Liquid Crystal Display):
    - 警告インジケータ
    - 選択ギヤと方向
    - 回転数/自動シフト
    - 取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)の確認
    - プライマリステアリング故障警告
    - シートベルトの警告
    -セカンダリステアリング故障警告
    - ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)再生フィルタ
    - マシンセキュリティシステム(MSS、Machine Security System)対応
    - セカンダリステアリングエネルギー源作動
    - アワーメータ
    - リターダ作動
  • セカンダリステアリング - 電気油圧式
  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール
  • ホイストコントロール統合型ギヤセレクトレバー
  • 調整可能な吹出口
  • サンバイザ
  • リトラクタブルベルト: 運転席と副席
  • タッチスクリーンディスプレイ(リアビューカメラビデオ画像表示機能付)
  • 4速ファン付きヒータおよびデフロスタ
  • エアコン - R134A冷媒使用
  • 両側面に開閉式着色ウィンドウ
  • 車両作動モニタリングシステムに含まれるもの:
    - アクションランプ
    - エンジンオイル圧力
    - プライマリステアリングシステム
    - 左右方向指示器
    - ハイビーム
    - クーラント温度
    - タコメータ
    - パーキングブレーキ
    - 燃料レベル
    - トランスミッションオイル温度
    - ブレーキシステム
    - トランスミッション保持
    - ホイストコントロール
    - 油圧システム
    - 充電システム
    - リターダ
    - トランスミッション故障
    - トラクションコントロールシステム
    - エンジン点検ランプ
  • ガラスウィンドウ:
    - フロントはラミネート、着色加工
    - サイドとリアは硬化および着色加工
  • シート:
    - オペレータ用: 完全調整式、エアサスペンション
    - トレーナ用: パッド入り(ラップベルト付き)

CATテクノロジ

  • Cat Detectスタビリティアシスト
  • Product Link

電気系統と照明

  • リモート始動ソケット(ケーブルは別売)
  • ホーン
  • メンテナンスフリーバッテリ(2個)
  • メインディスコネクトスイッチ
  • 照明システム:
    - キャブ室内灯
    - ヘッドランプ2個
    - 車幅マーカー2個
    - 後進ライト2個
    - 作業ライト/キャブ昇降灯
    - ストップ/テールライト2個
    - フロント/リア方向指示器
  • 電気系統: 24 V、5 A 24 V~12 V用コンバータ

パワートレイン

  • リターダ: エンジンコンプレッションブレーキ
  • デュアルサーキット密閉湿式ブレーキ - 全輪
  • Cat C13エンジン
  • ディファレンシャル: 自動クラッチ付きインターアクスルおよびクロスアクスルディファレンシャルロックを標準装備
  • Cat排出ガス低減モジュール(CEM)および排出ガス後処理装置
  • 自動シフト前進6速と後進1速のトランスミッション
  • 3 - アクスル(6輪駆動)

安全

  • ROPS/FOPSキャブ
  • リアビューカメラ
  • 後退アラーム

ガード

  • リアウィンドウ
  • ラジエータ
  • クランクケース
  • アクスル

他の標準装備品

  • 騒音低減パッケージ(欧州では標準装備)
  • S·O·Sサンプリングバルブ
  • 盗難防止ロック
  • タイヤ(23.5R25)6本

730ベアシャーシ オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

オプション装備品

  • ボディヒーティング
  • Product Link Elite: PLE641(セルラー)。Product Linkはオプションです。
  • エンジンブロックヒータ
  • 寒冷始動装置
  • 寒冷地用クーラント(-51 °C(-60 °F)まで)
  • ベアシャーシ(ボディなし)標準ホイールベース
  • 4点式シートベルト
  • 赤外線ガラス – 酷暑仕様用キャブ
  • 点滅式LEDビーコン
  • ヒータ/クーラ付きシート
  • ウィンドウブラインド
  • 騒音低減パッケージ(欧州では標準装備)
  • 車輪止め
  • マシンセキュリティシステム(MSS)
  • キャブルーフマウントのHID(High Intensity Discharge)作業灯
  • Bluetoothラジオステレオシステム
  • 熱線入り電動リアビューミラー
  • Cat Production Measurementペイロードモニタリングシステム
  • 急速燃料給油システム
  • エーテル始動
  • ベアリング給脂用の自動給脂装置
  • 燃料添加剤 - ロウ化防止

730ベアシャーシ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

730ベアシャーシ

給水車

サービストラック

特殊用途

林業用途

730ベアシャーシ
給水車
サービストラック
特殊用途
林業用途