745

3アクスルアーティキュレートトラック 745

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat® C18
Cat® C18
定格積載質量
45.2 ton (US)
41 t
山積み(SAE 2:1)
32.7 yd³
25 m³

概要

生産性を最大化

Cat® 745は、世界中のオペレータからのフィードバックに基づいて再設計された世界トップクラスのキャブを装着しており、快適性と操作性を向上させます。新しいコントロール、トランスミッション保護機能、ホイストアシストシステム、先進自動トラクションコントロールシステム、安定性アシスト車両転倒警告システム、燃料を節約するエコモードなど、いくつもの改良が行われています。

利点

最大 50% オペレータ入力を削減

ホイストとトランスミッションレバーを独自に合体することにより、幅広いオペレータの作業に適合する容易な操作性を実現します。

オペレータの快適性が改善

さらに静かで広くなり、視認性の向上したキャブにより、オペレータは1日を通じてより生産的に作業を行うことが可能

比類ない安全性

キャブとボディの転倒を防ぎ、乗車の安全性を高める安全性機能によって安全なオペレーションが実現され、オペレータがより安心して作業できます。

製品仕様 745

エンジンモデル Cat® C18 Cat® C18
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106 in³ 18.1 l
SAE J1349定格出力(ネット) 496 hp 370 kW
エンジンモデル - 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage IV、オフロード法2014年Tier 4 Final Cat C18 Cat C18
定格出力(ネット) - ISO 14396 504 hp 376 kW
定格出力(グロス)- SAE J1995 511 hp 381 kW
注記(2) 公称の定格出力(ネット)は、エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが低速で回転している場合にのみ得られるものです。 公称の定格出力(ネット)は、エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが低速で回転している場合にのみ得られるものです。
排出ガス 745は、Tier 4 Final/Stage IVおよびオフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。 745は、Tier 4 Final/Stage IVおよびオフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。
ピークエンジントルク(ネット)(SAE J1349) 1887 ft·lbf 2558 N·m
注記(4) Cat SCRシステムで使用されるDEFは、国際標準化機構(ISO)規格22241-1に規定されている要件を満たさなければなりません。ISO 22241-1の要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。 Cat SCRシステムで使用されるDEFは、国際標準化機構(ISO)規格22241-1に規定されている要件を満たさなければなりません。ISO 22241-1の要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。
ピークエンジン総トルク(SAE J1995) 1931 ft·lbf 2618 N·m
注記(3) ファンが最大回転数で回っている場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件で348 kW(467 hp)です。 ファンが最大回転数で回っている場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件で348 kW(467 hp)です。
ピークエンジントルク回転数 1200 r/min 1200 r/min
注記(1) 出力定格は、指定された標準条件のもとでテストした場合の定格回転数1,700 rpmにおける値です。 出力定格は、指定された標準条件のもとでテストした場合の定格回転数1,700 rpmにおける値です。
右記未満はエンジン出力低減なし 10000 ft 3050 m
定格積載質量 45.2 ton (US) 41 t
山積み(SAE 2:1) 32.7 yd³ 25 m³
平積み 24.2 yd³ 18.5 m³
テールゲート(SAE 2:1山積み) 34.7 yd³ 26.5 m³
テールゲート(平積み) 25.5 yd³ 19.5 m³
前進 - 1速 3.8 mile/h 6.1 km/h
前進 - 2速 5 mile/h 8.1 km/h
前進 - 3速 7 mile/h 11.2 km/h
前進 - 4速 8.8 mile/h 14.1 km/h
前進 - 5速 11.6 mile/h 18.7 km/h
前進 - 6速 14.2 mile/h 22.9 km/h
前進 - 7速 19.6 mile/h 31.5 km/h
前進 - 8速 23.5 mile/h 37.9 km/h
後進 - 1速 4 mile/h 6.4 km/h
後進 - 2速 9.1 mile/h 14.6 km/h
前進 - 9速 34 mile/h 54.8 km/h
キャブ内 72 dB(A) 72 dB(A)
注(2) 開放型の運転室やキャブ(適切にメンテナンスされていない場合や、ドア/ウィンドウを開いている状態)で、長時間作業を行うときや騒音の激しい環境では、聴力保護具が必要になる場合があります。 開放型の運転室やキャブ(適切にメンテナンスされていない場合や、ドア/ウィンドウを開いている状態)で、長時間作業を行うときや騒音の激しい環境では、聴力保護具が必要になる場合があります。
注(1) ANSI/SAE J1166 OCT 98で規定された作業サイクルに基づいて測定されたオペレータの騒音暴露レベルLeq(等価音圧レベル)は76 dB(A)です。これはCaterpillarキャブが適切に設置、メンテナンスされ、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で試験されたときの結果です。 ANSI/SAE J1166 OCT 98で規定された作業サイクルに基づいて測定されたオペレータの騒音暴露レベルLeq(等価音圧レベル)は76 dB(A)です。これはCaterpillarキャブが適切に設置、メンテナンスされ、ドアおよびウィンドウを閉めた状態で試験されたときの結果です。
リアアクスル - 無積載時 14731 lb 6682 kg
合計 – 無積載時 73553 lb 33363 kg
合計 – 積載時 163942 lb 74363 kg
センタアクスル - 無積載時 15309 lb 6944 kg
フロントアクスル - 定格荷重 13007 lb 5900 kg
フロントアクスル - 積載時 56522 lb 25638 kg
センタアクスル - 積載時 54000 lb 24494 kg
フロントアクスル - 無積載時 43515 lb 19738 kg
合計 - 定格荷重 90390 lb 41000 kg
リアアクスル - 定格荷重 38691 lb 17550 kg
リアアクスル - 積載時 53422 lb 24232 kg
センタアクスル - 定格荷重 38691 lb 17550 kg
形式 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼
シュート部 0.55 in 14 mm
サイド部 0.43 in 11 mm
ベース部 0.55 in 14 mm
フロント 0.28 in 7 mm
燃料タンク 145.3 gal(US) 550 l
冷却系統 23.7 gal(US) 90 l
エンジンクランクケース 13.7 gal(US) 52 l
尿素水タンク 5.3 gal(US) 25 l
トランスミッション - OTG 19.8 gal(US) 75 l
ステアリング/ホイスト油圧システム 36.9 gal(US) 140 l
走行減速機 1.3 gal(US) 5 l
アクスル - 片側 15.8 gal(US) 60 l
ブレーキ冷却タンク 17.69 gal(US) 67 l
上昇時間(自動) 13 s 13 s
上昇時間(手動) 12 s 12 s
下降時間(手動) 10 s 10 s
下降時間(自動) 10 s 10 s
ステアリング旋回速度(Lock to Lock) 4.8秒(60 rpm時) 4.8秒(60 rpm時)
ブレーキ ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
キャブ - FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005
キャブ - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
ステアリング ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007
旋回寸法 - SAE旋回半径 340 in 8624 mm
旋回寸法 - ステア角 - 左/右 45 ° 45 °
旋回寸法 - 内側半径 174 in 4424 mm
注記 29.5R25タイヤ装着車両の寸法。 29.5R25タイヤ装着車両の寸法。
旋回寸法 - 通路幅 233 in 5917 mm
旋回寸法 - 最小旋回半径 356 in 9045 mm
油圧ショベル: 374 - 積込み杯数 5 5
ホイールローダ: 980 - 積込み杯数 4-5 4-5
注(1) 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。
ホイールローダ: 972 - 積込み杯数 4-5 4-5
注(2) 積込み杯数の数値はあくまで参考値です。実際の杯数は積込みに使う車両のバケットサイズによって異なります。 積込み杯数の数値はあくまで参考値です。実際の杯数は積込みに使う車両のバケットサイズによって異なります。
ホイールローダ: 982 - 積込み杯数 4 4
油圧ショベル: 390 - 積込み杯数 4 4

745 標準装備

オペレータ環境

  • エアコン - R134A冷媒使用
  • セカンダリステアリング - 電気油圧式
  • タッチスクリーンディスプレイ(リアビューカメラビデオ画像表示機能付)
  • 運転席用巻取り式シートベルト2本
  • 4速ファン付きヒータおよびデフロスタ
  • キャブフロントウィンドウワイパおよびウォッシャ、2段変速(リア)
  • サンバイザ
  • ホイストコントロール統合型ギヤセレクトレバー
  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール
  • ミラー: 大きくなり視認性向上
  • シート:
    - 完全調整式、エアサスペンション、ヒータ/クーラ付き
    - パッド入りトレーナシート(ラップベルト付き)
  • 調整可能な吹出口
  • 車両作動モニタリングシステムに含まれるもの:
    - アクションランプ
    - エンジンオイル圧力
    - プライマリステアリングシステム
    - 左右方向指示器
    - ハイビーム
    - クーラント温度
    - タコメータ
    - パーキングブレーキ
    - 燃料レベル
    - トランスミッションオイル温度
    - ブレーキシステム
    - トランスミッション保持
    - ホイストコントロール
    - 油圧システム
    - 充電システム
    - リターダ
    - トランスミッション故障
    - トラクションコントロールシステム
    - エンジン点検ランプ
  • フロントワイパおよびウォッシャ、2段変速、間欠式
  • ガラスウィンドウ:
    - フロントはラミネート、着色加工
    - サイドとリアは硬化および着色加工
  • 開閉可能着色ガラスウィンドウ
  • 収納:
    - カップホルダ
    - 瓶入れ
    - シート下収納
    - ドア上ポケット
    - シート後部収納
    - コートフック
  • 液晶ディスプレイ(LCD、Liquid Crystal Display):
    - 警告インジケータ
    - 選択ギヤと方向
    - 回転数/自動シフト
    - 取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)の確認
    - プライマリステアリング故障
    - シートベルトの警告
    -セカンダリステアリング故障
    - ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)再生フィルタ
    - マシンセキュリティシステム(MSS、Machine Security System)
    - セカンダリステアリングエネルギー源作動
    - アワーメータ
    - リターダ作動
  • ウィンドウブラインド

CATテクノロジ

  • Product Link(プロダクトリンク)
  • Cat Detectスタビリティアシスト

電気系統と照明

  • メンテナンスフリーバッテリ(2個)
  • 電気系統:24 V、5 A 24 V-12 V用コンバータ
  • ホーン
  • 照明システム:
    - キャブ室内灯
    - ヘッドランプ2個
    - 車幅マーカー2個
    - 後進ライト2個
    - 作業ライト
    - ストップ/テールライト2個
    - フロント/リア方向指示器
  • メインディスコネクトスイッチ
  • リモート始動ソケット(ケーブルは別売)

パワートレーン

  • 自動シフト前進9速/後進2速トランスミッション
  • Cat C18エンジン
  • Catクリーンエミッションモジュール(CEM)および排気後処理パッケージ
  • ディファレンシャル: 自動クラッチ付きインターアクスルおよびクロスアクスルディファレンシャルロックを標準装備
  • デュアルサーキット密閉湿式ブレーキ - 全輪
  • リターダ: エンジン圧縮ブレーキ
  • 3 - アクスル(6輪駆動)

安全性

  • 後退アラーム
  • リアビューカメラ
  • ROPS/FOPSキャブ

ガード

  • リアウィンドウ
  • ラジエータ
  • クランクケース
  • アクスル
  • ダンプボディフロントスピルガード(本体板金構造物一体型部品)

その他の標準装備品

  • マッドフラップ: ホイールアーチおよび本体取付け部、トランスポーテーションタイバック
  • S·O·Sサンプリングバルブ
  • タイヤ6本(29.5R25、ラジアル)
  • 盗難防止システム:フュエルタンクおよび油圧オイルタンク用のロック可能なキャップ

745 オプション装備品

オプション装備品

  • ベアリング給脂用の自動給脂装置
  • ベアシャーシ(ボディなし)標準ホイールベース
  • ベアシャーシ(ボディなし)ロングホイールベース
  • ボディライナ
  • Bluetoothラジオステレオシステム
  • Cat Production Measurement積載質量モニタリングシステム
  • 寒冷地用冷却水(-51 °C)
  • 寒冷始動装置
  • エンジンブロックヒータ
  • エーテル始動
  • ボディヒーティング
  • 急速燃料給油システム
  • エクステンションフェンダ
  • 点滅式LEDビーコン
  • 4点式シートベルト
  • 熱線入り電動リアビューミラー
  • マシンセキュリティシステム(MSS)
  • Product Link™: PL631(衛星回線)、PL641(携帯電話回線)
  • キャブルーフマウントのHID(High Intensity Discharge)作業灯
  • シザー型テールゲート
  • 低騒音パッケージ
  • 875/65 R29幅広タイヤ

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • アーティキュレートトラック用Cat PAYLOAD

    Cat® Production Measurementはリアルタイムで積載質量を計量し、容易に運搬可能量を最適化して、生産性を最大限に高められます。現場管理者は、自動追跡機能で資材の移動と効率測定基準をモニタすることで生産を管理し、現場効率を改善しながら、コストを低減できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® Production Measurementはリアルタイムで積載質量を計量し、容易に運搬可能量を最適化して、生産性を最大限に高められます。現場管理者は、自動追跡機能で資材の移動と効率測定基準をモニタすることで生産を管理し、現場効率を改善しながら、コストを低減できます。

テクノロジを見る
  • Cat Detectスタビリティアシスト

    Cat Detectスタビリティアシストは、車両が不安定な角度に近づいた場合にオペレータに警告することで、作業中の車両の安定性の状態を把握しやすくし、最終的に車両の安全性と稼働時間を向上させます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat Detectスタビリティアシストは、車両が不安定な角度に近づいた場合にオペレータに警告することで、作業中の車両の安定性の状態を把握しやすくし、最終的に車両の安全性と稼働時間を向上させます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

745 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

745アーティキュレートトラック

745アーティキュレートトラック

745アーティキュレートトラック

745アーティキュレートトラック

745アーティキュレートトラック

745アーティキュレートトラック
745アーティキュレートトラック
745アーティキュレートトラック
745アーティキュレートトラック
745アーティキュレートトラック

360 View
360 View

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、745 の特長とメリットをご覧ください。

745のツアーを開始する
close