CAT 745アーティキュレートトラックベアシャーシを、用途に合わせてカスタマイズしてください。

アーティキュレートトラックベアシャーシ 745ベアシャーシ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

標準ホイールベース
180.7 in
4590 mm
定格積載質量
55 ton (US)
49.9 t
エンジンモデル
CAT® C18
CAT® C18

概要

お客様の用途に応じて機能をカスタマイズ。

CAT® OEM 745ベアシャーシは、標準ホイールベースとロングホイールベースの両方で利用できます。定格積載容量最大49.9トン(55トン)の745ベアシャーシは、定評ある信頼性と耐久性、高い生産性、優れたオペレータ快適性、低いオペレーティングコストを実現しています。ロングホイールベースコンフィギュレーションにより、高品質のステアリング、ブレーキ、乗り心地特性を維持しながら、より長い特殊OEMボディに対応します。

CATシャーシは、特殊トラックボディ(石炭、ゴミ)、給水車、燃料および潤滑油、サービス車両、コンテナキャリア、フックリフト、およびその他の機械派生製品に最適です。これらの特殊機械は、世界中の建設、産業、廃棄物、資材処理、採石、鉱業プロジェクトでその実力を発揮しています。

利点

オペレータ入力を最大50 %削減

ホイストとトランスミッションレバーを独自に合体することにより、幅広いオペレータの作業に適合する容易な操作性を実現します。

オペレータの快適性が改善

さらに静かで広くなり、視認性の向上したキャブにより、オペレータは1日を通じてより生産的に作業を行うことが可能です。

比類ない安全性

安全性機能によって安全なオペレーションが実現され、オペレータがより安心して作業できます。ギヤが入り、オペレータが着座していない場合、オペレータ着座検知システムがパーキングブレーキを作動させます。

製品仕様 745ベアシャーシ

エンジンモデル CAT® C18 CAT® C18
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106 in³ 18.1 l
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 511 hp 381 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
ピークエンジントルク(ネット)(SAE J1349) 1887 lb/ft 2558 N·m
ピークエンジン総トルク(SAE J1995) 1931 lb/ft 2618 N·m
定格出力(ネット) - ISO 14396 447 hp 333 kW
ピークエンジントルク回転数 1200 r/min 1200 r/min
右記未満はエンジン出力低減なし 10000 ft 3050 m
エンジンモデル - 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/日本2014年規制(Tier 4 Final)/韓国Tier 4 CAT® C18 CAT® C18
標準ホイールベース 180.7 in 4590 mm
ロングホイールベース 228.4 in 5801 mm
定格積載質量 55 ton (US) 49.9 t
前進 - 1速 3.8 mile/h 6.1 km/h
前進 - 2速 5 mile/h 8.1 km/h
前進 - 3速 7 mile/h 11.2 km/h
前進 - 4速 8.8 mile/h 14.1 km/h
前進 - 5速 11.6 mile/h 18.7 km/h
前進 - 6速 14.2 mile/h 22.9 km/h
前進 - 7速 19.6 mile/h 31.5 km/h
前進 - 8速 23.5 mile/h 37.9 km/h
前進 - 9速 34 mile/h 54.8 km/h
後進 - 1速 4 mile/h 6.4 km/h
後進 - 2速 9.1 mile/h 14.6 km/h
燃料タンク 145.3 gal(US) 550 l
尿素水タンク 5.3 gal(US) 25 l
冷却系統 23.7 gal(US) 90 l
ブレーキ冷却タンク 17.7 gal(US) 67 l
ステアリング/ホイスト油圧システム 36.9 gal(US) 140 l
エンジンクランクケース 13.7 gal(US) 52 l
トランスミッション - OTG 19.8 gal(US) 75 l
走行減速機 1.3 gal(US) 5 l
アクスル - 片側 15.8 gal(US) 60 l
ファイナルドライブ/ディファレンシャル 33 gal(US) 125 l
キャブ内 72 dB(A) 72 dB(A)
ブレーキ ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
キャブ - FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
キャブ - ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
ステアリング ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
ステアリング旋回速度(Lock to Lock) 4.8秒(60 rpm時) 4.8秒(60 rpm時)
旋回寸法 - 最小旋回半径 356 in 9082 mm
旋回寸法 - ステア角 - 左/右 45° 45°
旋回寸法 - SAE旋回半径 340 in 8625 mm
旋回寸法 - 内側半径 174 in 4413 mm
旋回寸法 - 通路幅 233 in 5917 mm
注記 29.5 R25タイヤ装着車両の寸法。 29.5 R25タイヤ装着車両の寸法。

745ベアシャーシ 標準装備

745ベアシャーシのオプションについて詳細は、Caterpillar OEM Solutions(oem_solutions@cat.com.)までお問い合わせください。

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

運転席

  • キャブフロントウィンドウワイパおよびウォッシャ、2段変速(リア)
  • 調整可能な吹出口
  • 車両作動モニタリングシステムに含まれるもの:
    - アクションランプ
    - エンジンオイル圧力
    - プライマリステアリングシステム
    - 左右方向指示器
    - ハイビーム
    - クーラント温度
    - タコメータ
    - パーキングブレーキ
    - 燃料レベル
    - トランスミッションオイル温度
    - ブレーキシステム
    - トランスミッション保持
    - ホイストコントロール
    - 油圧システム
    - 充電システム
    - リターダ
    - トランスミッション故障
    - トラクションコントロールシステム
    - エンジン点検ランプ
  • 収納:
    - カップホルダ
    - 瓶入れ
    - シート下収納
    - ドア上ポケット
    - シート後部収納
    - コートフック
  • シート:
    - 完全調整式、エアサスペンション
    - パッド入りトレーナシート(ラップベルト付き)
  • 運転席用巻取り式シートベルト2本
  • ウィンドウブラインド
  • タッチスクリーンディスプレイ(リアビューカメラビデオ画像表示機能付)
  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール
  • 開閉可能着色ガラスウィンドウ
  • 大きくなり視認性向上
  • セカンダリステアリング - 電気油圧式
  • フロントワイパおよびウォッシャ、2段変速、間欠式
  • 可変スピード式ファン付きヒータおよびデフロスタ
  • エアコン - R134A冷媒使用
  • サンバイザ
  • ホイストコントロール統合型ギヤセレクトレバー
  • ガラスウィンドウ:
    - フロントはラミネート、着色加工
    - サイドとリアは硬化および着色加工
  • 液晶ディスプレイ(LCD、Liquid Crystal Display):
    - 警告インジケータ
    - 選択ギヤと方向
    - 回転数/自動シフト
    - 取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)の確認
    - プライマリステアリング故障
    - シートベルトの警告
    -セカンダリステアリング故障
    - ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)再生フィルタ
    - マシンセキュリティシステム(MSS、Machine Security System)
    - セカンダリステアリングエネルギー源作動
    - アワーメータ
    - リターダ作動

CATテクノロジ

  • Product Link: PL641(セルラー)
  • Cat Detectスタビリティアシスト

電気系統と照明

  • メンテナンスフリーバッテリ(2個)
  • 電気系統: 24 V、5 A 24 V~12 V用コンバータ
  • ホーン
  • 照明システム:
    - キャブ室内灯
    - ヘッドランプ2個
    - 車幅マーカー2個
    - 後進ライト2個
    - 作業ライト
    - ストップ/テールライト2個
    - フロント/リア方向指示器
  • メインディスコネクトスイッチ
  • リモート始動ソケット(ケーブルは別売)

パワートレーン

  • 自動シフト前進9速/後進2速トランスミッション
  • Cat C18エンジン
  • Cat排出ガス低減モジュール(CEM)および排出ガス後処理装置
  • ディファレンシャル: 自動クラッチ付きインターアクスルおよびクロスアクスルディファレンシャルロックを標準装備
  • デュアルサーキット密閉湿式ブレーキ - 全輪
  • リターダ: エンジンコンプレッションブレーキ
  • 3 - アクスル(6輪駆動)

安全

  • 後退アラーム
  • リアビューカメラ
  • ROPS/FOPSキャブ

ガード

  • リアウィンドウ
  • ラジエータ
  • クランクケース
  • アクスル

他の標準装備品

  • S·O·Sサンプリングバルブ
  • タイヤ6本(29.5R25、ラジアル)
  • 盗難防止システム: フュエルタンクおよび油圧オイルタンク用のロック可能なキャップ

745ベアシャーシ オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

オプション装備品

  • ベアリング給脂用の自動給脂装置
  • ベアシャーシ(ボディなし)ロングホイールベース
  • Bluetoothラジオステレオシステム
  • Cat Production Measurementペイロードモニタリングシステム
  • 寒冷地用クーラント(-51 °C(-60 °F)まで)
  • 寒冷始動装置
  • エンジンブロックヒータ
  • エーテル始動
  • 急速燃料給油システム
  • エクステンションフェンダ
  • 点滅式LEDビーコン
  • 4点式シートベルト
  • 燃料添加剤 - ロウ化防止
  • 熱線入り電動リアビューミラー
  • マシンセキュリティシステム(MSS)
  • Product Link Elite: PLE631(衛星通信)
  • キャブルーフマウントのHID(High Intensity Discharge)作業灯
  • ヒータ/クーラ付きシート(デラックス)、ハーフレザー、エア調節式ランバーサポート、エア調節式ボルスタ
  • 低騒音パッケージ
  • 875/65 R29幅広タイヤ

745ベアシャーシ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

745ベアシャーシ

給水車

サービストラック

特殊用途

林業用途

745ベアシャーシ
給水車
サービストラック
特殊用途
林業用途