スタジオショット
新品

スティッフリンクサム 432 mm(17 in)4ツース/2タイン

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

ツース/タインの数
4/2
4/2
全幅
17 in
432 mm
長さ
46.8 in
1189 mm

概要

スティッフリンクサムは、頑丈なリンクを装備しています。

製品仕様 432 mm(17 in)4ツース/2タイン

ツース/タインの数 4/2 4/2
全幅 17 in 432 mm
長さ 46.8 in 1189 mm
格納時の高さ 22.8 in 578 mm
質量 312.6 lb 141.8 kg
回転 78 ° 78 °
タイン間隔 10 in 254 mm
タイン厚さ 0.8 in 20 mm
タインを含む はい はい
機械クラス 7~9トンミニ油圧ショベル 7~9トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン(ピングラバ) ピンオン(ピングラバ)

432 mm(17 in)4ツース/2タイン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側