スタジオショット
新品

ユーティリティサム 475 mm(19 in)4ツース/2タイン

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

長さ
39.3 in
998 mm
格納時の高さ
18.3 in
464 mm
全幅
18.7 in
475 mm

概要

ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。

製品仕様 475 mm(19 in)4ツース/2タイン

長さ 39.3 in 998 mm
格納時の高さ 18.3 in 464 mm
全幅 18.7 in 475 mm
質量 288.1 lb 130.7 kg
回転 133 ° 133 °
ツース/タインの数 4/2 4/2
タイン間隔 10 in 254 mm
タイン厚さ 0.8 in 20 mm
タインを含む はい はい
機械クラス 7~9トンミニ油圧ショベル 7~9トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

475 mm(19 in)4ツース/2タイン を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側