- Gli sportelli sicuri con chiusura a chiave impediscono l'accesso non autorizzato al quadro di comando, al rifornimento del combustibile e alla batteria
- Pulsante di arresto di emergenza installato all'esterno, comodo dal quadro di comando
- Ventola di raffreddamento e alternatore di carica della batteria completamente protetti
Sportelli di accesso con chiusura a chiave che offrono accesso completo al pannello di controllo e all'interruttore
Ventola di raffreddamento e alternatore di carica della batteria completamente protetti Il bocchettone di rifornimento combustibile, dell'olio e la batteria si possono raggiungere solo tramite accesso con chiusura a chiave L'area di instradamento è protetta dai roditori
- Protezione da agenti atmosferici - costruita con acciaio 16 gauge; silenziatore industriale montato all'interno del corpo cofanatura principale.
- Insonorizzata di livello 1 - costruita con acciaio 16 gauge; con protezione da agenti atmosferici con silenziatore critico - silenziatore montato sul cofano radiatore separato che scarica verso l'alto.
Insonorizzata di livello 2 - costruita con acciaio 16 gauge; con protezione da agenti atmosferici con silenziatore critico e rivestita al 100% con materiale insonorizzante - silenziatore montato sul cofano radiatore separato che scarica verso l'alto Insonorizzata in alluminio costruita in alluminio 14 gauge 5.052 gradi. Con protezione da agenti atmosferici con silenziatore critico e rivestita al 100% con materiale insonorizzante - silenziatore montato sul cofano radiatore separato che scarica verso l'alto
Vernice gialla* o bianca Caterpillar Serbatoi con vaschetta sottostante omologati UL Pulsante di arresto di emergenza montato esternamente Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, IBC 2012, CBC 2007, CBC 2010 *Non disponibile con le cofanature in alluminio