Pesi e dimensioni
Larghezza | 980 - 11.130 mm 980 - 11.130 mm |
Lunghezza | 2.120 - 3.520 mm 2.120 - 3.520 mm |
Altezza | 1.519 - 1.809 mm 1.519 - 1.809 mm |
Peso | 991 - 2.238 kg 991 - 2.238 kg |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le cofanature installate in fabbrica, con insonorizzazione di livello 2, incorporano silenziatori per livelli critici montati internamente. Si tratta dell'offerta di cofanature di alta qualità per questa gamma, progettata per garantire sicurezza e valore estetico alla base di un serbatoio del combustibile integrata. Estremamente durature e resistenti agli agenti atmosferici, queste cofanature sono progettate per resistere alla corrosione e ai danni da movimentazione.
Larghezza | 980 - 11.130 mm 980 - 11.130 mm |
Lunghezza | 2.120 - 3.520 mm 2.120 - 3.520 mm |
Altezza | 1.519 - 1.809 mm 1.519 - 1.809 mm |
Peso | 991 - 2.238 kg 991 - 2.238 kg |