Cofanatura

Cofanature dei gruppi elettrogeni Cofanature WP e SA da D40-2LC a D60-4LC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Lunghezza
Lunghezze pacchetti 1.972 mm - 2.503 mm
Lunghezze pacchetti 1.972 mm - 2.503 mm
Larghezza
1075 mm
1075 mm
Peso
Pesi pacchetti 80 kg - 137 kg
Pesi pacchetti 80 kg - 137 kg

Descrizione generale

Cofanature insonorizzate, con protezione dagli agenti atmosferici

Caratteristiche tecniche di Cofanature WP e SA da D40-2LC a D60-4LC

Lunghezza Lunghezze pacchetti 1.972 mm - 2.503 mm Lunghezze pacchetti 1.972 mm - 2.503 mm
Larghezza 1075 mm 1075 mm
Peso Pesi pacchetti 80 kg - 137 kg Pesi pacchetti 80 kg - 137 kg
Altezza Altezze pacchetti da 1.378 mm a 2.241 mm Altezze pacchetti da 1.378 mm a 2.241 mm

Scopri il confronto tra Cofanature WP e SA da D40-2LC a D60-4LC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Cofanatura

Cofanatura