775 (07)

Truk Non Jalan Raya 775 (07)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kelas Muatan Nominal (100 %)
71.3 ton (AS)
64.6 t
Model Engine
Cat® C27
Cat® C27
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan
42 mile/h
67.6 km/h

Ikhtisar

Maksimalkan Kinerja

Caterpillar dengan bangga memperkenalkan Truk Non Jalan Raya 775. Anda mungkin bertanya bagaimana, setelah 40 tahun memproduksi truk, Caterpillar mampu meningkatkan kemampuan produk ini untuk mendukung bisnis Anda.
775 telah didesain dan diproduksi menggunakan teknologi kontrol kualitas terbaru, baik secara virtual maupun aktual. Produk ini memiliki kinerja teruji selama lebih dari 30.000 jam di tangan pelanggan sebelum produksi, yang memastikan truk di tangan Anda siap bekerja secara andal dan terpercaya.
Selain kualitasnya, Truk Non Jalan Raya Cat akan mengurangi biaya dengan tujuh cara berbeda untuk membantu Anda menghemat bahan bakar. Kami menawari Anda dua mode penghematan bahan bakar yang bisa disesuaikan sehingga Anda bisa memilih tingkat penghematan Anda. Dengan truk 775 di armada pengangkutan, Anda bisa lebih produktif, menghabiskan waktu perawatan yang lebih sedikit, dan melestarikan lingkungan dengan tingkat kinerja ekonomi (eco) yang baru. Kru Anda akan mengapresiasi semua kenyamanan dan kemudahan baru di kabin terbaru kami. Singkatnya, truk Cat 775 dapat dan akan menciptakan perbedaan yang positif terhadap bisnis maupun SDM Anda.

Keunggulan

Hingga 9% Konsumsi Bahan Bakar yang Lebih Rendah

Mode Ekonomis Adaptif tersedia untuk membantu menghemat konsumsi bahan bakar sekaligus mempertahankan produktivitas.

Peningkatan Kenyamanan Operator

Penempatan kursi samping kiri baru memungkinkan pengoperasian yang lebih mudah dan tingkat kenyamanan baru sepanjang hari kerja

Peningkatan Kinerja

Selesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien dengan kecepatan travel yang ditingkatkan dan kontrol traksi yang lebih baik.

Spesifikasi Produk untuk 775 (07)

Kelas Muatan Nominal (100 %) 71.3 ton (AS) 64.6 t
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 42 mile/h 67.6 km/h
Kapasitas Bak - SAE 2:1 55.23 yd³ 42.23 m³
Muatan Maksimum yang Diizinkan (120%)* 85.5 ton (AS) 77.5 t
Catatan (2) * Lihat Kebijakan Muatan 10/10/20 Caterpillar untuk mengetahui batasan bobot kotor alat berat maksimum. * Lihat Kebijakan Muatan 10/10/20 Caterpillar untuk mengetahui batasan bobot kotor alat berat maksimum.
Beban Kerja Maksimum (110%) 78.3 ton (AS) 71.1 t
Catatan (1) Kapasitas dengan bak Miring Ganda – tanpa lapisan. Kapasitas dengan bak Miring Ganda – tanpa lapisan.
Target Muatan (100%) 71.3 ton (AS) 64.6 t
Model Engine Cat® C27 Cat® C27
Kecepatan Engine Tetapan 2000 r/min 2000 r/min
Daya Kotor - SAE J1995:2014 825 hp 615 kW
Daya Bersih - SAE J1349:2011 783 hp 584 kW
Daya Bersih - ISO 9249 791 hp 590 kW
Daya Bersih - 80/1269/EEC 791 hp 590 kW
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Torsi Puncak - Kecepatan 1300 r/min 1300 r/min
Daya Engine - ISO 14396 813 hp 607 kW
Torsi Bersih 2874 ft-lb 3896 N·m
Catatan (3) Tidak membutuhkan penurunan daya engine hingga 3810 m (12.500 ft) untuk Setara Tier 2. Tidak membutuhkan penurunan daya engine hingga 3810 m (12.500 ft) untuk Setara Tier 2.
Catatan (1) Peringkat daya diukur pada 2000 rpm ketika diuji pada kondisi tertentu untuk standar yang ditentukan. Peringkat daya diukur pada 2000 rpm ketika diuji pada kondisi tertentu untuk standar yang ditentukan.
Catatan (2) Peringkat didasarkan pada kondisi udara standar SAE J1995 25 ºC (77 ºF) dan barometer 100 kPa (29,61 Hg). Daya didasarkan pada bahan bakar yang memiliki API gravity sebesar 35 pada 16 ºC (60 ºF) dan LHV sebesar 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) ketika engine digunakan pada temperatur 30 ºC (86 ºF). Peringkat didasarkan pada kondisi udara standar SAE J1995 25 ºC (77 ºF) dan barometer 100 kPa (29,61 Hg). Daya didasarkan pada bahan bakar yang memiliki API gravity sebesar 35 pada 16 ºC (60 ºF) dan LHV sebesar 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) ketika engine digunakan pada temperatur 30 ºC (86 ºF).
Rata 42.7 yd³ 32.6 m³
Munjung (SAE 2:1)* 55.5 yd³ 42.2 m³
Catatan (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Catatan (1) Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak. Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak.
Rata 42.2 yd³ 32.3 m³
Munjung (SAE 2:1)* 55.2 yd³ 42.2 m³
Catatan (1) Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak. Hubungi dealer Cat setempat untuk mendapat rekomendasi bak.
Catatan (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Gandar Depan - Kosong 52 % 52 %
Gandar Depan - Bermuatan 34 % 34 %
Gandar Belakang - Kosong 48 % 48 %
Gandar Belakang - Bermuatan 66 % 66 %
Maju - 1 6.7 mile/h 10.8 km/h
Maju - 2 9.4 mile/h 15.1 km/h
Maju - 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
Maju - 4 17 mile/h 27.4 km/h
Maju - 5 23 mile/h 37 km/h
Maju - 6 31.1 mile/h 50.1 km/h
Maju - 7 42 mile/h 67.6 km/h
Mundur 8.8 mile/h 14.1 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 24.00R35 (E4). Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 24.00R35 (E4).
Rasio Diferensial 3.64:1 3.64:1
Rasio Planetary 4.80:1 4.80:1
Rasio Reduksi Total 17.49:1 17.49:1
Permukaan Rem - Depan 25.7 in² 655 cm²
Permukaan Rem - Belakang 9497 in² 61269 cm²
Standar Rem ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Tangki Bahan Bakar 210 gal (AS) 795 l
Sistem Pendinginan 40.6 gal (AS) 154 l
Diferensial - Final Drive 37 gal (AS) 140 l
Tangki Kemudi 9.5 gal (AS) 36 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 14 gal (AS) 54 l
Konverter Torsi - Sistem Transmisi - HRC 18 gal (AS) 70 l
Konverter Torsi - Sistem Transmisi - LRC 16 gal (AS) 61 l
Karter 24 gal (AS) 90 l
Tangki Hidraulik Rem/Hoist 46.5 gal (AS) 176 l
Sistem Hoist Rem 85 gal (AS) 322 l
Aliran Pompa – IdleTinggi 118 gpm 448 L/min
Setelan Relief Valve – Angkat 2502 psi 17250 kPa
Pengaturan Relief Valve - Bawah 500 psi 3450 kPa
Waktu Angkat Bak - Idle Tinggi 9.5 s 9.5 s
Waktu Bak Turun - Mengambang 12.5 s 13 s
Daya Bak Turun - Idle Tinggi 13 s 13 s
Bobot Kotor Kendaraan Maksimum 246503 lb 111812 kg
Langkah Silinder Muatan Kosong Depan 9.2 in 234 mm
Langkah Silinder Muatan Kosong Belakang 5.8 in 149 mm
Gandar Belakang - Osilasi 8.1° 8.1°
Catatan (1) Kemampuan produktif truk 775G adalah sedemikian rupa sehingga pada kondisi kerja tertentu, kemampuan TKPH (TMPH) ban standar atau opsional dapat terlampaui, sehingga membatasi produksi. Kemampuan produktif truk 775G adalah sedemikian rupa sehingga pada kondisi kerja tertentu, kemampuan TKPH (TMPH) ban standar atau opsional dapat terlampaui, sehingga membatasi produksi.
Catatan (2) Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat. Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat.
Ban Standar 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
Standar FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS Tingkat II, ISO 3449:2005. Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi kriteria FOPS Tingkat II, ISO 3449:2005.
Standar ROPS Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008. Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) untuk kabin yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi kriteria ROPS ISO 3471:2008.
Standar Suara (1) Besarnya Tingkat Tekanan Suara Ekuivalen (Leq) operator adalah 76 dB(A) apabila SAE J1166:FEB2008 digunakan untuk mengukur nilai sebuah kabin tertutup. Ini adalah tingkat kebisingan suara siklus kerja. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengujian dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Besarnya Tingkat Tekanan Suara Ekuivalen (Leq) operator adalah 76 dB(A) apabila SAE J1166:FEB2008 digunakan untuk mengukur nilai sebuah kabin tertutup. Ini adalah tingkat kebisingan suara siklus kerja. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengujian dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup.
Standar Suara (2) Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar yang diukur pada jarak 15 m (49 ft) sesuai prosedur pengujian yang ditentukan dalam SAE J88:2008, dengan pengoperasian bergerak pada gigi tengah adalah 86 dB(A). Tingkat tekanan suara eksterior untuk alat berat standar yang diukur pada jarak 15 m (49 ft) sesuai prosedur pengujian yang ditentukan dalam SAE J88:2008, dengan pengoperasian bergerak pada gigi tengah adalah 86 dB(A).
Standar Suara (3) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan sewaktu bekerja dengan ruang operator dan kabin terbuka (bila tidak dirawat dengan benar atau pintu/jendela terbuka) dalam waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Diameter Belok - Depan 72.2 ft 22 m
Standar Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sudut Kemudi 31 ° 31 °
Lingkar Belokan - Diameter Jarak Bebas 82 ft 25 m

775 (07) Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWER TRAIN

  • Engine diesel Cat C27 Setara EPA Tier 2 AS/Stage II UE:
    – Air cleaner dengan precleaner (2)
    – Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
    – Start elektrik
    – Shutdown idle engine
    – Alat bantu start eter
    – Muffler buang
    – Radiator NGMR
  • Hanya untuk kawasan yang tidak diatur:
    – Kipas penggerak langsung
    – Sistem bahan bakar MEUI-A
  • Sistem pengereman:
    – Rem Pemakaian Lama
    – Kontrol Retarder Otomatis (ARC, Automatic Retarder Control)
    – Retarder manual (menggunakan rem belakang multi-cakram berpendingin oli)
    – Motor pelepas rem (penderekan)
    – Rem cakram kering (depan)
    – Sakelar pemutus rem (depan)
    – Rem multi–cakram berpendingin oli (belakang)
    – Indikator keausan rem (belakang)
    – Rem parkir
    – Rem sekunder
    - Rem servis
  • Transmisi:
    – powershift otomatis 7 kecepatan dengan:
    • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • Strategi Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – Idle netral otomatis
    – Autostall
    – Start gigi kedua

SISTEM SUSPENSI

  • Suspensi, depan dan belakang (mematuhi UE)

KELISTRIKAN

  • Alarm mundur
  • Alternator, 120 Amp
  • Siap untuk suplai daya Autolube
  • Baterai, bebas-perawatan, 12V (2), 1400 CCA kombinasi
  • Sistem listrik, 25 Amp, konverter 24V hingga 12V
  • Sistem lampu:
    – Lampu mundur (halogen)
    – Sinyal arah/peringatan bahaya (LED depan dan belakang)
    – Lampu ruang engine
    – Lampu depan, (halogen) dengan dimmer
    – Lampu penerangan akses operator
    – Lampu profil samping
    – Lampu stop/belakang (LED)
  • Pusat servis berisi:
    – Jump start baterai
    – Pemutus arus dengan sekering cadangan
    – Sakelar penguncian
    – Port, ET, dan VIMS
    – Sakelar pengunci servis (daya tanpa start engine)

PRODUK TEKNOLOGI

  • Mode Ekonomis, standar dan adaptif
  • Product Link, seluler atau satelit
  • Sistem Kontrol Traksi (TCS, Traction Control System)
  • Sistem Manajemen Produksi Truk
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Advisor:
    – Indikator servis air cleaner
    – Monitoring tingkat cairan
    – Monitoring tingkat bahan bakar
    – Bahasa tampilan (berdasarkan pasar)
  • AC/heater
  • Kontrol temperatur otomatis
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Gantungan jaket
  • Tempat minuman (4)
  • Port koneksi diagnostik, 24V
  • Siap dipasangi radio hiburan:
    – Konverter 5 amp
    – Speaker
    – Antena
    – Rangkaian kabel
  • Sandaran kaki
  • Pengukur/indikator:
    – Pengukur temperatur oli rem
    – Pengukur temperatur cairan pendingin
    – Indikator kecepatan engine berlebih
    – Ketinggian bahan bakar
    – Meteran jam
    – Speedometer dengan odometer
    – Takometer
    – Indikator gigi transmisi
  • Tuas hoist
  • Klakson
  • Lampu – penerangan
  • Lampu – plafon
  • Spion, tidak dipanaskan
  • Port daya, 24V dan 12V (2)
  • Pelindung Bahaya Terguling (ROPS)/Pelindung dari Benda Jatuh (FOPS)
  • Kursi, Cat Comfort Series III:
    – Suspensi udara penuh
    – Sabuk pengaman 3 titik yang memendek sendiri dengan kait bahu
  • Kursi, pelatihan dengan sabuk pengaman
  • Roda kemudi, berpelapis, miring, dan teleskopik
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sun visor
  • Pengunci throttle
  • Jendela, berengsel, sisi kanan (keluar darurat)
  • Jendela, elektrik, sisi kiri
  • Wiper kaca depan intermiten dan washer

PELINDUNG

  • Driveline
  • Karter engine
  • Kipas

CAIRAN

  • Antifreeze
  • Cairan pendingin pemakaian lama hingga –34 °C (–30 °F)
  • Filter berkelompok dari permukaan tanah

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Indikator bak turun
  • Pin pengaman bak (mengunci bak di posisi naik)
  • Rim yang terpasang di tengah
  • Tangki bahan bakar, 795 L (210 gal)
  • Pemutus baterai di permukaan tanah
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Fitting gemuk pelumas di permukaan tanah
  • Buku Petunjuk Perawatan Operator (OMM, Operator Maintenance Manual)
  • Pelek 17 × 35
  • Ejektor batu
  • Pengemudian sekunder (elektrik)
  • Lubang pengikat
  • Kait penarik (depan)/pin penarik (belakang)
  • Kunci pelindung dari kejahatan

775 (07) Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Pemanas bak
  • Lapisan bak
  • Sideboard bak
  • Precleaner kabin
  • Rem Engine Cat
  • Fitting gemuk pelumas yang dikelompokkan
  • Paket cuaca dingin
  • Pusat servis pengisian cairan
  • Lampu HID
  • Spion, cembung
  • Spion, berpemanas
  • Rim cadangan
  • Paket jarak pandang (memenuhi ketentuan ISO 5006)
  • Ganjal roda
  • Sistem Pandangan Area Kerja (WAVS, Work Area Vision System)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk merupakan sistem penimbangan muatan yang membantu meningkatkan produktivitas armada dan mengurangi biaya pengoperasian. Lampu muatan dan tampilan mengisyaratkan bahwa beban yang sesuai tercapai.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 775 (07) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

775

775

775

775

775

775
775
775
775
775

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 775 (07)

Lihat Penawaran Lainnya