785D chassis kosong dilengkapi dengan peringkat sertifikasi ROPS Traktor lebih tinggi yang dibutuhkan untuk alat berat khusus termasuk truk air, traktor derek, serta truk bahan bakar dan pelumas.

Chassis Kosong Truk Non Jalan Raya 785D Chassis Kosong

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist
177309 lb
80426 kg
ROPS Traktor
207234 lb
94000 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal
30000 gal (AS)
113500 l

Ikhtisar

Disesuaikan Untuk Menangani Aplikasi Anda.

Caterpillar menawarkan alat berat dan sistem sebagian, bekerja sama dengan dealer Cat® dan Original Equipment Manufacturer (OEM) guna menyediakan alat berat khusus untuk aplikasi khusus. Truk chassis kosong dapat dipesan dengan atau tanpa silinder hoist dan hampir semua opsi produk sama dengan model truk buang. Model ini dilengkapi dengan sertifikasi ROPS Traktor berperingkat lebih tinggi yang dibutuhkan untuk alat berat khusus termasuk truk air, truk derek, serta truk bahan bakar/pelumas. Konfigurasi alat berat sebagian ini digunakan pada aplikasi konstruksi, penghancuran, penanganan limbah dan material, kuari, dan tambang.

Sistem Suplai Air (WDS, Water Delivery System) Cat tersedia sebagai attachment opsional dengan Truk Non Jalan Raya 785D WTR Chassis Kosong. Sistem ini mencakup kontrol dalam kabin yang dipasang di pabrik, motor dan pompa hidraulik, pompa air, dan kepala penyemprot baja antikarat. Apa pun sasaran Anda, perawatan kontrol debu atau perawatan jalan angkut, Cat WDS dirancang untuk mengalirkan air ke tanah secara pintar dan terkontrol. Kemudahan mengoperasikan sistem yang diotomatisasi memungkinkan Anda berkonsentrasi pada masalah keselamatan yang lebih penting seperti lalu lintas, personel, dan kondisi jalan. Anda dapat membuktikan bahwa Cat WDS tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga mengurangi biaya perawatan, menghemat air, dan memberikan penghematan bahan bakar untuk membantu meningkatkan laba Anda.

Spesifikasi Produk untuk 785D Chassis Kosong

Model Engine Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD
Kecepatan Engine Tetapan 1750 r/min 1750 r/min
Daya Kotor - SAE J1995 1450 hp 1082 kW
Daya Bersih Tetapan - SAE J1349 1348 hp 1005 kW
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.4 in 215 mm
Kapasitas Silinder 3573.6 in³ 58.56 l
Catatan Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator
Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist 177309 lb 80426 kg
Bobot LRC Chassis Kosong dengan Hoist 180827 lb 82022 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) dengan Hoist 550000 lb 249476 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) tanpa Hoist 550000 lb 249476 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal 30000 gal (AS) 113500 l
ROPS Traktor 207234 lb 94000 kg
Maju - 1 7.5 mile/h 12.1 km/h
Maju - 2 10.2 mile/h 16.3 km/h
Maju - 3 13.8 mile/h 22.2 km/h
Maju - 4 18.6 mile/h 29.9 km/h
Maju - 5 25.2 mile/h 40.6 km/h
Maju - 6 34 mile/h 54.8 km/h
Mundur 6.8 mile/h 11 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 33.00-R51. Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 33.00-R51.
Permukaan Rem - Depan 9497 in² 61270 cm²
Permukaan Rem - Belakang 13908 in² 89729 cm²
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 500 gal (AS) 1893 l
Sistem Pendinginan 100 gal (AS) 379 l
Karter 54 gal (AS) 204 l
Diferensial - Final Drive 115 gal (AS) 436 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 31 gal (AS) 641 l
Sistem Hoist Rem 89 gal (AS) 337 l
Tangki Hidraulik Rem/Hoist 169 gal (AS) 641 l
Sistem Konverter Torsi - Transmisi 65.51 gal (AS) 248 l
Standar Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sudut Kemudi 36 ° 36 °
Diameter Belok 97.7 ft 29.8 m
Lingkar Belokan - Diameter Jarak Bebas 109 ft 33.2 m

785D Chassis Kosong Perlengkapan Standar

Untuk perlengkapan standar dan opsional chassis kosong, rujuk ke Truk Non Jalan Raya 785D. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi 785D Chassis Kosong, hubungi Caterpillar OEM Solutions di oem_solutions@cat.com.

POWERTRAIN

  • Engine diesel Cat 3512C HD-EUI: Engine Air Cleaner dengan Precleaner (2), Shutdown Engine, Alat bantu start eter, Aftercooler udara ke udara (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler), Kontrol idle rendah elevasi, Perlindungan starter otomatis, Sensor tekanan oli multititik, Antifreeze, cairan pendingin pemakaian lama -35 °C (-30 °F)
  • Sistem Pengereman: Motor pelepas rem (penderekan), Multicakram berpendingin oli (depan dan belakang), (servis, perlambatan, parkir, sekunder), Kontrol retarder otomatis, Perlindungan kecepatan berlebih engine, Cakram rem pemakaian lama
  • Transmisi: powershift otomatis 6 kecepatan dengan kontrol elektrik (TCC), Penghambat gigi bak naik, pengalihan throttle terkontrol, Manajemen perpindahan arah, Penghambat perpindahan gigi turun/mundur, Modulasi kopling Individual, Sakelar start/penghambat meluncur netral, Penetral mundur bak naik, Gigi tinggi yang dapat diprogram, Konverter torsi pengunci, Radiator inti Caterpillar

KELISTRIKAN

  • Sistem elektrik 24V, baterai rendah perawatan (2) 93 ampere jam
  • Alarm, Mundur
  • Alternator, 105 ampere
  • Baterai, 12 V (2), 93 amp/jam
  • Konverter, 12 V elektrik
  • Sistem kelistrikan, 24 V, 15 amp
  • Sistem Lampu, LED: Lampu mundur dan bahaya, Sinyal arah depan dan belakang, Lampu depan dan lampu kabut, Pemilih sorot dekat/jauh, Tangga kiri/dek servis, Lampu stop/belakang, Ruang engine, VIMS, lampu biru
  • Muatan, lampu indikator

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC
  • Gantungan jaket
  • Port koneksi diagnostik
  • Lampu penerangan kabin
  • Siap radio hiburan: Konverter 5 amp, speaker, antena, rangkaian kabel
  • Pengukur/Indikator: Indikator servis air cleaner, Panel pengukur segiempat: Tekanan udara, Temperatur oli rem, Temperatur cairan pendingin engine, Tingkat bahan bakar, Indikator kerusakan kontrol engine elektrik, Meteran jam elektrik/takometer, Speedometer, Takometer, Indikator gigi transmisi, Pusat pesan VIMS dengan pengukur universal, Keypad VIMS, Heater/defroster
  • Klakson
  • Kabin ROPS diisolasi/berperedam suara
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sabuk pengaman, 75 mm (3 in), memendek sendiri
  • Roda kemudi, miring, berpelapis, teleskopik
  • Sun visor
  • Kaca berwarna
  • Jendela, elektrik, operator
  • Wiper, kontrol intermiten, dan washer kaca depan

PERALATAN LAINNYA

  • Pengering Saluran Udara (2)
  • Grup Pemasangan Bak
  • Sistem pelumasan otomatis (Lincoln)
  • Pembuangan, Sambung Cepat Bantu untuk "Buddy Dumping"
  • Kemudi, Sambung Cepat Bantu untuk Penarikan
  • Filtrasi gandar belakang kontinu
  • Tangga diagonal, 600 mm (24 in)
  • Pelindung Keselamatan Operator Driveline
  • Sistem Bahan Bakar Pengisian Cepat
  • Dataport VIMS
  • Pemutus Baterai
  • Penggantian oli karter kecepatan tinggi
  • Injektor gemuk pelumas
  • Tangki persediaan (terpisah): Rem/konverter/hoist, Kemudi, Transmisi
  • Port S•O•S℠
  • Kemudi tambahan, otomatis
  • Lubang pengikat
  • Kait penarik, pin depan/penarik, belakang
  • Sistem kontrol traksi
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System)
  • Pemasangan, Air dengan Silinder Hoist

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • Sistem Deteksi Objek (kamera dan radar)
  • Product Link Elite

785D Chassis Kosong Perlengkapan Opsional

POWERTRAIN

  • Pralumas engine
  • Oil Cooler, gandar belakang
  • Sistem penggantian oli

KELISTRIKAN

  • Daya angkut muatan, tampilan digital

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sandaran kaki, operator
  • Selang, pembersihan kabin
  • Vakum, pembersihan kabin
  • Kabin Deluxe: mencakup kursi operator bersuspensi, kursi pendamping bersuspensi, visor kaca depan yang memendek sendiri, pembersihan kabin
  • Bekerja di Ketinggian

PERALATAN LAINNYA

  • Pemasangan, Air tanpa Silinder Hoist
  • Indikator Keausan Rem
  • Pemadam kebakaran, portabel
  • Tangki Bahan Bakar Lebih Besar: 2498 Liter (tangki bahan bakar 660 galon) dengan sistem pengisian cepat tidak bertekanan
  • Odometer Hub, Kilometer
  • Odometer Hub, Mil
  • Ganjal Roda
  • Rim Ganti Cepat
  • Heater, Bahan bakar diesel
  • Tangga Akses Elektrik
  • Starter Cuaca Dingin
  • Pusat Servis, Wiggins

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • Kontrol, Analisis Jalan (RAC)

SISTEM SUPLAI AIR (WDS, WATER DELIVERY SYSTEM) CAT

  • Kanon Air: joystick terintegrasi yang dikontrol secara hidraulik dengan kontrol kabin dan nozzle opsional
  • Monitor Sistem Air: terintegrasi dalam kabin, konfigurasi semprotan yang dapat diprogram, pesan diagnostik otomatis
  • Suku cadang & servis tersedia melalui jaringan dealer Cat global
  • Sistem Pendinginan Hidraulik Independen: meminimalkan panas berlebih
  • Kepala Semprotan Baja Antikarat: desain berpaten yang bebas perawatan mampu menahan korosi
  • Kontrol: Dipasang di pabrik dan terintegrasi dalam kabin
  • Penggerak Pompa Hidraulik Variabel: 1200 gpm pada kecepatan 3 hingga 25 mph dengan penonaktifan otomatis dan pengaktifan lunak

Lihat bagaimana 785D Chassis Kosong dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Truk Non Jalan Raya 785D Chassis Kosong

Truk Air

Truk Bahan Bakar & Pelumas

Derek / Angkut

Truk Non Jalan Raya 785D Chassis Kosong
Truk Air
Truk Bahan Bakar & Pelumas
Derek / Angkut

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi