Cat 775 chassis kosong dilengkapi dengan peringkat sertifikasi ROPS Traktor lebih tinggi yang dibutuhkan untuk alat berat khusus termasuk truk air, truk derek, serta truk bahan bakar dan pelumas.

Chassis Kosong Truk Non Jalan Raya 775 Chassis Kosong

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist
75118 lb
34073 kg
ROPS Traktor
85288 lb
38686 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal
15000 gal (AS)
56775 l

Ikhtisar

Disesuaikan Untuk Menangani Aplikasi Anda.

Caterpillar menawarkan alat berat dan sistem sebagian, bekerja sama dengan dealer Cat® dan Original Equipment Manufacturer (OEM) guna menyediakan alat berat khusus untuk aplikasi khusus. Truk chassis kosong dapat dipesan dengan atau tanpa silinder hoist dan hampir semua opsi produk sama dengan model truk buang.

Model ini dilengkapi dengan sertifikasi ROPS Traktor berperingkat lebih tinggi untuk alat berat khusus termasuk truk air, truk derek, serta truk bahan bakar/pelumas. Anda akan menemukan konfigurasi alat berat sebagian ini digunakan pada aplikasi konstruksi, penghancuran, penanganan limbah dan material, serta industri tambang. Dengan opsi chassis kosong ini, Anda dapat membeli solusi lengkap dari dealer Cat, dengan layanan dan dukungan tambahan.

Spesifikasi Produk untuk 775 Chassis Kosong

Model Engine Cat® C27 Cat® C27
Daya Kotor - SAE J1995 825 hp 615 kW
Daya Bersih Tetapan - SAE J1349 683 hp 584 kW
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Catatan Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Spesifikasi yang ditampilkan adalah untuk model LRC. Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Spesifikasi yang ditampilkan adalah untuk model LRC.
Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist 75118 lb 34073 kg
Bobot LRC Chassis Kosong dengan Hoist 76326 lb 34621 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) tanpa Hoist 246503 lb 111812 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) dengan Hoist 246503 lb 111812 kg
Bobot HRC Chassis Kosong tanpa Hoist 76573 lb 34733 kg
Bobot HRC Chassis Kosong dengan Hoist 77781 lb 35281 kg
Bobot Kendaraan Kotor HRC (Target) tanpa Hoist 246503 lb 111812 kg
Bobot Kendaraan Kotor HRC (Target) dengan Hoist 246503 lb 111812 kg
Catatan Model LRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi lebih longgar. Model HRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi ketat Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat. Model LRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi lebih longgar. Model HRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi ketat Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat.
Kapasitas Tangki Air Nominal 15000 gal (AS) 56775 l
ROPS Traktor 85288 lb 38686 kg
Maju - 1 6.6 mile/h 10.6 km/h
Maju - 2 9.3 mile/h 15 km/h
Maju - 3 12.6 mile/h 20.3 km/h
Maju - 4 16.8 mile/h 27 km/h
Maju - 5 22.8 mile/h 36.7 km/h
Maju - 6 30.7 mile/h 49.4 km/h
Maju - 7 41.6 mile/h 66.9 km/h
Mundur 8.7 mile/h 14 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 24.00R35 (E4) Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 24.00R35 (E4)
Permukaan Rem - Depan 257 in² 655 cm²
Permukaan Rem - Belakang 9497 in² 61269 cm²
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 210 gal (AS) 795 l
Sistem Pendinginan 45 gal (AS) 171 l
Karter 24 gal (AS) 90 l
Diferensial - Final Drive 38 gal (AS) 145 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 14 gal (AS) 54 l
Tangki Hidraulik Rem/Hoist 46.5 gal (AS) 176 l
Sistem Hoist Rem 85 gal (AS) 322 l
Standar Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sudut Kemudi 31 ° 31 °
Diameter Belok 77.1 ft 23.5 m
Lingkar Belokan - Diameter Jarak Bebas 85.6 ft 26.1 m

775 Chassis Kosong Perlengkapan Standar

Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi 775 Chassis Kosong, hubungi OEM Solutions Caterpillar di oem_solutions@cat.com.

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWERTRAIN

  • Engine diesel C27: air cleaner dengan precleaner (2), aftercooler udara ke udara (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler), start elektrik, shutdown idle engine, alat bantu start eter, muffler buang, radiator NGMR
  • Sistem pengereman: rem pemakaian lama, kontrol retarder otomatis (ARC, Automatic Retarder Control), retarder manual (menggunakan rem belakang multicakram berpendingin oli), motor pelepas rem (penderekan), rem cakram kering (depan), sakelar pemutus rem depan (depan), rem multicakram berpendingin oli (belakang), indikator keausan rem (belakang), rem parkir, rem sekunder, rem servis
  • Kipas penggerak langsung, sistem bahan bakar MEUI-A
  • Shutdown idle engine
  • Radiator, modul generasi berikutnya
  • Transmisi: powershift otomatis 7 kecepatan dengan Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control), Strategi Kontrol Elektronik Produktivitas Tingkat Lanjut (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy); idle netral otomatis, stall otomatis, start gigi kedua

KELISTRIKAN

  • Alarm mundur
  • Alternator, 120 amp
  • Siap untuk suplai daya Autolube
  • Baterai, bebas-perawatan, 12 V (2), 1400 CCA kombinasi
  • Sistem listrik, 25 Amp, konverter 24 V ke 12 V
  • Sistem lampu: lampu mundur (halogen), sinyal arah/peringatan bahaya (LED depan dan belakang), lampu ruang engine, lampu depan (halogen) dengan dimmer, lampu penerangan akses operator, lampu profil samping, lampu stop/belakang (LED)
  • Pusat servis berisi: jump start baterai, pemutus dengan sekring cadangan, sakelar pengunci, port - ET dan VIMS, sakelar pengunci servis (daya tanpa start engine)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Tampilan Advisor: indikator servis air cleaner, monitoring tingkat cairan, monitoring tingkat bahan bakar, bahasa tampilan (berdasarkan pasar)
  • AC/heater
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Kontrol temperatur otomatis
  • Gantungan jaket
  • Tempat minuman (4)
  • Port koneksi diagnostik, 24V
  • Siap dipasangi radio hiburan: Konverter 5 amp, Speaker, Antena, Rangkaian kabel
  • Pengukur dan indikator: Indikator servis air cleaner - elektronik, Pengukur temperatur oli rem, Pengukur temperatur cairan pendingin, Meteran jam, Takometer, Indikator kecepatan engine berlebih, Tingkat bahan bakar, Speedometer dengan odometer, Indikator gigi transmisi
  • Tuas hoist
  • Klakson, elektrik
  • Lampu - plafon
  • Lampu - penerangan
  • Kaca spion (tidak berpemanas)
  • Port daya, 24 V dan 12 V
  • Traktor ISO sertifikasi ROPS
  • Kursi, Cat Comfort Series III: suspensi udara penuh, sabuk pengaman 3 titik yang memendek sendiri dengan kait bahu
  • Kursi (pelatihan) dengan sabuk pengaman
  • Roda kemudi, berpelapis, miring, dan teleskopik
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sun visor
  • Pengunci throttle
  • Jendela, geser, sisi kanan (Jalur keluar darurat)
  • Jendela, elektrik, sisi kiri
  • Wiper kaca depan (intermiten) dan washer

PERALATAN LAINNYA

  • Pelindung: Driveline, Karter engine, Kipas
  • Indikator bak turun
  • Pin pengaman bak (mengunci bak di posisi naik)
  • Rim yang terpasang di tengah
  • Pemutus baterai di permukaan tanah
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Buku Petunjuk Perawatan Operator (OMM, Operator Maintenance Manual)
  • Fitting gemuk pelumas di permukaan tanah
  • Rim 17 x 35
  • Suspensi, depan dan belakang (mematuhi UE)
  • Ejektor batu
  • Pengemudian sekunder (elektrik)
  • Pengemudian sekunder (elektrik)
  • Lubang pengikat
  • Kait penarik, pin depan/penarik, belakang
  • Kunci pelindung dari kejahatan

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • Siap untuk Product Link
  • Mode Ekonomis (standar dan adaptif)
  • Sistem Muatan (TPMS)
  • Sistem Manajemen Info Penting (VIMS, Vital Info Management System)
  • Sistem monitoring ban (TKPH/TMPH)

CAIRAN & FILTER

  • Cairan pendingin pemakaian lama, -35 °C (-30 °F)
  • Filter berkelompok dari permukaan tanah

775 Chassis Kosong Perlengkapan Opsional

POWERTRAIN

  • Rem engine Cat

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Precleaner kabin
  • Spion (berpemanas)
  • Paket jarak pandang (memenuhi ketentuan ISO 5006)

PERALATAN LAINNYA

  • Fitting gemuk pelumas yang dikelompokkan
  • Paket cuaca dingin
  • Pusat servis pengisian cairan
  • Rim cadangan
  • Auto lube
  • Kamera pandangan belakang (WAVS)
  • Ganjal roda
  • Pembacaan muatan
  • Indikator muatan (tampilan)

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • Product Link
  • Sistem Kontrol Traksi

Lihat bagaimana 775 Chassis Kosong dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

775 Chassis Kosong

Truk Air

Truk Bahan Bakar & Pelumas

775 Chassis Kosong
Truk Air
Truk Bahan Bakar & Pelumas

CatWater Delivery System Meningkatkan Keselamatan dan Produktivitas Tambang

Distant Thunder | Alat Berat Ground Force di Tambang Black Thunder

CatWater Delivery System Meningkatkan Keselamatan dan Produktivitas Tambang
Distant Thunder | Alat Berat Ground Force di Tambang Black Thunder

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk

    Cat® Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk merupakan sistem penimbangan muatan yang membantu meningkatkan produktivitas armada dan mengurangi biaya pengoperasian. Lampu muatan dan tampilan mengisyaratkan bahwa beban yang sesuai tercapai.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk merupakan sistem penimbangan muatan yang membantu meningkatkan produktivitas armada dan mengurangi biaya pengoperasian. Lampu muatan dan tampilan mengisyaratkan bahwa beban yang sesuai tercapai.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi