Cat 770 chassis kosong dilengkapi dengan peringkat sertifikasi ROPS Traktor lebih tinggi yang dibutuhkan untuk alat berat khusus termasuk truk air, truk derek, serta truk bahan bakar dan pelumas.

Chassis Kosong Truk Non Jalan Raya 770 Chassis Kosong

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist
54357 lb
24656 kg
ROPS Traktor
77430 lb
35122 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal
9000 gal (AS)
34000 l

Ikhtisar

Disesuaikan Untuk Menangani Aplikasi Anda.

Caterpillar menawarkan alat berat dan sistem sebagian, bekerja sama dengan dealer Cat® dan Original Equipment Manufacturer (OEM) guna menyediakan alat berat khusus untuk aplikasi khusus. Truk chassis kosong dapat dipesan dengan atau tanpa silinder hoist dan hampir semua opsi produk sama dengan model truk buang.

Model ini dilengkapi dengan sertifikasi ROPS Traktor berperingkat lebih tinggi untuk alat berat khusus termasuk truk air, truk derek, serta truk bahan bakar/pelumas. Anda akan menemukan konfigurasi alat berat sebagian ini digunakan pada aplikasi konstruksi, penghancuran, penanganan limbah dan material, serta industri tambang. Dengan opsi chassis kosong ini, Anda dapat membeli solusi lengkap dari dealer Cat, dengan layanan dan dukungan tambahan.

Spesifikasi Produk untuk 770 Chassis Kosong

Model Engine C15 Cat® C15 Cat®
Kecepatan Engine Tetapan 1700 r/min 1700 r/min
Daya Kotor - SAE J1995 515 hp 384 kW
Daya Bersih Tetapan - SAE J1349 477 hp 356 kW
Jumlah Silinder 6 6
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6.7 in 171 mm
Kapasitas Silinder 927.6 in³ 15.2 l
Catatan Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat. Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat.
Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist 54357 lb 24656 kg
Bobot LRC Chassis Kosong dengan Hoist 55166 lb 25023 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) dengan Hoist 157000 lb 71214 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) tanpa Hoist 157000 lb 71214 kg
Bobot HRC Chassis Kosong tanpa Hoist 55510 lb 25179 kg
Bobot HRC Chassis Kosong dengan Hoist 56319 lb 25546 kg
Bobot Kendaraan Kotor HRC (Target) dengan Hoist 157000 lb 71214 kg
Bobot Kendaraan Kotor HRC (Target) tanpa Hoist 157000 lb 71214 kg
Catatan Model LRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi lebih longgar. Model HRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi ketat Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat. Model LRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi lebih longgar. Model HRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi ketat Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat.
Kapasitas Tangki Air Nominal 9000 gal (AS) 34000 l
ROPS Traktor 77430 lb 35122 kg
Maju - 1 7.4 mile/h 11.9 km/h
Maju - 2 10.1 mile/h 16.3 km/h
Maju - 3 13.8 mile/h 22.2 km/h
Maju - 4 18.5 mile/h 29.8 km/h
Maju - 5 25.1 mile/h 40.4 km/h
Maju - 6 33.8 mile/h 54.4 km/h
Maju - 7 45.8 mile/h 73.7 km/h
Mundur 8.8 mile/h 14.2 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 18.00R33 (E4). Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 18.00R33 (E4).
Permukaan Rem - Depan 216 in² 1395 cm²
Permukaan Rem - Belakang 6235 in² 40225 cm²
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 140 gal (AS) 530 l
Sistem Pendinginan 33 gal (AS) 125 l
Karter 17 gal (AS) 64 l
Diferensial - Final Drive 47 gal (AS) 180 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 23 gal (AS) 87 l
Tangki Hidraulik Rem/Hoist 38 gal (AS) 145 l
Sistem Hoist Rem 60 gal (AS) 227 l
Sistem Konverter Torsi - Transmisi 17 gal (AS) 64 l
Standar Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sudut Kemudi 40.5 ° 40.5 °
Diameter Belok 57.7 ft 17.6 m
Lingkar Belokan - Diameter Jarak Bebas 66.6 ft 20.3 m

770 Chassis Kosong Perlengkapan Standar

Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi 770 Chassis Kosong, hubungi OEM Solutions Caterpillar di oem_solutions@cat.com.

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

POWERTRAIN

  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air-Aftercooler)
  • Air cleaner dengan precleaner (1)
  • Kontrol idle mode dingin otomatis
  • Start elektrik
  • Shutdown idle engine
  • Alat bantu start eter
  • Muffler buang
  • Radiator aluminium nonjalan raya global
  • Sistem Pengereman: Kontrol Retarder Otomatis (ARC, Automatic Retarder Control), Retarder manual (menggunakan rem belakang multicakram berpendingin oli), Motor pelepas rem (penderekan), Rem cakram kering (depan), Sakelar pemutus rem (depan), Rem multicakram berpendingin oli (belakang), Indikator keausan rem parkir, rem sekunder dan rem servis
  • Transmisi: powershift otomatis 7 kecepatan dengan kontrol tekanan kopling elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control), strategi kontrol elektronik produktivitas tingkat lanjut (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy), Idle netral otomatis, Stall otomatis, Start gigi kedua

KELISTRIKAN

  • Alarm mundur
  • Alternator, 120 amp
  • Soket jump start bantu
  • Baterai, bebas-perawatan, 12 V, 1400 CCA kombinasi
  • Sistem listrik, 25 Amp, konverter 24 V ke 12 V
  • Sistem lampu: Lampu mundur (halogen), Sinyal arah/peringatan bahaya (LED depan dan belakang), Lampu ruang engine, Lampu depan dengan dimmer, Lampu profil samping, Lampu penerangan akses operator, Lampu stop/belakang (LED)
  • Jump start baterai
  • Pemutus, listrik
  • Sakelar pengunci
  • Port, ET, dan VIMS
  • Sakelar pengunci servis (daya tanpa start engine)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC/heater
  • Asbak dan pemantik rokok
  • Kontrol temperatur otomatis
  • Gantungan jaket
  • Tempat minuman (4)
  • Port koneksi diagnostik, 24V
  • Siap dipasangi radio hiburan: Konverter 5 amp, Speaker, Antena, Rangkaian kabel
  • Pengukur dan indikator: Indikator servis air cleaner - elektronik, Pengukur temperatur oli rem, Pengukur temperatur cairan pendingin, Meteran jam, Takometer, Indikator kecepatan engine berlebih, Tingkat bahan bakar, Speedometer dengan odometer, Indikator gigi transmisi
  • Tuas hoist
  • Klakson
  • Lampu - plafon
  • Lampu - penerangan
  • Penghitung beban, otomatis
  • Spion (berpemanas)
  • Port daya, 24 V dan 12 V
  • Kabin ROPS, diisolasi/berperedam suara
  • Kursi Cat Deluxe: suspensi udara penuh, sabuk pengaman berpemanas/berventilasi 4 titik yang memendek sendiri dengan kait bahu
  • Kursi (pelatihan) dengan sabuk pengaman
  • Roda kemudi, berpelapis, miring, dan teleskopik
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sun visor
  • Pengunci throttle
  • Jendela, geser, sisi kanan (Jalur keluar darurat)
  • Jendela, elektrik, sisi kiri
  • Wiper kaca depan (intermiten) dan washer

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Pelindung: Driveline, Karter engine, Kipas, dan AC
  • Indikator bak turun
  • Rim yang terpasang di tengah
  • Pemutus baterai di permukaan tanah
  • Shutdown engine di permukaan tanah
  • Fitting gemuk pelumas di permukaan tanah
  • Rim 13 × 33
  • Pengemudian sekunder (elektrik)
  • Lubang pengikat
  • Kait penarik, pin depan/penarik, belakang
  • Kunci pelindung dari kejahatan

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • Siap untuk Product Link
  • Mode Ekonomis (standar dan adaptif)
  • Sistem Muatan (TPMS)
  • Sistem Manajemen Info Penting (VIMS, Vital Info Management System)
  • Sistem monitoring ban (TKPH/TMPH)

CAIRAN & FILTER

  • Cairan pendingin pemakaian lama, -35 °C (-30 °F)
  • Filter berkelompok dari permukaan tanah

770 Chassis Kosong Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Auto lube
  • Kamera pandangan belakang (WAVS)
  • Ganjal roda
  • Pembacaan muatan
  • Indikator muatan (tampilan)

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • Product Link
  • Sistem Kontrol Traksi

Lihat bagaimana 770 Chassis Kosong dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

770 Chassis Kosong

Truk Air

Truk Bahan Bakar & Pelumas

770 Chassis Kosong
Truk Air
Truk Bahan Bakar & Pelumas

Cat OEM Solutions di Industri Pertambangan

Cat Water Delivery System Meningkatkan Keselamatan dan Produktivitas Tambang

Distant Thunder | Alat Berat Ground Force di Tambang Black Thunder

Cat OEM Solutions di Industri Pertambangan
Cat Water Delivery System Meningkatkan Keselamatan dan Produktivitas Tambang
Distant Thunder | Alat Berat Ground Force di Tambang Black Thunder

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk

    Cat® Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk merupakan sistem penimbangan muatan yang membantu meningkatkan produktivitas armada dan mengurangi biaya pengoperasian. Lampu muatan dan tampilan mengisyaratkan bahwa beban yang sesuai tercapai.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Payload dengan Sistem Manajemen Produksi Truk merupakan sistem penimbangan muatan yang membantu meningkatkan produktivitas armada dan mengurangi biaya pengoperasian. Lampu muatan dan tampilan mengisyaratkan bahwa beban yang sesuai tercapai.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi