793

Truk Tambang 793

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Muatan Tetapan Nominal
265 ton (AS)
240 t
Bobot Kotor Tetapan Alat Berat
890668 lb
404000 kg
Daya Kotor - SAE J1995:2014
2650 hp
1976 kW

Ikhtisar

Standar Emas dalam Biaya Per Ton

Truk Tambang Cat® 793 adalah alat berat industri yang populer yang merupakan pilihan yang ideal untuk bermacam aplikasi. Truk ini memberikan ketersediaan yang tinggi dan mengangkut lebih banyak di setiap muatan, setiap siklus, dan setiap pergantian kerja jika dibandingkan dengan truk pesaing di kelas ukurannya — membakar lebih sedikit bahan bakar dalam prosesnya. Fitur dari generasi berikutnya membawa 793 ke tingkat yang baru. Operator duduk di lingkungan canggih yang dirancang untuk efisiensi dan dilengkapi dengan fitur yang meningkatkan kenyamanan, mengotomatisasi fungsi, memberikan informasi waktu nyata, dan meningkatkan kepercayaan diri. 793 juga memberikan peningkatan yang signifikan dalam kemudahan servis dan keandalan, konektivitas yang disempurnakan, dan integrasi teknologi yang lebih mudah — termasuk angkutan yang otonom. Peningkatan ini — dan lebih banyak lagi — membawa truk yang sudah terbukti ke tingkat produktivitas berikutnya.

Keunggulan

Lebih Dari 10% Lebih Hemat Bahan Bakar

Produktivitas lebih tinggi, konsumsi bahan bakar lebih rendah, dan efisiensi powertrain terdepan di industri

Waktu Siklus yang Lebih Cepat Hingga 10%

Travel dengan kecepatan terdepan di kelasnya pada grade 10% dengan kecepatan tertinggi 60 kph/37 mph

Muatan Lebih Besar Hingga 6%

Muatan tertinggi untuk bobot alat berat tetapan, ditambah pengurangan bobot kosong 3 tonne (3,3 ton) tambahan dengan Bak HP

Spesifikasi Produk untuk 793

Daya Kotor - SAE J1995:2014 2650 hp 1976 kW
Model Engine Cat® C175-16 Cat® C175-16
Daya Bersih - SAE J1349:2011 2529 hp 1886 kW
Kecepatan Tetapan 1750 r/min 1750 r/min
Peringkat Emisi Pengoptimalan Bahan Bakar Pengoptimalan Bahan Bakar
Diameter 7 in 175 mm
Langkah 9 in 220 mm
Kapasitas Silinder 5187 in³ 85 l
Catatan (1) Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara sistem buang dan alternator. Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara sistem buang dan alternator.
Catatan (3) Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat. Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat.
Muatan Tetapan Nominal 265 ton (AS) 240 t
Bobot Kotor Tetapan Alat Berat 890668 lb 404000 kg
Bobot chassis 295098 lb 133854 kg
Bobot Bak 66471 lb 30151 kg
Catatan (1) Hubungi produsen Anda untuk informasi beban ban maksimum Hubungi produsen Anda untuk informasi beban ban maksimum
Catatan (2) Bobot chassis dengan bahan bakar dan cairan penuh, attachment standar dan wajib, hoist, grup pemasangan bak rim dan ban. Bobot chassis dengan bahan bakar dan cairan penuh, attachment standar dan wajib, hoist, grup pemasangan bak rim dan ban.
Gandar Depan - Kosong 51% 51%
Gandar Belakang - Kosong 49% 49%
Gandar Depan - Bermuatan 33% 33%
Gandar Belakang - Bermuatan 67% 67%
Catatan Planetary reduksi ganda dengan gandar mengambang sepenuhnya. Planetary reduksi ganda dengan gandar mengambang sepenuhnya.
Rasio Diferensial 1.8:1 1.8:1
Rasio Planetary 1 1
Rasio Reduksi Total 29 29
Maju - 1 8 mile/h 12 km/h
Maju - 2 10 mile/h 16 km/h
Maju - 3 14 mile/h 22 km/h
Maju - 4 19 mile/h 30 km/h
Maju - 5 26 mile/h 41 km/h
Maju - 6 37 mile/h 60 km/h
Mundur 7 mile/h 11 km/h
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 37 mile/h 60 km/h
Ban Standar 737 mm (29 in) 737 mm (29 in)
Ban Opsional 813 mm (32 in) 813 mm (32 in)
Ban 40,00 R57 46/90 R57 50/80 R57 40,00 R57 46/90 R57 50/80 R57
Catatan (1) Rim Ganti Cepat opsional Rim Ganti Cepat opsional
Catatan Stasiun roda pemakaian lama opsional. Stasiun roda pemakaian lama opsional.
Catatan (2) Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat dan kemampuan TKPH (TMPH). Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat dan kemampuan TKPH (TMPH).
Rem Servis Empat Sudut Cakram Basah Berpendingin Oli Digerakkan Secara Hidraulik Empat Sudut Cakram Basah Berpendingin Oli Digerakkan Secara Hidraulik
Area Permukaan Rem Cakram Basah Depan 13907 in² 89727 cm²
Belakang - Area Permukaan Rem Cakram Basah 20861 in² 134590 cm²
Standar (Servis dan Sekunder) ISO 3450:2011 (Servis dan Sekunder) ISO 3450:2011
Rem Parkir Empat sudut Multicakram diaktifkan pegas Dilepaskan Secara Hidraulik Empat sudut Multicakram diaktifkan pegas Dilepaskan Secara Hidraulik
Rata 112,6-151 m3 (147-197,5 yd3) 112,6-151 m3 (147-197,5 yd3)
Munjung (SAE 2:1)* 162-190 m3 (212-249 yd3) 162-190 m3 (212-249 yd3)
Catatan (1) Hubungi dealer Cat setempat untuk rekomendasi bak Hubungi dealer Cat setempat untuk rekomendasi bak
Tipe Silinder hidraulik ganda dua tahap dengan katup snubber. Silinder hidraulik ganda dua tahap dengan katup snubber.
Aliran Pompa – IdleTinggi 216 gal/min 819 l/min
Setelan Relief Valve – Angkat 2955 psi 20370 kPa
Waktu Angkat Bak - Idle Tinggi 22 s 22 s
Waktu Bak Turun - Mengambang 23 s 23 s
Daya Bak Turun - Idle Tinggi 21 s 21 s
Tipe Silinder nitrogen/oli terisi sendiri pemasangan pin ke pin attachment shear clevis ganda atas dan bawah Silinder nitrogen/oli terisi sendiri pemasangan pin ke pin attachment shear clevis ganda atas dan bawah
Langkah Silinder Efektif - Depan 12 in 317 mm
Langkah Silinder Efektif - Belakang 7 in 165 mm
Gandar belakang - Osilasi 4.9 derajat 4.9 derajat
Tangki Bahan Bakar - Opsional 1300 gal (AS) 4922 l
Tangki Bahan Bakar 750 gal (AS) 2839 l
Tangki Cairan Buang Diesel 62 gal (AS) 235 l
Sistem Pendinginan 284 gal (AS) 1074 l
Karter 82 gal (AS) 312 l
Roda Depan - Masing-masing 8 gal (AS) 30 l
Diferensial - Final Drive 260 gal (AS) 984 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 77 gal (AS) 290 l
Sistem Hoist Rem - Termasuk Tangki 347 gal (AS) 1315 l
Sistem Konverter Torsi/Transmisi - Termasuk Wadah 55 gal (AS) 209 l
Wadah Konverter Torsi 27 gal (AS) 102 l
AC (Refrigerant HFC - 134A) 9,3 kW 31.733 BTU/hr (Refrigerant HFC - 134A) 9,3 kW 31.733 BTU/hr
Heater/Defroster 36510 Btu/h 11 kW
Standar ROPS (2) ROPS (Rollover Protective Structure, Struktur Pelindung Bahaya Terguling) memenuhi standar ISO 3471:2008 untuk Operator dan ISO 13459:2012 untuk Instruktur. ROPS (Rollover Protective Structure, Struktur Pelindung Bahaya Terguling) memenuhi standar ISO 3471:2008 untuk Operator dan ISO 13459:2012 untuk Instruktur.
Standar FOPS FOPS (Falling Objects Protective Structure, Struktur Pelindung dari Benda Jatuh) memenuhi standar ISO 3449:2005 Level II untuk Operator dan ISO 13459:2012 Level II untuk Instruktur. FOPS (Falling Objects Protective Structure, Struktur Pelindung dari Benda Jatuh) memenuhi standar ISO 3449:2005 Level II untuk Operator dan ISO 13459:2012 Level II untuk Instruktur.
Catatan Kemampuan ambien turun ke -30 °C (-22 °F) untuk heater/defroster dan naik hingga 50 °C (122 °F) untuk AC. Kemampuan ambien turun ke -30 °C (-22 °F) untuk heater/defroster dan naik hingga 50 °C (122 °F) untuk AC.
Standar ROPS (1) Tingkat tekanan suara operator, 74 dB(A) sesuai dengan ISO 6394 dan ISO 6396. Tingkat tekanan suara operator, 74 dB(A) sesuai dengan ISO 6394 dan ISO 6396.
Standar Suara (1) Tingkat tekanan suara operator, 74 dB(A) sesuai dengan ISO 6394 dan ISO 6396. Tingkat tekanan suara operator, 74 dB(A) sesuai dengan ISO 6394 dan ISO 6396.
Sudut Kemudi 36 ° 36 °
Diameter Belok - Depan 93 ft 28 m
Standar Kemudi ISO 5010:2019 ISO 5010:2019

793 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Alarm, Mundur
  • Alternator Tanpa Sikat, 260 ampere
  • Baterai, 210-amp jam, perawatan rendah, 12-volt (4)
  • Konverter, 12-volt kelistrikan
  • Sistem Listrik, 24 volt
  • Sistem Lampu LED
    – Lampu Mundur dan Bahaya
    – Sinyal Arah (LED depan dan belakang)
    – Akses Tangga Depan/Dek Servis
    – Lampu Stop/Belakang (LED)
    – Ruang Engine
    – VIMS, Lampu Biru
    – Lampu Depan, dan lampu kabut
    – Lampu Rem dan Retarder Status Siap
  • Shutdown Engine Darurat di bumper depan dan di kabin
  • Shutdown Engine Darurat di bumper depan dan di kabin

LINGKUNGAN OPERATOR

  • HVAC bertenaga hidraulik modular dengan kontrol temperatur otomatis
  • Ketentuan pemasangan aksesori
  • Gantungan Jaket
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Port Koneksi Diagnostik dan Servis
  • Lampu Penerangan Plafon dan Lampu Peta
  • Siap Radio Hiburan
    Ketentuan pemasangan radio dan catu daya 12V serta Rangkaian Kabel, Speaker
  • Siap Pemadam Kebakaran
  • Pengukur/Indikator
    – Panel Pengukur: Temperatur Cairan Transmisi, Temperatur Oli Rem, Temperatur oli dan Cairan Pendingin kritis, Tingkat Bahan Bakar (dan DEF, jika berlaku), Kecepatan alat berat maksimum yang dapat dipilih oleh operator dengan dial rotari
    – Indikator kesalahan sistem engine, rem, dan transmisi
    – Meteran Jam Elektrik
    – Speedometer
    – Takometer
    – Tampilan informasi kendaraan layar sentuh interaktif: � Mode siang/malam, � Alarm tindakan, � Tampilan pengukur quad
  • Heater/Defroster
  • Kaca Spion Berpemanas, Kanan dan Kiri
  • Hoist, Kontrol Bak (elektrik)
  • Klakson
  • Pengisian mandiri untuk cairan washer kaca depan dari kondensasi AC
  • Port pengisian USB 5V koneksi elektrik bantu 12V
  • Kontrol Kendara
  • Matras lantai, multibagian dan dapat diganti
  • Shutdown engine tertunda
  • Kabin ROPS, Diisolasi/Berperedam Suara
  • Kursi, Operator, Suspensi Udara
  • Sabuk Pengaman, Operator, Tiga Titik, Memendek Sendiri
  • Sabuk Pengaman, Pelatih, Dua Titik, Memendek Sendiri
  • Akses Tangga dan Tempat Berjalan, 600 mm (24 in)
  • Roda Kemudi, Miring, Berpelapis, Teleskopik
  • Lokasi penyimpanan untuk roda gigi operator
  • Kaca Berwarna
  • Indikator Gigi Transmisi
  • Pusat Pesan VIMS dengan Advisor
  • Jendela, Operator, Digerakkan Listrik
  • Wiper Kaca Depan, Kontrol Intermiten dan Washer

POWER TRAIN

  • Engine Cat C175-16
    – Air Cleaner dengan Precleaner (4)
    – Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
    – Perlindungan Starter Otomatis
    – Sensor Tekanan Oli Multititik
    – Filter oli pembersihan mandiri
    – Turbocharger (4)/Aftercooler
    – Filter oli sentrifugal
  • Sistem Pengereman:
    – Kontrol Retarder Otomatis, Dapat Disesuaikan
    – Motor Pelepas Rem (penderekan)
    – Perlindungan Kecepatan Berlebih Engine
    – Materi Cakram Rem Pemakaian Lama
    – Berpendingin oli, Multicakram (depan dan belakang)
    – Servis, Retarder, Parkir, Sekunder: Rem Parkir Terintegrasi dengan Pemilih Gigi, Sekunder, Darurat, pegas diaplikasikan dengan pelepasan tekanan

TRANSMISI

  • – Powershift Otomatis 6 kecepatan dengan kontrol APECS
    – Penetral Mundur Saat Bak Naik
    – Pencegah Pemindahan Gigi Saat Bak Naik
    – Manajemen Pemindahan Arah Pemindah Throttle Terkontrol
    – Pencegah Pemindahan Gigi Turun/Mundur
    – Konverter Torsi Penguncian
    – Pencegah Peluncuran Saat Netral
    – Sakelar Start Netral
    – Kecepatan Tertinggi yang Dapat Diprogram
    – Prapelumasan/Engine
    – Pelumasan/Filtrasi Kontinu Gandar Belakang

PERLENGKAPAN STANDAR LAINNYA

  • Sistem Pelumasan Otomatis, Pemutusan Otomatis
  • Sambung Cepat Pembuangan “Buddy” Bantu
  • Sambung Cepat Pengemudian Bantu (penderekan)
  • Pelindung Driveline
  • Sistem Bahan Bakar Pengisian Cepat
  • Filter Bahan Bakar dengan Separator Air
  • Penguncian Baterai dari Permukaan Tanah
  • Shutdown Engine di Permukaan Tanah
  • Penguncian Start Engine dari Permukaan Tanah
  • Penguncian Permukaan Tanah untuk transmisi, baterai, dan engine
  • Port Data VIMS dari Permukaan Tanah
  • Penggantian Oli Karter Kecepatan Tinggi
  • Filter Hidraulik, 1000 jam
  • Kotak baterai, lapisan karet
  • Demarkasi Visibilitas Tinggi Antiselip Akses Utama
  • Tangki Persediaan (3 terpisah)
    – Rem/Hoist, Kemudi/Kipas, Transmisi/Konverter
  • Sistem Start Elektrik
  • Ejektor Batu
  • Timer Shutdown Tunda Engine
  • Titik Servis, Permukaan Tanah
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Hidraulik/Oli Engine/Konverter Torsi/Diferensial
  • Injektor Gemuk Pelumas SL-V
  • Port S•O•Port sampel S℠
  • Kemudi Tambahan (otomatis)
  • Lubang Pengikat
  • Kait Penarik (depan)/Pin Penarik (belakang)
  • Sistem Kontrol Traksi
  • Kunci Pelindung dari Kejahatan

ANTIFREEZE

  • Radiator inti fleksibel Mesabi
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga -35 °C (-30 °F)

793 Perlengkapan Opsional

TRANSMISI

  • Retarder Tambahan untuk Pengangkutan Jalan Menurun
  • Konverter torsi di dataran tinggi

PENDINGINAN

  • Antifreeze/cairan pendingin melindungi hingga –50 °C (–58 F)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Pengukur Indikator Keausan Rem
  • Sistem Filtrasi Kabin
  • Jendela Elektrik, Sisi Kanan
  • Pelindung Lumpur Tangki
  • Kursi Instruktur Suspensi Udara Generasi Mendatang Cat
  • Kursi Operator Berpemanas Generasi Mendatang Cat
  • Kontrol Kendara
  • Kamera, Tampilan Sekitar 360
  • Pelatihan Operator
  • Hoist Otomatis
  • Pemasangan Sistem Keselamatan Pengendara
  • Antarmuka, Pihak Ketiga
  • Klakson untuk digunakan di bengkel
  • Kaca Spion Deluks
  • Kaca Spion, Berpemanas, Bak Lebar
  • Sun Visor Depan yang Dapat Dipendekkan
  • Pelindung ban, deflektor udara

PERALATAN LAIN

  • Pemanas Bak
  • Attachment Bumper Derek Pusat
  • Sistem Start Udara
  • Cairan Pendingin Engine dan Heater Oli untuk Start Cuaca Dingin
  • Stasiun Roda Pemakaian Lama
  • Tampilan Payload Digital Eksternal
  • Pusat Servis Pengisian Cepat
  • Tangki Bahan Bakar (4920 L/1300 gal)
  • Odometer Hub (km dan mil)
  • Alat Pemadam Kebakaran Portabel
  • Pelindung Rim
  • Rim (813 mm/32 in)
  • Reflektor
  • Titian dan Susuran Tangan untuk Akses Kabin Belakang
  • Ganjal Roda
  • Tampilan digital daya angkut muatan

POWER TRAIN

  • Sistem pengereman hidraulik:
    Sistem Pengereman Antiterkunci (ABS, Anti-lock Braking System) dan Kontrol Stabilitas Dinamis (DSC, Dynamic Stability Control)

KELISTRIKAN

  • Lampu Tambahan
  • Soket Jump start

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • Opsi Command Siaga

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Command for Hauling

    Cat® MineStar™ Command for hauling memanfaatkan teknologi tercanggih yang tersedia untuk menghadirkan solusi pengangkutan generasi berikutnya — solusi yang meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan ketersediaan di lokasi tambang yang sibuk, terutama di lokasi yang sulit atau terpencil. Command menghadirkan pengoperasian terpadu dengan sistem pertambangan yang otonom, memungkinkannya mengangkut secara lebih efisien dengan pengoperasian yang hampir tiada putus dan memindahkan lebih banyak material dengan lebih sedikit personel di lapangan. Truk otonom beroperasi dengan aman di sekitar peralatan lain, kendaraan ringan, dan personel. Truck Command merespons panggilan untuk shovel, bergerak ke posisinya, mengangkut ke titik buang, dan bahkan melaporkan saatnya perawatan — semua tanpa operator di dalam kabin.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar™ Command for hauling memanfaatkan teknologi tercanggih yang tersedia untuk menghadirkan solusi pengangkutan generasi berikutnya — solusi yang meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan ketersediaan di lokasi tambang yang sibuk, terutama di lokasi yang sulit atau terpencil. Command menghadirkan pengoperasian terpadu dengan sistem pertambangan yang otonom, memungkinkannya mengangkut secara lebih efisien dengan pengoperasian yang hampir tiada putus dan memindahkan lebih banyak material dengan lebih sedikit personel di lapangan. Truk otonom beroperasi dengan aman di sekitar peralatan lain, kendaraan ringan, dan personel. Truck Command merespons panggilan untuk shovel, bergerak ke posisinya, mengangkut ke titik buang, dan bahkan melaporkan saatnya perawatan — semua tanpa operator di dalam kabin.

Jelajahi Teknologi
  • Cat MineStar Detect Fatigue

    Operator peralatan yang letih dan tidak konsentrasi dapat ditemui di setiap lokasi tambang setiap hari, dan konsekuensi dari kondisi ini bisa serius, bahkan fatal. Cat® MineStar™ Detect dapat membantu mengidentifikasi keletihan dan distraksi—dan mengatasinya—dalam waktu nyata. Penawaran berbasis langganan ini menggabungkan teknologi Sistem Keselamatan Pengendara yang terdepan di industri dengan penilaian risiko, keahlian, pelatihan manajemen perubahan, dan dukungan edukasi untuk membantu Anda membangun program manajemen keletihan dan distraksi yang lengkap.

    Untuk mengonfirmasi ketersediaan dan untuk membeli langganan, hubungi dealer Caterpillar Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan langganan, kunjungi www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Operator peralatan yang letih dan tidak konsentrasi dapat ditemui di setiap lokasi tambang setiap hari, dan konsekuensi dari kondisi ini bisa serius, bahkan fatal. Cat® MineStar™ Detect dapat membantu mengidentifikasi keletihan dan distraksi—dan mengatasinya—dalam waktu nyata. Penawaran berbasis langganan ini menggabungkan teknologi Sistem Keselamatan Pengendara yang terdepan di industri dengan penilaian risiko, keahlian, pelatihan manajemen perubahan, dan dukungan edukasi untuk membantu Anda membangun program manajemen keletihan dan distraksi yang lengkap.

Untuk mengonfirmasi ketersediaan dan untuk membeli langganan, hubungi dealer Caterpillar Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan langganan, kunjungi www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Health

    Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

    Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

Jelajahi Teknologi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Dengan membagikan informasi Anda, Anda memberikan izin kepada Caterpillar untuk memproses data Anda guna memenuhi permintaan Anda. Tergantung permintaan Anda, kami mungkin perlu membagikan data Anda dengan dealer terkait, dalam grup perusahaan Caterpillar, dan penyedia layanan terkait yang beroperasi atas nama Caterpillar. Menjaga informasi Anda adalah tanggung jawab yang kami jalankan secara serius. Pemberitahuan Privasi Situs Web menjelaskan praktik privasi data kami dan hak-hak Anda untuk mengontrol data pribadi Anda.

*Persetujuan Pemasaran

Galeri Media

MRG

Foto

foto

foto

foto

foto

foto

MRG
Foto
foto
foto
foto
foto
foto

Video Peluncuran

Video singkat - Konektivitas Pinggiran Tajam

Video Peluncuran
Video singkat - Konektivitas Pinggiran Tajam

360 View
360 View

Lihat bagaimana 793 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.