789D chassis kosong dilengkapi dengan peringkat sertifikasi ROPS Traktor lebih tinggi yang dibutuhkan untuk alat berat khusus termasuk truk air, traktor derek, serta truk bahan bakar dan pelumas.

Chassis Kosong Truk Non Jalan Raya 789D Chassis Kosong

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist
222975 lb
101140 kg
ROPS Traktor
257940 lb
117000 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal
42288 gal (AS)
160000 l

Ikhtisar

Disesuaikan Untuk Menangani Aplikasi Anda.

Caterpillar menawarkan alat berat dan sistem sebagian, bekerja sama dengan dealer Cat® dan Original Equipment Manufacturer (OEM) guna menyediakan alat berat khusus untuk aplikasi khusus. Truk chassis kosong dapat dipesan dengan atau tanpa silinder hoist dan hampir semua opsi produk sama dengan model truk buang. Model ini dilengkapi dengan sertifikasi ROPS Traktor berperingkat lebih tinggi yang dibutuhkan untuk alat berat khusus termasuk truk air, truk derek, serta truk bahan bakar/pelumas. Konfigurasi alat berat sebagian ini digunakan pada aplikasi konstruksi, penghancuran, penanganan limbah dan material, kuari, dan tambang.

Sistem Suplai Air (WDS, Water Delivery System) Cat tersedia sebagai attachment opsional pada Truk Non Jalan Raya 789D WTR Chassis Kosong. Sistem ini mencakup kontrol dalam kabin yang dipasang di pabrik, motor dan pompa hidraulik, pompa air, dan kepala penyemprot baja antikarat. Apa pun sasaran Anda, perawatan kontrol debu atau perawatan jalan angkut, Cat WDS dirancang untuk mengalirkan air ke tanah secara pintar dan terkontrol. Kemudahan mengoperasikan sistem yang diotomatisasi memungkinkan Anda berkonsentrasi pada masalah keselamatan yang lebih penting seperti lalu lintas, personel, dan kondisi jalan. Anda dapat membuktikan bahwa Cat WDS tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga membantu mengurangi biaya perawatan truk, menghemat air, dan memberikan penghematan bahan bakar untuk membantu meningkatkan pendapatan Anda.

Spesifikasi Produk untuk 789D Chassis Kosong

Model Engine Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
Kecepatan Engine Tetapan 1750 r/min 1750 r/min
Daya Kotor - SAE J1995 2100 hp 1566 kW
Daya Bersih Tetapan - SAE J1349 1969 hp 1468 kW
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.5 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4766 in³ 78.1 l
Catatan Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist 222975 lb 101140 kg
Bobot LRC Chassis Kosong dengan Hoist 228619 lb 103700 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) dengan Hoist 705478 lb 320000 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) tanpa Hoist 705478 lb 320000 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal 42288 gal (AS) 160000 l
ROPS Traktor 257940 lb 117000 kg
Maju - 1 7.8 mile/h 12.6 km/h
Maju - 2 10.6 mile/h 17.1 km/h
Maju - 3 14.4 mile/h 23.1 km/h
Maju - 4 19.4 mile/h 31.2 km/h
Maju - 5 26.3 mile/h 42.3 km/h
Maju - 6 35.5 mile/h 57.2 km/h
Mundur 7.3 mile/h 11.8 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 37.00-R57 Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 37.00-R57
Permukaan Rem - Depan 12662 in² 81693 cm²
Permukaan Rem - Belakang 20862 in² 134590 cm²
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 550 gal (AS) 2082 l
Sistem Pendinginan 192 gal (AS) 725 l
Karter 77 gal (AS) 291 l
Diferensial - Final Drive 154 gal (AS) 583 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 50 gal (AS) 189 l
Sistem Hoist Rem 241 gal (AS) 909 l
Standar Kemudi ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Sudut Kemudi 36 ° 36 °
Diameter Belok 90.32 ft 27.53 m
Lingkar Belokan - Diameter Jarak Bebas 99.18 ft 30.23 m

789D Chassis Kosong Perlengkapan Standar

Untuk perlengkapan standar dan opsional chassis kosong, rujuk ke Truk Non Jalan Raya 789D. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi 789D Chassis Kosong, hubungi Caterpillar OEM Solutions di oem_solutions@cat.com.

POWERTRAIN

  • Engine diesel Cat 3516C HD-EUI: Shutdown engine di permukaan tanah, Alat bantu start eter (otomatis), Aftercooler (sirkuit terpisah atau udara ke udara), Kontrol idle rendah elevasi, Perlindungan starter otomatis, Sensor tekanan oli multititik
  • Sistem Pengereman: Motor pelepas rem (penderekan), Multicakram berpendingin oli (depan dan belakang) - servis, perlambatan, parkir, sekunder, Kontrol retarder otomatis, Perlindungan kecepatan berlebih engine, Cakram rem pemakaian lama
  • Transmisi: powershift otomatis 6 kecepatan dengan kontrol elektrik (TCC), Penghambat gigi bak naik, pengalihan throttle terkontrol, Manajemen perpindahan arah, Penghambat perpindahan gigi turun/mundur, Modulasi kopling Individual, Sakelar start/penghambat meluncur netral, Penetral mundur bak naik, Gigi tinggi yang dapat diprogram, Konverter torsi pengunci, Radiator inti Caterpillar
  • Cairan pendingin pemakaian lama hingga –35 °C (–30 °F)

KELISTRIKAN

  • Alarm, Mundur
  • Alternator, 105 ampere
  • Baterai, 12 V (2), 93 amp/jam
  • Konverter, 12 V elektrik
  • Sistem kelistrikan, 24 V, 15 amp
  • Sistem Lampu, LED: Lampu mundur dan bahaya, Sinyal arah depan dan belakang, Lampu depan dan lampu kabut, Pemilih sorot dekat/jauh, Tangga kiri/dek servis, Lampu stop/belakang, Ruang engine, VIMS, lampu biru
  • Muatan, lampu indikator

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC
  • Sambungan daya bantu/pemantik api
  • Port koneksi diagnostik
  • Lampu penerangan kabin
  • Siap radio hiburan: Konverter 5 amp, speaker, antena, rangkaian kabel
  • Pengukur/Indikator: Indikator servis air cleaner, Panel pengukur segiempat: Tekanan udara, Temperatur oli rem, Temperatur cairan pendingin engine, Tingkat bahan bakar, Indikator kerusakan kontrol engine elektrik, Meteran jam elektrik/takometer, Speedometer, Takometer, Indikator gigi transmisi, Pusat pesan VIMS dengan pengukur universal, Keypad VIMS, Heater/defroster
  • Hoist, kontrol bak (elektrik)
  • Klakson
  • Kaca spion, kanan dan kiri (berpemanas)
  • Kabin ROPS diisolasi/berperedam suara
  • Sabuk pengaman, operator, keselamatan rem parkir/sabuk pengaman instruktur
  • Akses tangga dan titian, 600 mm
  • Roda kemudi, miring, berpelapis, teleskopik
  • Jendela, elektrik, operator
  • Wiper, kontrol intermiten, dan washer kaca depan

PERALATAN LAINNYA

  • Injektor gemuk pelumas
  • Pengering saluran udara
  • Sistem pelumasan otomatis
  • Sambung cepat pembuangan “buddy” bantu
  • Sambung cepat pengemudian bantu (penderekan)
  • Grup pemasangan bak
  • Rim terpasang di tengah (6) (29x57)--(Digunakan untuk ban 37.00 R57)
  • Pelindung Driveline (tertutup sepenuhnya)
  • Sistem Bahan Bakar Pengisian Cepat
  • Port data VIMS dari permukaan tanah
  • Pemutus baterai di permukaan tanah
  • Ejektor batu
  • Kemudi tambahan (otomatis)
  • Kait penarik (depan)/pin penarik (belakang)
  • Sistem kontrol traksi
  • Sistem Manajemen Info Penting (VIMS, Vital Info Management System)
  • Pemasangan, Air tanpa Silinder Hoist

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • Sistem Deteksi Objek (kamera dan radar)
  • Product Link Elite

789D Chassis Kosong Perlengkapan Opsional

POWERTRAIN

  • Pralumas engine
  • Oil Cooler, gandar belakang

KELISTRIKAN

  • Lampu kerja bantu (1) sisi Kanan, (1) sisi Kiri
  • Pengunci transmisi, di permukaan tanah
  • Daya angkut muatan, tampilan digital

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sandaran kaki, operator
  • Kabin Deluxe: mencakup kursi operator bersuspensi, kursi pendamping bersuspensi, visor kaca depan yang memendek sendiri, pembersihan kabin

PERALATAN LAINNYA

  • Tangga Akses Elektrik
  • Bekerja di Ketinggian
  • Gandar belakang, cooler
  • Cuaca dingin: Oli rem, resirkulasi; Start cuaca dingin
  • Pusat servis: Servis, 3516C, volume standar / Servis, 3516C, volume besar / Servis, oli engine, standar
  • Pemadam kebakaran, portabel
  • Odometer hub, kilometer
  • Ganjal roda
  • Pengukur, indikator keausan rem
  • Cairan pendingin, -50 °C (-58 °F)

PRODUK TEKNOLOGI CAT

  • Kontrol, Analisis Jalan (RAC)

SISTEM SUPLAI AIR (WDS, WATER DELIVERY SYSTEM) CAT

  • Monitor Sistem Air: terintegrasi dalam kabin, konfigurasi semprotan yang dapat diprogram, pesan diagnostik otomatis
  • Penggerak Pompa Hidraulik Variabel: 1200 gpm pada kecepatan 3 hingga 25 mph dengan penonaktifan otomatis dan pengaktifan lunak
  • Sistem Pendinginan Hidraulik Independen: meminimalkan panas berlebih
  • Kepala Semprotan Baja Antikarat: desain berpaten yang bebas perawatan mampu menahan korosi
  • Kontrol: Dipasang di pabrik dan terintegrasi dalam kabin
  • Suku cadang & servis tersedia melalui jaringan dealer Cat global
  • Kanon Air: joystick terintegrasi yang dikontrol secara hidraulik dengan kontrol kabin dan nozzle opsional

Lihat bagaimana 789D Chassis Kosong dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Truk Non Jalan Raya 789D Chassis Kosong

Truk Air

Truk Bahan Bakar & Pelumas

Derek / Angkut

Truk Non Jalan Raya 789D Chassis Kosong
Truk Air
Truk Bahan Bakar & Pelumas
Derek / Angkut