824

Wheel Dozer 824

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
Cat® C15
Cat® C15
Bobot Kerja – Blade Lurus (Tier 4 Final/Stage V)
74966 lb
34004 kg
Daya Bersih - SAE J1349:2011
405 hp
302 kW

Ikhtisar

LINCAH. GESIT. FLEKSIBEL.

Wheel dozer Cat® menggabungkan tenaga track dozer dengan mobilitas alat berat beroda untuk membantu menghasilkan produksi tinggi dengan biaya pengoperasian yang rendah di berbagai aplikasi — mulai dari pembersihan tambang permukaan hingga penimbunan batu bara, dari perawatan jalan hingga pekerjaan reklamasi.

Keunggulan

PERAWATAN YANG LEBIH BAIK

Perawatan reguler menjadi lebih mudah berkat kontrol yang dapat diakses di dalam kabin.

KESELAMATAN TAMBAHAN

Pengelompokan kontrol alat berat dan engine dari permukaan tanah memungkinkan perawatan harian yang mudah dan aman.

MENINGKATKAN KENYAMANAN OPERATOR

Kabin yang nyaman dan kontrol ringan dengan tingkat getaran yang lebih sedikit membantu operator bekerja lebih produktif sepanjang hari.

Spesifikasi Produk untuk 824

Model Engine Cat® C15 Cat® C15
Daya Bersih - SAE J1349:2011 405 hp 302 kW
Kecepatan Tetapan 1800 r/min 1800 r/min
Daya Bersih - ISO 9249:2007 405 hp 302 kW
Daya Engine - ISO 14396:2002 426 hp 318 kW
Daya Kotor - SAE J1995:2014 434 hp 324 kW
Torsi Bersih Maksimum (1300 rpm) 1479 lbf·ft 2005 N·m
Kenaikan Torsi 33% 33%
Altitudo Maksimum tanpa Penurunan Daya (EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE) 9298 ft 2834 m
Altitudo Maksimum tanpa Penurunan Daya (EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE) 9098 ft 2773 m
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6.7 in 171.4 mm
Kapasitas Silinder 927.6 in³ 15.2 l
Kecepatan Idle Tinggi 2300 r/min 2300 r/min
Kecepatan Idle Rendah 800 r/min 800 r/min
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, modul emisi bersih, dan alternator. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel engine apabila engine dilengkapi dengan kipas, air cleaner, modul emisi bersih, dan alternator.
Catatan (2) Tersedia dua konfigurasi emisi engine. Satu memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Stage V Korea, dan 2014 Jepang. Lainnya memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Tersedia dua konfigurasi emisi engine. Satu memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Stage V Korea, dan 2014 Jepang. Lainnya memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Bobot Kerja – Blade Lurus (Tier 4 Final/Stage V) 74966 lb 34004 kg
Tipe Transmisi Planetary Cat - powershift - ECPC Planetary Cat - powershift - ECPC
Maju - 1 3.8 mile/h 6.1 km/h
Maju - 2 6.9 mile/h 11.1 km/h
Maju - 3 12.2 mile/h 19.6 km/h
Maju - 4 21.6 mile/h 34.8 km/h
Mundur - 1 4.3 mile/h 7 km/h
Mundur - 2 7.8 mile/h 12.6 km/h
Mundur - 3 13.9 mile/h 22.4 km/h
Mundur - 4 24.7 mile/h 39.7 km/h
Aliran Pompa di 1800 rpm 30.9 gal/min 117 l/min
Tekanan Relief Utama 3771 psi 26000 kPa
Tekanan Suplai Maksimum 3495 psi 24100 kPa
Silinder, Aksi Ganda - Angkat, Diameter dan Langkah 120 mm × 1070 mm (4,7 in. × 42,1 in) 120 mm × 1070 mm (4,7 in. × 42,1 in)
Silinder, Aksi Ganda: Miring dan Jungkit, Lubang dan Langkah 140 mm × 230 mm (5,5 in. × 9,1 in) 140 mm × 230 mm (5,5 in. × 9,1 in)
Sistem Kemudi - Sirkuit Pengoperasian pilot, sensor beban Pengoperasian pilot, sensor beban
Diameter 4.5 in 114.3 mm
Langkah 22.7 in 576 mm
Sistem Kemudi - Pompa Piston kapasitas variabel Piston kapasitas variabel
Aliran Maksimum di 1800 rpm 44.9 gal/min 170 l/min
Setelan Relief Valve - Pengemudian 3481 psi 24000 kPa
Sudut Artikulasi Kendaraan 86° 86°
Sistem Pendinginan 30.6 gal (AS) 116 l
Karter Engine 9 gal (AS) 34 l
Transmisi 17.4 gal (AS) 66 l
Tangki Bahan Bakar 206.6 gal (AS) 782 l
Tangki Cairan Buang Diesel (Hanya untuk Tier 4 Final/Stage V) 8.5 gal (AS) 32 l
Diferensial - Final Drive - Depan 26.4 gal (AS) 100 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 29.1 gal (AS) 110 l
Tangki Hidraulik Saja 35.4 gal (AS) 134 l
Sistem Hidraulik - Implement/Kemudi 56.5 gal (AS) 214 l
Catatan (1) Semua engine diesel Tier 4 Final non-jalan raya, Stage V UE, dan 2014 Jepang (Tier 4 Final) wajib menggunakan:– Bahan bakar diesel sulfur ultrarendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yang mengandung sulfur 15 ppm (mg/kg) atau kurang.– Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar terbarukan, alternatif, dan biodiesel* yang mengurangi gas rumah kaca***. • Hingga biodiesel B20 (FAME)** • Bahan bakar terbarukan hingga 100% HVO dan GTL – Cat DEO-ULS™ atau diperlukan oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9.– Cairan buang diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ISO 22241-1:2006. * Lihat panduan untuk aplikasi yang berhasil. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. ** Engine dengan perangkat aftertreatment dapat menggunakan hingga B20. Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga B100. ***Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. Semua engine diesel Tier 4 Final non-jalan raya, Stage V UE, dan 2014 Jepang (Tier 4 Final) wajib menggunakan:– Bahan bakar diesel sulfur ultrarendah (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) yang mengandung sulfur 15 ppm (mg/kg) atau kurang.– Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar terbarukan, alternatif, dan biodiesel* yang mengurangi gas rumah kaca***. • Hingga biodiesel B20 (FAME)** • Bahan bakar terbarukan hingga 100% HVO dan GTL – Cat DEO-ULS™ atau diperlukan oli yang memenuhi spesifikasi Cat ECF-3, API CJ-4, dan ACEA E9.– Cairan buang diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) yang memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ISO 22241-1:2006. * Lihat panduan untuk aplikasi yang berhasil. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. ** Engine dengan perangkat aftertreatment dapat menggunakan hingga B20. Engine tanpa perangkat aftertreatment dapat menggunakan campuran yang lebih tinggi, hingga B100. ***Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar berintensitas karbon lebih rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
AC Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 2,0 kg yang mengandung CO2 setara 2,86 metrik ton (3,15 ton). Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 2,0 kg yang mengandung CO2 setara 2,86 metrik ton (3,15 ton).
Depan Planetary – Tetap Planetary – Tetap
Belakang Planetary – Berosilasi Planetary – Berosilasi
Sudut Osilasi ±11° ±11°
Rem Parkir Drum dan shoe, diaktifkan pegas, dilepas secara hidraulik Drum dan shoe, diaktifkan pegas, dilepas secara hidraulik
Rem Multicakram basah (tertutup) 4 RODA Multicakram basah (tertutup) 4 RODA
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Catatan (1) * Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan "EU Directives" (Pedoman Uni Eropa) dan "UK Directives" (Pedoman Inggris Raya) * Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan "EU Directives" (Pedoman Uni Eropa) dan "UK Directives" (Pedoman Inggris Raya)
Catatan (2) ** Peraturan Uni Eropa "2000/14/EC" yang diubah dengan "2005/88/EC." dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701. ** Peraturan Uni Eropa "2000/14/EC" yang diubah dengan "2005/88/EC." dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701.
Catatan (3) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (4) Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (5) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Tingkat Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Alat Berat (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Catatan (1) * Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan "EU Directives" (Pedoman Uni Eropa) dan "UK Directives" (Pedoman Inggris Raya) * Untuk alat berat di negara-negara Uni Eropa dan di negara-negara yang memberlakukan "EU Directives" (Pedoman Uni Eropa) dan "UK Directives" (Pedoman Inggris Raya)
Catatan (2) ** Peraturan Uni Eropa "2000/14/EC" yang diubah dengan "2005/88/EC." dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701. ** Peraturan Uni Eropa "2000/14/EC" yang diubah dengan "2005/88/EC." dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701.
Catatan (3) Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat daya suara alat berat diukur sesuai dengan ISO 6395:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (4) Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine. Tingkat tekanan suara operator diukur sesuai dengan ISO 6396:2008. Pengukuran dilakukan pada 70 persen dari kecepatan maksimum kipas pendingin engine.
Catatan (5) Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising. Alat pelindung pendengaran mungkin diperlukan apabila alat berat beroperasi dengan kabin yang tidak dirawat dengan benar atau apabila pintu atau jendela terbuka selama jangka waktu yang lama atau di lingkungan yang bising.
Tinggi ke Puncak Suar 14.5 ft 4422 mm
Tinggi - Puncak Cerobong Gas Buang 14.2 ft 4332 mm
Tinggi - Puncak Kap 10.5 ft 3204 mm
Jarak Bebas ke Permukaan Tanah - Bumper 2.8 ft 852 mm
Garis Tengah Gandar Depan ke Hitch 6.1 ft 1850 mm
Jarak Roda 12.1 ft 3700 mm
Panjang - Dengan Blade di Permukaan Tanah - Blade Lurus 27.6 ft 8422 mm
Jarak Bebas ke Tanah hingga Trunnion 1.45 ft 441.4 mm
Tinggi - Puncak Kabin 13.5 ft 4100 mm
Lebar Hingga Susuran Tangan 10.94 ft 3336 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.8 ft 534.4 mm
Kapasitas 6.6 yd³ 5 m³
Lebar Antar Bit Ujung 177.4 in 4507 mm
Tinggi 48.4 in 1230 mm
Kedalaman Penggalian 17.6 in 448 mm
Jarak Bebas ke Tanah 41.6 in 1057 mm
Kemiringan Maksimum 45.9 in 1167 mm
Radius Putar – Sudut Luar Blade 23.7 ft 7227 mm
Radius Putar – Sudut Dalam Blade 10.15 ft 3093 mm
Kapasitas 6.6 yd³ 5 m³
Lebar Antar Bit Ujung 177.4 in 4507 mm
Tinggi 48.4 in 1230 mm
Kedalaman Penggalian 17.6 in 448 mm
Jarak Bebas ke Tanah 41.6 in 1057 mm
Kemiringan Maksimum 45.9 in 1167 mm
Radius Putar – Sudut Luar Blade 23.2 ft 7099 mm
Radius Putar – Sudut Dalam Blade 10.2 in³ 3120 mm
Kapasitas 10 yd³ 7.7 m³
Lebar Antar Bit Ujung 174.1 in 4421 mm
Tinggi 61.1 in 1551 mm
Kedalaman Penggalian 18.8 in 477 mm
Jarak Bebas ke Tanah 42 in 1068 mm
Kemiringan Maksimum 44.1 in 1120 mm
Radius Putar – Sudut Luar Blade 23.8 ft 7260 mm
Radius Putar – Sudut Dalam Blade 10.8 ft 3313 mm
Kapasitas 10 yd³ 7.7 m³
Lebar Antar Bit Ujung 171.3 in 4352 mm
Tinggi 53.1 in 1350 mm
Kedalaman Penggalian 18.1 in 461 mm
Jarak Bebas ke Tanah 41.4 in 1051 mm
Kemiringan Maksimum 44.6 in 1132 mm
Radius Putar – Sudut Luar Blade 23.9 ft 7299 mm
Radius Putar – Sudut Dalam Blade 11.3 ft 3468 mm
Kapasitas 21.2 yd³ 16.2 m³
Lebar Antar Bit Ujung 189 in 4798 mm
Tinggi 68.7 in 1745 mm
Kedalaman Penggalian 18.6 in 472 mm
Jarak Bebas ke Tanah 42.2 in 1072 mm
Kemiringan Maksimum 48.9 in 1242 mm
Radius Putar – Sudut Luar Blade 24.9 ft 7590 mm
Radius Putar – Sudut Dalam Blade 11.4 ft 3496 mm
Kapasitas 10.6 yd³ 8.1 m³
Lebar Antar Bit Ujung 171.6 in 4357 mm
Tinggi 53.1 in 1350 mm
Kedalaman Penggalian 18.1 in 461 mm
Jarak Bebas ke Tanah 41.4 in 1051 mm
Kemiringan Maksimum 44.6 in 1132 mm
Radius Putar – Sudut Luar Blade 23.9 ft 7296 mm
Radius Putar – Sudut Dalam Blade 11.4 ft 3475 mm

824 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

KESELAMATAN

  • Kamera, pandangan belakang
  • Alarm, mundur
  • Lampu, dengan sakelar peringatan (strobo LED)
  • Pencahayaan, tangga akses
  • Cat Detect: Deteksi Objek (siap)
  • Spion, internal (pandangan luas)
  • Kaca spion, pandangan belakang (dipasang di luar)
  • Sabuk pengaman dengan pengingat, memendek sendiri, lebar 76 mm (3 in)
  • Sistem kontrol pada Kontrol Kemudi dan Transmisi Terintegrasi (STIC™) dengan pengunci
  • Akses keluar platform darurat
  • Tangga, akses belakang kiri dan kanan
  • Pijakan kaki

EFISIENSI

  • Kipas permintaan yang digerakkan secara hidraulik

POWERTRAIN

  • Aftercooler udara ke udara
  • Auto shift
  • Rem, rem servis multicakram basah tertutup, hidraulik penuh
  • Modul Emisi Bersih Cat (Tier 4 Final/Stage V)
  • Rem parkir elektro-hidraulik
  • Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Engine, Cat C15 memenuhi standar emisi Tier 4 Final AS/Stage V atau emisi setara standar emisi EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
  • Pompa priming bahan bakar (elektrik)
  • Cooler bahan bakar ke udara
  • Sistem pengereman terpadu
  • Muffler (di bawah kap) (Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiator, Aluminium Modular (AMR)
  • Sistem pendinginan terpisah
  • Pemindahan Kecepatan Kopling Tunggal (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Pengunci throttle
  • Konverter torsi dengan Kopling Pengunci (LUC, Lock Up Clutch)
  • Transmisi, planetary, dengan kontrol kisaran kecepatan (4F/4R)

CUACA DINGIN

  • Alat bantu start (eter) otomatis
  • Antifreeze, dicampur sebelumnya dengan konsentrasi 50% pemakaian lama (-34 °C/-29 °F)

KELISTRIKAN

  • Alternator, 150 amp
  • Baterai, bebas perawatan (4 – 1000 CCA)
  • Sistem listrik, 24V
  • Sistem lampu, halogen (depan dan belakang)
  • Lampu, direksional (belakang)
  • Starter, elektrik (tugas berat)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Radio, CB (siap)
  • Port daya 12V untuk telepon seluler atau koneksi laptop
  • AC
  • Kabin, berperedam suara dan bertekanan, struktur pelindung dari benda jatuh (FOPS/Falling Objects Protective Structure)/struktur pelindung bahaya terguling (FOPS/Falling Objects Protective Structure) empat tiang internal, siap untuk radio hiburan termasuk antena, speaker, konverter (12 volt 10/15 amp), dan port daya
  • Pintu kabin, jendela geser (kiri)
  • Gantungan mantel dan helm pelindung
  • Kontrol kemiringan dan jungkit elektro-hidraulik
  • Kontrol pemindahan gigi dengan ujung jari
  • Sandaran lengan yang dapat dilipat ke atas
  • Heater dan defroster
  • Klakson, elektrik
  • Penguncian hidraulik implement
  • Instrumentasi, pengukur: – Tingkat cairan buang diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (EPA Tier 4 Final AS/Stage V) – Temperatur cairan pendingin engine – Tingkat bahan bakar – Temperatur oli hidraulik – Speedometer/takometer – Temperatur konverter torsi
  • Instrumentasi pengukuran, indikator peringatan: – Sistem peringatan tindakan, tiga kategori – Tekanan oli rem – Sistem listrik, tegangan rendah – Peringatan kegagalan fungsi engine dan lampu tindakan – Status rem parkir
  • Precleaner kabin, elektrik
  • Lampu, (plafon) kabin
  • Tempat kotak makanan dan minuman
  • Kursi premium plus berisi pemanasan dan pendinginan udara paksa, penyetelan paha dua arah, penyetelan sandaran punggung dan pinggang elektrik, penyetelan kekakuan kendara, peredaman akhir dinamis, dan pelapis berbahan kulit
  • Sun visor, depan
  • Kaca warna berlaminasi dengan dudukan karet
  • Roda-gigi transmisi (indikator)
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS™): – Tampilan informasi grafis – Port data eksternal – Profil operator yang dapat disesuaikan
  • Lengan wiper/washer basah (depan dan belakang): – Wiper intermiten (depan dan belakang)

LAINNYA

  • Pelindung, driveshaft
  • Pelindung, karter dan power train
  • Cerobong gas buang dapat dilipat untuk pengiriman
  • Tangki bahan bakar, 782 l (207 gal)
  • Hitch, drawbar dengan pin
  • Selang, Cat XT™
  • Cooler oli hidraulik, engine, dan transmisi
  • Kunci tutup pelindung dari kejahatan
  • Venturi stack

SERVIS

  • Sakelar shutdown engine dari permukaan tanah
  • Sakelar pemutus master yang dapat dikunci dari permukaan tanah
  • Soket start tambahan
  • Pintu, akses servis (mengunci)
  • Kuras ekologi untuk oli engine, radiator, transmisi, tangki hidraulik
  • Engine, karter, interval 500 jam dengan oli CJ-4
  • Precleaner engine
  • Siap pemadam kebakaran
  • Sistem penggantian oli, kecepatan tinggi
  • Katup pengambilan sampel oli
  • Product Link™
  • Penerangan di bawah kap
  • Sistem filtrasi hidraulik total

824 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®

LAINNYA

  • Counterweight, depan

SUARA

  • Peredaman suara

KELISTRIKAN

  • Sistem penerangan, LED

SERVIS

  • Sistem Monitoring Tekanan Ban
  • Precleaner engine dua tahap

CUACA DINGIN

  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V
  • Heater, cairan pendingin engine, 240 V
  • Antifreeze, -50 °C (-58 °F)
  • Oli hidraulik arktik
  • Spion, berpemanas

POWERTRAIN

  • Gandar belakang tanpa spin

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 824 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Wheel Dozer 824

Wheel Dozer 824

Wheel Dozer 824

Wheel Dozer 824

Wheel Dozer 824

Wheel Dozer 824
Wheel Dozer 824
Wheel Dozer 824
Wheel Dozer 824
Wheel Dozer 824