D2

Dozer Kecil D2

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C3.6 Cat®
C3.6 Cat®
Daya - Bersih
92 hp
68.8 kW
Bobot Kerja
18382 lb
8338 kg

Ikhtisar

Pekerjaan Terlihat Lebih Baik dari Sini

D2 Cat® yang baru memberikan kinerja yang sangat baik serta beragam pilihan fitur teknologi untuk membantu Anda memaksimalkan penggunaan dozer. Gesit dan responsif, alat berat ini memiliki tenaga untuk pembuldozeran dan kecekatan untuk pembuatan kemiringan. Transmisi yang sepenuhnya hidrostatik memberikan akselerasi yang mulus, sehingga Anda dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Sistem sensor beban secara otomatis akan mengoptimalkan kecepatan gerak berdasarkan beban, untuk menghasilkan produktivitas dan efisiensi bahan bakar yang terbaik.

Keunggulan

Mudah Dioperasikan

Teknologi GRADE dengan 3D dan Slope Assist™ membantu Anda mencapai hasil pembuatan kemiringan berkualitas terbaik, sementara teknologi baru membuat alat berat lebih mudah dioperasikan dan lebih efisien.

Hingga 10% Biaya Total Kepemilikan Lebih Rendah

berkat penghematan bahan bakar yang lebih baik, masa pakai undercarriage yang lama, dan perawatan yang mudah.

Hingga 15% Kinerja Lebih Besar

berkat setelan operator yang dapat disesuaikan, peningkatan pada fitur grade control, keseimbangan alat berat yang optimal untuk hasil akhir yang mulus dan cepat saat pembuatan kemiringan.

Spesifikasi Produk untuk D2

Model Engine C3.6 Cat® C3.6 Cat®
Daya - Bersih 92 hp 68.8 kW
Kapasitas Silinder 220 in³ 3.6 l
Daya Bersih - 2200 rpm - SAE J1349 92 hp 68.8 kW
Daya Bersih - 2200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 92 hp 68.8 kW
Catatan (1) Daya bersih diuji menurut ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011 serta seperti yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Daya bersih diuji menurut ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011 serta seperti yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
Power Train Hidrostatik Hidrostatik
Catatan (2) Engine setara dengan standar emisi Tier 3. Engine setara dengan standar emisi Tier 3.
Bobot Kerja 18382 lb 8338 kg
Bobot Kerja - LGP 19066 lb 8648 kg
Catatan (1) Spesifikasi yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan blade dozer, kabin ROPS, alarm mundur, operator, cairan pendingin, pelumas, dan tangki bahan bakar penuh. Spesifikasi yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan blade dozer, kabin ROPS, alarm mundur, operator, cairan pendingin, pelumas, dan tangki bahan bakar penuh.
Catatan (2) Untuk alat berat dengan ripper, tambahkan 554 kg (1222 lb). Untuk alat berat dengan ripper, tambahkan 554 kg (1222 lb).
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Pompa Penggerak 1 1
Kecepatan Travel Maksimum - Mundur 6.2 mile/h 10 km/h
Setelan Relief Valve 7033 psi 48500 kPa
Kec. Travel Maksimum - Maju 5.6 mile/h 9 km/h
Motor Track 2 2
Jumlah Roller - Setiap Sisi 7 7
Lebar Shoe - LGP 25 in 635 mm
Lebar Shoe - Standar 18 in 460 mm
Jumlah Shoe - Setiap Sisi - Undercarriage Track Ber-seal dan Berpelumas (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43
Gauge Track - LGP 68 in 1725 mm
Pengukur Track 61 in 1550 mm
Tekanan ke Tanah - LGP 4.3 psi 29.7 kPa
Panjang - Track di Permukaan Tanah - LGP 89 in 2248 mm
Tekanan ke Tanah 5.7 psi 39.5 kPa
Jumlah Shoe - Setiap Sisi - Undercarriage Abrasi 38 38
Panjang Track di Permukaan Tanah 89 in 2248 mm
Final Drive - Masing-masing - LGP 2.6 gal (AS) 10 l
Transmisi - Tangki Hidraulik 23.8 gal (AS) 90 l
Karter - Dengan Filter 2.8 gal (AS) 10.5 l
Sistem Pendinginan 5 gal (AS) 19 l
Tangki Bahan Bakar 51.5 gal (AS) 195 l
Final Drive - Setiap Sisi 2.6 gal (AS) 10 l
Output Pompa 17.2 gal/min 65 l/min
Setelan Relief Valve 2988 psi 20600 kPa
Tipe Jajaran Genjang Jajaran Genjang
Jumlah Shank 3 3
Tinggi 6.5 in 165 mm
Berat 1222 lb 554 kg
Jangkauan Maksimum - Saluran Permukaan Tanah 30.2 in 766 mm
Jarak Bebas ke Tanah Maksimum di Bawah Tip 17.6 in 448 mm
Lebar Keseluruhan 67.3 in 1710 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 13.3 in 337.5 mm
Berat 1345 lb 610 kg
Penggerak Winch Hidrostatik Hidrostatik
Kontrol Hidraulik Hidraulik
Kecepatan Variabel Variabel
Gaya Tarik Kabel Maksimum - Drum Penuh 25000 lb 11340 kg
Lebar Drum 10.8 in 274 mm
Kecepatan Gulung Maksimum - Drum Penuh 207 ft/min 63 m/min
Diameter Tali - Direkomendasikan 0.63 in 16 mm
Kapasitas Drum - Kabel yang Disarankan 371 ft 113 m
Lebar Keseluruhan 29.2 in 741 mm
Panjang Winch 27.76 in 705 mm
Diameter Tali - Opsional 0.75 in 19 mm
Diameter Drum 10 in 254 mm
Kecepatan Gulung Maksimum - Drum Kosong 131 ft/min 40 m/min
Kapasitas Drum - Kabel Opsional 256 ft 78 m
Jarak Bebas Throat 6.75 in 171.5 mm
Gaya Tarik Kabel Maksimum - Drum Kosong 40000 lb 18144 kg
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton.
BLADE: Kapasitas Blade (SAE) - LGP 2.42 yd³ 1.85 m³
Gauge Track - LGP 67.9 in 1725 mm
Panjang Keseluruhan - Dengan Blade - LGP 168.2 in 4272 mm
BLADE: Lebar Blade pada Sudut Maksimum - LGP 113.1 in 2874 mm
BLADE: Tinggi Blade - Sedang 33.9 in 860 mm
BLADE: Tinggi Blade - LGP 35.8 in 910 mm
BLADE: Kemiringan Maksimum - LGP 17.2 in 438 mm
BLADE: Tinggi Pengangkatan Blade - LGP 27.9 in 708 mm
Panjang - Traktor Dasar - Tanpa Blade - LGP 129.5 in 3290 mm
Lebar - Traktor - Shoe Standar - Tanpa Blade - LGP 92.9 in 2360 mm
BLADE: Lebar Blade - LGP 124 in 3149 mm
BLADE: Sudut Maksimum (sisi mana pun) - LGP 25° 25°
BLADE: Lebar Blade - Sedang 115 in 2921 mm
BLADE: Sudut Pinggiran Tajam Blade, Dapat Disetel - LGP 52° hingga 58° 52° hingga 58°
BLADE: Kemiringan Maksimum - Sedang 17.7 in 448 mm
BLADE: Kedalaman Penggalian - Sedang 23.2 in 590 mm
BLADE: Sudut Maksimum (sisi mana pun) - Sedang 25° 25°
Tinggi Traktor - LGP 108.9 in 2765 mm
BLADE: Kapasitas Blade (SAE) - Sedang 1.96 yd³ 1.5 m³
BLADE: Sudut Pinggiran Tajam Blade, Dapat Disetel - Sedang 52° hingga 58° 52° hingga 58°
BLADE: Kedalaman Penggalian - LGP 23.2 in 589 mm
BLADE: Lebar Blade pada Sudut Maksimum - Sedang 105.1 in 2669 mm
BLADE: Tinggi Pengangkatan Blade - Sedang 29.3 in 743 mm
Jarak Bebas ke Tanah - LGP 13 in 332 mm
BLADE: Sudut Pinggiran Tajam Blade, Dapat Disetel - Standar 52° hingga 58° 52° hingga 58°
Jarak Bebas ke Tanah - Standar 13 in 332 mm
BLADE: Sudut Maksimum (sisi mana pun) - Standar 25° 25°
BLADE: Tinggi Blade - Standar 39.8 in 1010 mm
BLADE: Kemiringan Maksimum - Standar 15.2 in 387 mm
Panjang Keseluruhan - Dengan Blade - Standar 168.5 in 4281 mm
BLADE: Kedalaman Penggalian - Standar 23.3 in 593 mm
BLADE: Lebar Blade - Standar 109.5 in 2782 mm
Catatan Undercarriage Abrasi Undercarriage Abrasi
BLADE: Tinggi Pengangkatan Blade - Standar 29.3 in 743 mm
BLADE: Lebar Blade pada Sudut Maksimum - Standar 100.1 in 2542 mm
BLADE: Kapasitas Blade (SAE) - Standar 2.59 yd³ 1.98 m³
Pengukur Track - Standar 61 in 1550 mm
Panjang Dozer Dasar (tanpa blade) - Standar 129.5 in 3290 mm
Lebar Dozer (shoe standar, tanpa blade) - Standar 79.1 in 2010 mm
Lebar Dozer (shoe standar, tanpa blade) - LGP 92.9 in 2360 mm
Panjang Dozer Dasar (tanpa blade) - LGP 129.5 in 3290 mm
Lebar - Traktor - Shoe Standar - Tanpa Blade -  Standar  79.1 in 2010 mm
Tinggi Traktor - Standar  108.9 in 2765 mm
Panjang - Traktor Dasar - Tanpa Blade - Standar  129.5 in 3290 mm

D2 Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Air cleaner dengan precleaner, pembuang debu otomatis, dan saluran udara masuk di bawah kap
  • Sistem pendinginan pelat batang aluminium (radiator, power train)
  • Kontrol traksi otomatis
  • Engine diesel C3.6 Cat
  • Penggerak, bantu
  • Transmisi jalur ganda, loop tertutup, hidrostatik
  • Pompa bahan bakar elektrik
  • Separator air dari bahan bakar
  • Dilengkapi turbocharger dan aftercooler

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp, tugas berat
  • Baterai, bebas perawatan, tugas berat, 1000 CCA
  • Konektor diagnostik
  • Empat lampu halogen depan terpadu, dua lampu halogen belakang
  • Klakson, elektrik
  • Starter, elektrik, 12 V, tugas berat

UNDERCARRIAGE

  • Undercarriage SALT (43 bagian)
  • Roller carrier
  • Pelindung, pemandu depan/belakang
  • Rangka track tujuh roller
  • Penyetel track, hidraulik
  • Track roller, pelumasan seumur hidup

HIDRAULIK

  • Pompa dan oli hidraulik
  • Tuas tunggal, kontrol tiga fungsi
  • Hidraulik tiga katup

ATTACHMENT

  • Drawbar kokoh
  • Peralatan penarik depan

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Gantungan jaket
  • Kontrol, dipasang di kursi, penyetelan maju/mundur
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Mode Eco
  • Sistem Monitoring Elektronik dengan pengukur:
    – Indikasi kemiringan chassis
    – Temperatur cairan pendingin engine
    – Tingkat bahan bakar
    – Temperatur oli hidraulik
  • Sistem keamanan elektronik
  • Indikator servis air cleaner engine
  • Tampilan RPM engine dan gigi
  • Alas lantai, karet, tugas berat
  • Alas kaki, panel
  • Meteran jam, elektronik
  • Setelan kecepatan maju/mundur yang terpisah
  • Spion, pandangan belakang, di dalam
  • Port daya, 12 V
  • Kanopi ROPS/FOPS
  • Kursi, bersuspensi udara, kain atau vinil
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri hi-vis 76 mm (3")
  • Indikator/pengingat pemasangan sabuk pengaman
  • Satu pedal yang memadukan fungsi perlambatan dan rem
  • Memori kecepatan
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sakelar throttle, rotary
  • Pembatas kecepatan travel, elektronik

D2 Perlengkapan Opsional

POWER TRAIN

  • Air cleaner dengan precleaner eksternal
  • Instalasi, winch

KELISTRIKAN

  • Empat lampu LED depan terpadu, dua lampu LED belakang

UNDERCARRIAGE

  • Undercarriage abrasi (38 bagian)
  • Pasangan Track
    – Track, 460 mm (18 in)
    – Track, 635 mm (25 in)

HIDRAULIK

  • Empat katup untuk digunakan dengan ripper
  • Empat katup untuk digunakan dengan winch

ATTACHMENT

  • Drawbar, penarikan
  • Sistem keamanan alat berat
  • Dudukan, winch
  • Ripper, jajaran genjang, dilengkapi tiga shank dan gigi
  • Winch, hidraulik, kinerja tinggi
  • Winch, hidraulik, pengambilan

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin, dengan penyejuk udara
  • Kabin, jendela polikarbonat dan penyejuk udara
  • Radio, AM/FM Bluetooth®
  • Kursi, suspensi udara, pilihan:
    – Kursi berpemanas dari bahan vinil dengan kontrol berpemanas
    – Kursi berpemanas dari bahan kain dengan kontrol berpemanas
    – Kursi berpemanas dan berventilasi dari bahan kain dengan kontrol berpemanas
  • Peredaman suara

LAINNYA

  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V/240 V
  • Alat bantu start, eter

Lihat bagaimana D2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2

Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2
Dozer Kecil D2

360 View
360 View

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi