D4

Dozer Sedang D4

Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Daya - Bersih
130 hp
97 kW
Bobot Kerja
29800 lb
13500 kg

Ikhtisar

Kinerja Perataan Terbaik

Dozer D4 Cat® menggabungkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa dengan tenaga dan presisi agar unggul dalam berbagai jenis pekerjaan. Desain yang seimbang dan teknologi yang tersedia seperti Cat Grade dengan Slope Assist™ dan Cat Grade dengan 3D membuatnya menjadi traktor ideal untuk pekerjaan kemiringan akhir.

Keunggulan

Lebih canggih

Tingkatkan produktivitas Anda dengan teknologi yang sudah dipasang dari pabrik seperti Cat Grade dengan Slope Assist dan Cat Grade dengan 3D.

Hingga 18% Efisiensi Bahan Bakar yang Lebih Baik

Mode Eco mengoptimalkan engine dan kecepatan gerak untuk membantu Anda menghemat bahan bakar.

Seimbang

Undercarriage didesain untuk pengemudian yang lebih mulus dan kinerja perataan akhir yang optimal.

Spesifikasi Produk untuk D4

Model Engine C7.1 Cat C7.1 Cat
Daya - Bersih 130 hp 97 kW
Daya Bersih - 2200 rpm - ISO 9249 130 hp 97 kW
Daya Bersih - 2200 rpm - SAE J1349 128 hp 95 kW
Daya Bersih - 2200 rpm: ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Non-Jalan Raya China, yang setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE MAR-1 Brasil dan Stage III Non-Jalan Raya China, yang setara dengan EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE
Nomor Build 15A 15A
Catatan Daya bersih yang tersedia pada flywheel jika engine dilengkapi kipas, air cleaner, dan alternator dengan kecepatan engine pada 2200 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang tersedia pada flywheel jika engine dilengkapi kipas, air cleaner, dan alternator dengan kecepatan engine pada 2200 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Bobot Kerja 29800 lb 13500 kg
Catatan Bobot dengan track Cat Abrasion Bobot dengan track Cat Abrasion
Power Train Hidrostatik Hidrostatik
Tangki Bahan Bakar 69 gal (AS) 260 l
Bobot Kerja 29800 lb 13500 kg
Tekanan ke Tanah 6 psi 40 kPa
Kapasitas Blade 4.3 yd³ 3.3 m³
Bobot Kerja 31600 lb 14350 kg
Tekanan ke Tanah 4.5 psi 31 kPa
Kapasitas Blade 4.9 yd³ 3.8 m³
VPAT 10.5 ft 3196 mm
VPAT LGP 12 ft 3684 mm
Catatan *ISO 9246 *ISO 9246

D4 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

Power Train

  • Engine C7.1 Cat, dengan turbocharger - memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Non-Jalan Raya China, yang setara dengan EPA Tier 3 A.S/Stage IIIA UE
  • Aftercooler Udara ke Udara (ATAAC, air to air aftercooler)
  • Kipas kecepatan variabel yang digerakkan secara hidraulik
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Sistem pendinginan pelat batang aluminium (radiator, power train, aftercooler)
  • Alat bantu start busi pijar
  • Pemindahan gigi dua arah dapat diprogram/dapat dipilih
  • Air cleaner dengan precleaner terintegrasi, pembuang debu, dan saluran pemasukan udara di bawah kap
  • Jalur ganda, kontrol elektronik, separator hidrostatik loop tertutup
  • Shutdown idle engine

Lingkungan Operator

  • Paket Kabin Standar
  • Kursi, bersuspensi udara, kain untuk kabin
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri 76 mm (3 in)
  • Tampilan grafis berwarna 17,8 cm (7 in.) dengan pengukur untuk: temperatur cairan pendingin engine, temperatur oli hidraulik, ketinggian bahan bakar
  • Pembatas kecepatan travel, elektronik
  • Meteran jam, elektronik
  • Indikator servis air cleaner engine, elektronik
  • Indikator air dalam bahan bakar, elektronik
  • Sakelar throttle, rotary
  • Mode Eco
  • Kontrol, dipasang di kursi, penyetelan maju/mundur
  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Satu pedal yang memadukan fungsi perlambatan dan rem
  • Setelan kecepatan maju/mundur yang terpisah
  • Port daya, 12V
  • Wiper intermiten
  • Siap untuk radio 12V (plug and play)

Produk Teknologi

  • Siap untuk Product Link
  • Kompatibel dengan stasiun radio dan stasiun dasar dari Trimble, Topcon, dan Leica.
  • Kemampuan untuk memasang sistem grade 3D dari Trimble, Topcon, dan Leica

Undercarriage

  • Undercarriage tugas berat dengan 8 roller bawah/2 roller carrier
  • Segmen rim sprocket yang dapat diganti
  • Penyetel track hidraulik

Kelistrikan

  • Starter elektrik 24V
  • Konverter 12V, 10A
  • Alarm mundur
  • Lampu terintegrasi (dua depan, dua belakang)
  • Alternator 100 A (24 volt)
  • Klakson
  • Konektor diagnostik
  • Baterai, tugas berat, bebas perawatan, 900 CCA

Hidraulik

  • Hidraulik sensor beban
  • Hidraulik tiga katup

Perawatan

  • Cairan pendingin antifreeze (-37 derajat Celsius/-34,6 derajat Fahrenheit)
  • Cairan pendingin pemakaian lama
  • Bilah kisi radiator berengsel
  • Kipas radiator mengayun keluar
  • Pengurasan ekologi (oli implement, power train, dan engine, cairan pendingin engine)
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (SOS, Scheduled Oil Sampling) (oli implement, power train, engine)

Perlengkapan Standar Lainnya

  • Silinder implement dengan sensor posisi
  • Rangka C, pitch link variabel, silinder dan saluran hidraulik
  • Penutup engine
  • Peralatan penarik depan
  • Drawbar kokoh
  • Perlindungan dari kejahatan
  • Pelindung karter tugas berat

D4 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui perinciannya.

Power Train

  • Kipas Permintaan Hidraulik, Bolak-Balik
  • Precleaner Turbin dengan Saringan

Lingkungan Operator

  • Kamera pandangan belakang
  • Paket Kabin Tugas Berat

Produk Teknologi

  • Teknologi Standar - Siap untuk Penggunaan Grade Control Pihak Ketiga
  • ARO dengan Assist: Slope Indicate, Slope Assist, Stable Blade, Kontrol Traksi, Siap untuk Penggunaan Grade Control Pihak Ketiga
  • Cat Grade dengan 3D: dipasang di pabrik dan mengintegrasikan Grade dengan 3D, AutoCarry serta ARO dengan fitur Assist
  • Product Link, Satelit
  • Product Link, Seluler

Undercarriage

  • Undercarriage Cat Abrasion dengan 8 roller bawah/2 roller carrier
  • Track shoe Servis Sedang atau Servis Ekstrem
  • Pelindung pemandu track Tengah, Depan/Belakang, atau Penuh

Blade

  • Blade VPAT, ARO 3196 mm (10,5 ft)
  • Blade VPAT, ARO GLP Dapat Dilipat 3196 mm (10,5 ft)
  • Blade VPAT, ARO LGP 3684 mm (12 ft)
  • Blade VPAT, ARO LGP Dapat Dilipat 3684 mm (12 ft)

Perawatan

  • Bracket penahan shovel
  • Suar berputar

Attachment Belakang

  • Ripper
  • Gigi ripper Lurus atau Melengkung
  • Winch
  • Drawbar

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Slope Assist untuk Dozer

    Cat® Grade dengan Slope Assist™ untuk Dozer memastikan pekerjaan pembuldoseran apa pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sistem mempertahankan kemiringan silang blade dan/atau mainfall untuk menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik meskipun dilakukan oleh operator yang kurang berpengalaman.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Grade dengan Slope Assist™ untuk Dozer memastikan pekerjaan pembuldoseran apa pun dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Sistem mempertahankan kemiringan silang blade dan/atau mainfall untuk menghasilkan kualitas permukaan yang lebih baik meskipun dilakukan oleh operator yang kurang berpengalaman.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • Cat GRADE dengan 3D untuk Dozer

    Cat GRADE dengan 3D untuk dozer adalah sistem kontrol permukaan yang diintegrasikan di pabrik untuk membantu Anda meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas perataan. Sistem ini mengotomatiskan gerakan blade pada aplikasi perataan halus dan pembuldozeran produksi, untuk mengurangi input manual operator hingga sebesar 80%.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat GRADE dengan 3D untuk dozer adalah sistem kontrol permukaan yang diintegrasikan di pabrik untuk membantu Anda meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas perataan. Sistem ini mengotomatiskan gerakan blade pada aplikasi perataan halus dan pembuldozeran produksi, untuk mengurangi input manual operator hingga sebesar 80%.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana D4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4

Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4
Dozer D4

360 View
360 View
Cat model dozer terbaru

Cat model dozer terbaru

Cat model dozer terbaru