D10

Dozer Besar D10

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C27 Cat®
C27 Cat®
Daya Engine - Bersih SAE J1349/ISO 9249** - Maju
602 hp
449 kW
Bobot Kerja
154888 lb
70256 kg

Ikhtisar

Inovasi di Track

Dozer Cat® D10 memiliki desain inovatif, yang dikembangkan oleh tim pakar yang mengikuti pendekatan desain yang memadukan masukan dari lapangan dengan teknologi yang terdepan di industri untuk menghasilkan dozer yang terus memberikan keunggulan di setiap modelnya. Begitu juga dengan 10D yang baru. Lebih efisien, jadi lebih sedikit bahan bakar yang dikonsumsi. Lebih mudah diservis, jadi Anda mengalami lebih sedikit waktu henti. Lebih tahan lama, jadi Anda mengeluarkan lebih sedikit biaya selama masa pakainya. Dan lebih produktif — jadi waktu kerjanya lebih singkat sehingga meningkatkan pendapatan Anda.

Keunggulan

Lebih Efisien Hingga 6% & Konsumsi Bahan Bakar 4% Lebih Sedikit

Dengan konverter torsi kopling stator, sistem pendinginan bidang tunggal, dan hidraulik sensor beban

Dilengkapi dengan Teknologi yang Telah Terbukti

Antarmuka operator yang lebih baik, AutoCarry™ dan AutoRip, arsitektur elektronik yang telah diperbarui dan siap untuk kontrol jarak jauh

Pengurangan Perawatan & Perbaikan Hingga 8%

Lebih sedikit waktu henti dan pengurangan biaya berkat umur komponen yang lebih panjang dan kemudahan servis yang lebih baik

Spesifikasi Produk untuk D10

Model Engine C27 Cat® C27 Cat®
Daya Engine - Bersih SAE J1349/ISO 9249** - Maju 602 hp 449 kW
Daya Engine - Kotor SAE J1995* - Maju 631 hp 471 kW
Daya Engine - Kotor SAE J1995* - Mundur 766 hp 571 kW
Daya Engine - ISO 14396* - Maju 620 hp 462 kW
Daya Engine - ISO 14396* - Mundur 754 hp 563 kW
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249** - Mundur 756 hp 564 kW
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Langkah 6 in 152 mm
Diameter 5.4 in 137 mm
Emisi EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE EPA Tier 4 Final AS/Stage V UE
Catatan (1) *Tidak termasuk semua rerugi kipas. *Tidak termasuk semua rerugi kipas.
Catatan (2) Semua peringkat Engine berlaku pada 1800 rpm. Semua peringkat Engine berlaku pada 1800 rpm.
Catatan (3) Peringkat yang setara Tier 2 (di gigi FWD) memulai penurunan daya pada ketinggian 4480 m (14.700 ft). Peringkat yang setara Tier 2 (di gigi FWD) memulai penurunan daya pada ketinggian 4480 m (14.700 ft).
Catatan (4) Peringkat yang setara Tier 4/Stage 5 UE (di gigi FWD) memulai penurunan daya pada ketinggian 4420 m (14.500 ft). Peringkat yang setara Tier 4/Stage 5 UE (di gigi FWD) memulai penurunan daya pada ketinggian 4420 m (14.500 ft).
Catatan (5) **Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan pada temperatur ambien 25° C. **Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan pada temperatur ambien 25° C.
Model Engine C27 Cat® C27 Cat®
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249** - Maju 603 hp 450 kW
Daya Engine – Bersih SAE J1349/ISO 9249** - Mundur 722 hp 538 kW
Daya Engine - Kotor SAE J1995* - Maju 631 hp 471 kW
Daya Engine - Kotor SAE J1995* - Mundur 766 hp 571 kW
Daya Engine - ISO 14396* - Maju 622 hp 464 kW
Daya Engine - ISO 14396* - Mundur 756 hp 564 kW
Kapasitas Silinder 1648 in³ 27 l
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Emisi Setara EPA Tier 2 AS Setara EPA Tier 2 AS
Catatan (1) *Tidak termasuk semua rerugi kipas. *Tidak termasuk semua rerugi kipas.
Catatan (2) Semua peringkat Engine berlaku pada 1800 rpm. Semua peringkat Engine berlaku pada 1800 rpm.
Catatan (3) Peringkat yang setara Tier 2 (di gigi FWD) memulai penurunan daya pada ketinggian 4480 m (14.700 ft). Peringkat yang setara Tier 2 (di gigi FWD) memulai penurunan daya pada ketinggian 4480 m (14.700 ft).
Catatan (4) Peringkat yang setara Tier 4/Stage 5 UE (di gigi FWD) memulai penurunan daya pada ketinggian 4420 m (14.500 ft). Peringkat yang setara Tier 4/Stage 5 UE (di gigi FWD) memulai penurunan daya pada ketinggian 4420 m (14.500 ft).
Catatan (5) **Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan pada temperatur ambien 25° C. **Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan air cleaner, muffler, alternator, kipas, dan kontrol emisi engine yang diperlukan pada temperatur ambien 25° C.
Tangki Bahan Bakar - Volume yang Dapat Digunakan 323.3 gal (AS) 1224 l
Tangki Bahan Bakar - Volume Total 335.2 gal (AS) 1269 l
Pengisian Ulang Sistem Pendinginan - Engine Tier 4 Final 46.2 gal (AS) 175 l
Wadah Karter Engine 27.2 gal (AS) 103 l
Power Train - Total Volume 81.4 gal (AS) 308 l
Power Train - Volume Pengisian Ulang 74.8 gal (AS) 283 l
Final Drive (masing-masing) 12.2 gal (AS) 46 l
Rangka Roller Track (masing-masing) 16.9 gal (AS) 64 l
Oli Poros Pivot 9.5 gal (AS) 36 l
Tangki Sistem Hidraulik 32.2 gal (AS) 122 l
Bobot Kerja 154888 lb 70256 kg
Bobot Pengiriman 111739 lb 50684 kg
Catatan (1) Bobot Kerja D10 mencakup cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, ROPS, kabin FOPS, bulldozer SU ABR, kemiringan ganda, ripper shank tunggal dengan alat penarik pin, bahan bakar cepat, shoe ES 610 mm (24 in), dan operator. Bobot Kerja D10 mencakup cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, ROPS, kabin FOPS, bulldozer SU ABR, kemiringan ganda, ripper shank tunggal dengan alat penarik pin, bahan bakar cepat, shoe ES 610 mm (24 in), dan operator.
Catatan (2) Bobot Pengiriman D10 mencakup cairan pendingin, pelumas, bahan bakar 10%, kabin FOPS, bahan bakar cepat, dan shoe ES 610 mm (24 in). Bobot Pengiriman D10 mencakup cairan pendingin, pelumas, bahan bakar 10%, kabin FOPS, bahan bakar cepat, dan shoe ES 610 mm (24 in).
Tipe Pompa Piston kapasitas silinder variabel Piston kapasitas silinder variabel
Output Pompa - Implement 112 gal/min 424 l/min
Catatan (1) Output Pompa Implement yang terukur adalah 2010 rpm engine dan 7000 kPa (1015 psi). Output Pompa Implement yang terukur adalah 2010 rpm engine dan 7000 kPa (1015 psi).
Pompa Kipas 21.7 gal/min 82 l/min
Catatan (2) Output Pompa Kipas diukur pada 2010 rpm engine dan 26.000 kPa (3771 psi). Output Pompa Kipas diukur pada 2010 rpm engine dan 26.000 kPa (3771 psi).
Aliran Silinder Kemiringan - Aliran Ujung Batang 112 gal/min 424 l/min
Aliran Silinder Kemiringan - Aliran Sisi Kepala 63.4 gal/min 240 l/min
Setelan Relief Valve Silinder Angkat 4061.1 psi 28000 kPa
Setelan Relief Valve Silinder Kemiringan 3872.5 psi 26700 kPa
Ripper - Kiri - Setelan Relief Valve 4061.1 psi 28000 kPa
Setelan Ripper - Pitch - Relief Valve 4061.1 psi 28000 kPa
Kapasitas Tangki 32.2 gal (AS) 122 l
Ukuran Silinder - Pengangkatan Blade - Diameter 5.5 in 140 mm
Ukuran Silinder - Kemiringan Blade - Diameter 8.3 in 210 mm
Ukuran Silinder - Pengangkatan Shank Ripper - Diameter 8.3 in 209.6 mm
Ukuran Silinder - Sudut Shank Ripper - Diameter 7.1 in 180 mm
Ukuran Silinder - Pengangkatan Blade - Langkah 65.1 in 1653 mm
Ukuran Silinder - Kemiringan Blade - Langkah 9.5 in 241 mm
Ukuran Silinder - Pengangkatan Shank Ripper - Langkah 21.1 in 535 mm
Ukuran Silinder - Sudut Shank Ripper - Langkah 26 in 660 mm
Catatan (3) Katup pilot elektro-hidraulik membantu pengoperasian kontrol ripper dan dozer. Katup pilot elektro-hidraulik membantu pengoperasian kontrol ripper dan dozer.
Tipe Shoe Servis Ekstrem (ES, Extreme Service) Servis Ekstrem (ES, Extreme Service)
Lebar - Shoe 24 in 610 mm
Shoe/Sisi 44 44
Tinggi Grouser 3.7 in 93 mm
Pitch 10.2 in 260 mm
Jarak Bebas ke Tanah 28.5 in 725 mm
Pengukur Track 100.4 in 2550 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah 152.8 in 3880 mm
Area Kontak dengan Tanah 7347 in² 4.74 m²
Track Roller/Sisi 8 8
Jumlah Carrier Roller 1 per sisi (opsional) 1 per sisi (opsional)
Tipe Kemudi Kopling Kemudi Multicakram yang Diaktifkan Secara Hidraulik Kopling Kemudi Multicakram yang Diaktifkan Secara Hidraulik
Tipe Rem Rem Multicakram yang Diaktifkan dengan Pegas Rem Multicakram yang Diaktifkan dengan Pegas
Diameter Rem 15.4 in 392 mm
Jumlah Rem 10 10
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,600 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,600 metrik ton.
ROPS Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) memenuhi kriteria berikut: ISO 3471:2008. Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) memenuhi kriteria berikut: ISO 3471:2008.
FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) memenuhi kriteria berikut: ISO 3449:2005 LEVEL II. Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) memenuhi kriteria berikut: ISO 3449:2005 LEVEL II.
Suara Ketinggian Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008): 78 db(A) Ketinggian Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008): 78 db(A)
Catatan Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70% dari maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70% dari maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. Kabin dipasang dan dirawat dengan benar.
Suara (1) Tingkat Tekanan Suara Eksterior (ISO 6395:2008): 116 db(A) Tingkat Tekanan Suara Eksterior (ISO 6395:2008): 116 db(A)
Catatan (1) Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70% dari maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. Pengukuran dilakukan pada kecepatan kipas pendingin engine 70% dari maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine.
Catatan (2) Tingkat suara yang tercantum di atas mencakup ketidakpastian pengukuran dan ketidakpastian akibat getaran produksi. Tingkat suara yang tercantum di atas mencakup ketidakpastian pengukuran dan ketidakpastian akibat getaran produksi.
Catatan (3) Paket peredam kebisingan yang tersedia dapat mengurangi tingkat daya suara luar dinamis alat berat hingga sebesar 4 db(A) dan tingkat tekanan suara dinamis operator hingga sebesar 2 db(A). Paket peredam kebisingan yang tersedia dapat mengurangi tingkat daya suara luar dinamis alat berat hingga sebesar 4 db(A) dan tingkat tekanan suara dinamis operator hingga sebesar 2 db(A).
1,0 Maju 2.5 mile/h 4 km/h
1,5 Maju 3.4 mile/h 5.4 km/h
2,0 Maju 4.5 mile/h 7.2 km/h
2.5 Maju 6 mile/h 9.6 km/h
3,0 Maju 7.8 mile/h 12.5 km/h
1,0 Mundur 3.2 mile/h 5.2 km/h
1,5 Mundur 4.2 mile/h 6.7 km/h
2,0 Mundur 5.6 mile/h 9 km/h
2,5 Mundur 7.5 mile/h 12.1 km/h
3,0 Mundur 9.8 mile/h 15.7 km/h
Diameter Kopling Transmisi 17 in 431.8 mm
Tipe Powershift planetary Powershift planetary
Jarak Bebas ke Tanah* 28.5 in 725 mm
Pengukur Track 100.4 in 2550 mm
Lebar - Tanpa Trunnion - 610 mm/24 in ES 130.4 in 3311 mm
Lebar - Antar-Trunnion 148 in 3759 mm
Tinggi - Kabin FOPS* 162.8 in 4134 mm
Tinggi - Puncak Cerobong* 171.5 in 4356 mm
Tinggi - ROPS/Kanopi* 173.5 in 4406 mm
Catatan (1) *Mencakup tinggi grouser untuk dimensi total pada permukaan yang keras. *Mencakup tinggi grouser untuk dimensi total pada permukaan yang keras.
Panjang - Track di Permukaan Tanah 152.8 in 3880 mm
Panjang Keseluruhan - Traktor Dasar 209.6 in 5324 mm
Panjang - Dengan SU-Blade 292 in 7416 mm
Panjang - Dengan U-Blade 305.1 in 7750 mm
Panjang - Dengan Ripper Shank Tunggal 278.8 in 7081 mm
Panjang - Dengan Ripper Multi-Shank 285.1 in 7241 mm
Panjang Keseluruhan - SU-Blade/Ripper SS 360.6 in 9158 mm
10SU ABR - Kapasitas (SAE J1265) 24.2 yd³ 18.5 m³
10SU ABR - Lebar (antar-bit ujung) 194.5 in 4940 mm
10SU ABR - Ketinggian 83.5 in 2120 mm
10SU ABR - Kedalaman Penggalian - Pitch Blade: Diputar Balik Penuh ke Belakang (Bawa) 19.98 in 507.47 mm
10SU ABR - Kedalaman Penggalian - Pitch Blade: Nominal 25.23 in 640.87 mm
10SU ABR - Kedalaman Penggalian - Pitch Blade: Dimiringkan Penuh ke Depan (Sebar) 30.08 in³ 764.12 mm
10SU ABR - Jarak Bebas ke Tanah - Pitch Blade: Diputar Balik Penuh ke Belakang (Bawa) 66.14 in 1680 mm
10SU ABR - Jarak Bebas ke Tanah - Pitch Blade: Dimiringkan Penuh ke Depan (Sebar) 53.86 in 1368 mm
10SU ABR - Jarak Bebas ke Tanah - Kemiringan Maksimum Kiri 56.3 in 1430 mm
10SU ABR - Jarak Bebas ke Tanah - Kemiringan Maksimum Kanan 56.3 in 1430 mm
10U ABR - Kapasitas (SAE J1265) 28.7 yd³ 22 m³
10u ABR - Lebar (antar bit ujung) 207.1 in 5260 mm
10U ABR - Ketinggian 83.5 in 2120 mm
10U ABR - Kedalaman Penggalian - Pitch Blade: Diputar Balik Penuh ke Belakang (Bawa) 19.98 in 507.5 mm
10U ABR - Kedalaman Penggalian - Pitch Blade: Nominal 60 in 640.9 mm
10U ABR - Kedalaman Penggalian - Pitch Blade: Dimiringkan Penuh ke Depan (Sebar) 30.1 in 764.1 mm
10U ABR - Jarak Bebas ke Tanah - Pitch Blade: Diputar Balik Penuh ke Belakang (Bawa) 66.1 in 1680 mm
10U ABR - Jarak Bebas ke Tanah - Pitch Blade: Dimiringkan Penuh ke Depan (Sebar) 53.9 in 1368 mm
10U ABR - Jarak Bebas ke Tanah - Kemiringan Maksimum Kiri 60.8 in 1545 mm
10U ABR - Jarak Bebas ke Tanah - Kemiringan Maksimum Kanan 60.8 in 1545 mm
10U ABR - Bobot - Bobot Blade* 23585 lb 10698 kg
10U ABR - Bobot - Total Bobot Kerja** (dengan blade dan ripper SS) 154888 lb 70256 kg
Catatan (1) Kemiringan Kiri dan Kanan Maksimum untuk blade 10SU ABR dan 10U ABR: 17,31 derajat Kemiringan Kiri dan Kanan Maksimum untuk blade 10SU ABR dan 10U ABR: 17,31 derajat
Catatan (2) *Tidak termasuk kontrol hidraulik, tetapi mencakup silinder blade, lengan dorong. *Tidak termasuk kontrol hidraulik, tetapi mencakup silinder blade, lengan dorong.
Catatan (3) **Bobot Kerja D10 mencakup cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, ROPS, kabin FOPS, bulldozer SU ABR, kemiringan ganda, ripper shank tunggal dengan alat penarik pin, bahan bakar cepat, shoe ES 610 mm (24 in), dan operator. **Bobot Kerja D10 mencakup cairan pendingin, pelumas, tangki bahan bakar penuh, ROPS, kabin FOPS, bulldozer SU ABR, kemiringan ganda, ripper shank tunggal dengan alat penarik pin, bahan bakar cepat, shoe ES 610 mm (24 in), dan operator.
Gaya penetrasi Maksimum * (shank vertikal) 49233 lbf 219 kN
Kedalaman penetrasi maksimum (tip standar) 59.2 in 1504 mm
Jarak Bebas Dinaikkan Maksimum - Di Bawah Tip, Disambungkan Dengan Pin di Lubang Dasar 36 in 912 mm
Bobot 14209 lb 6445 kg
Catatan Bobot termasuk satu shank. Tambahkan 544 kg (1199 lb) untuk setiap shank tambahan. Bobot termasuk satu shank. Tambahkan 544 kg (1199 lb) untuk setiap shank tambahan.
Gaya penetrasi Maksimum * (shank vertikal) 53055 lbf 236 kN
Kedalaman penetrasi maksimum (tip standar) 78.3 in 1988 mm
Bobot 14548 lb 6599 kg
Catatan Bobot termasuk satu shank. Tambahkan 544 kg (1199 lb) untuk setiap shank tambahan. Bobot termasuk satu shank. Tambahkan 544 kg (1199 lb) untuk setiap shank tambahan.

D10 Perlengkapan Standar

LINGKUNGAN OPERATOR

  • AC dan Heater dengan Kontrol Iklim Otomatis
  • Kursi — Berbahan Kain dengan Suspensi Udara
  • Kaca Kabin — Satu Panel dengan Pengaman Berwarna
  • Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protection System)/Pelindung dari Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protection), Kabin Berperedam Suara
  • Tampilan Layar Sentuh Primer Definisi Tinggi
  • Akses Kabin — Pijakan Lengan Dorong Blade dan Gagang Pegangan
  • Visibilitas — Kaca Spion

TEKNOLOGI

  • VIMS
  • Cat Product Link™ Elite (seluler)
  • Alat Bantu Blade Otomatis (ABA, Automatic Blade Assist)

POWER TRAIN

  • Pembagi Torsi Kopling Stator – Kontrol Elektronik
  • Transmisi Powershift — Perpindahan Gigi Elektronik Tiga Kecepatan
  • Paket Pendinginan Bidang Tunggal Kinerja Tinggi dengan Radiator Aluminium
  • Engine Cat C27 – EPA Tier 4 Final AS atau Setara Tier 2

UNDERCARRIAGE

  • Roller dan Idler Berpelumas Seumur Hidup
  • Undercarriage Tipe Suspensi
  • Track Shoe (ES): Lebar 610/710/785 mm (24, 28, 31 inci)

HIDRAULIK

  • Kemiringan dan Pengangkatan Dozer Sensor Beban yang Dikontrol Secara Elektronik
  • Blade yang Diaktifkan Secara Elektronik – Penurunan Cepat
  • Angkat dan Pitch Ripper Sensor Beban yang Dikontrol Secara Elektronik
  • Blade Dozer – Kemiringan Ganda, Saluran Berpelindung

KELISTRIKAN

  • Start Elektrik 24 V
  • Baterai — 2 x 200-Amp Jam, 12V
  • Isolasi Baterai – Kutub Tunggal
  • Lampu — LED — 13 Posisi

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Bearing yang Dapat Diganti – Lengan Dorong dan Ripper
  • Pelindung Radiator – Pintu Akses Ayun Keluar
  • Pengisian Cepat Bahan Bakar di Permukaan Tanah
  • Ruang Servis Listrik di Permukaan Tanah
  • Konektor Diagnostik
  • Pelindung Bawah - Berengsel dengan Kait Pelepas
  • Port Pengambilan Sampel Cairan Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Saluran Pembuangan Cairan Ekologi — Semua Kompartemen

D10 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kaca Kabin — Dua Panel Berlaminasi dengan Pengaman Benturan
  • Visibilitas – Lima Kamera: Kamera Ripper dan Tampilan 360 Derajat
  • Kaca Kabin — Pengaman Tekanan Tinggi (40 psi/275 kPa)
  • Tampilan MineStar™ Terrain
  • Kursi — Berpemanas, Berpendingin, Lumbal dan Penyangga yang Dapat Disetel
  • Visibilitas – Kamera Ganda: Mundur dan Ripper

TEKNOLOGI

  • Autocarry™
  • Kontrol Ripper Otomatis
  • Cat Product Link Elite Dua Mode (seluler + satelit)
  • Cat Grade dengan Kontrol Blade 3D
  • Siap untuk MineStar Terrain
  • MineStar Terrain dengan Kontrol Blade
  • Siap untuk Kontrol Jarak Jauh MineStar Command

POWER TRAIN

  • Kipas Pendingin Hidraulik – Bolak-balik Otomatis

UNDERCARRIAGE

  • Roller dan Idler Abrasi
  • Roller dan Idler Cuaca Dingin
  • Carrier Roller
  • Sambungan Track — XL Tugas Berat — DuraLink
  • Track Shoe — Lubang Bundar Antipaking
  • Undercarriage Berperedam Suara
  • Track Shoe: Lebar 610/710/786 mm (24/28/31 in) (berbagai konfigurasi)

HIDRAULIK

  • Alat Penarik Pin Ripper

KELISTRIKAN

  • Lampu – LED – Paket Premium
  • Isolasi Baterai – Dua Kutub

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pelumasan Ripper – Dikelompokkan – Pengisian di Permukaan Tanah
  • Di Permukaan Tanah – Pengisian Cairan dan Pengurasan Engine, Power Train, Hidraulik, dan Cairan Pendingin
  • Pelindung Bawah Berperapat untuk Mengurangi Kebisingan
  • Pelumasan Ripper – Autolube dengan Pengisian di Permukaan Tanah

ATTACHMENT BELAKANG

  • Counterweight – Belakang, 3 Pelat Berbobot
  • Tidak Ada Attachment Belakang untuk pelanggan yang sudah memiliki attachment belakang
  • Ripper — Shank Tunggal dengan Alat Penarik Pin dan Hitch Pengambilan
  • Ripper — Shank Tunggal (dengan Alat Penarik Pin)
  • Ripper — Multi-Shank (tiga shank)
  • Counterweight – Belakang, 4 Pelat Berbobot
  • Ripper – Multi-Shank Dalam dengan Alat Penarik Pin

BLADE

  • Semi-Universal (18,5 m3/24,2 yd3)
  • Universal (22 m3/28,7 yd3)

LAINNYA

  • Siap Pemadam Kebakaran
  • Alat Pemadam Kebakaran Dipasang

BLADE WORKTOOL

  • Dozer Blade Peredaman
  • Coal Universal (52 m3/68 yd3)
  • Cat Blade Hitam
  • Lapisan dan Pelindung Abrasi
  • Woodchip Universal (72,6 m3/95 yd3)
  • Reclaimation Universal (24,5 m3/32 yd3)
  • Coal Universal (46,1 m3/60,3 yd3)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Command for Dozing dalam Pertambangan

    Cat® MineStar™ Command for dozing meningkatkan keselamatan dan efisiensi dengan menghentikan operator dari alat berat mereka dan membiarkan mereka bekerja dari lokasi terdekat atau terpencil. Baik Anda memilih konsol kendali jarak jauh atau ruang operator jarak jauh, operator Anda dapat memiliki kendali penuh atas dozer tanpa terkena debu, kebisingan, getaran, atau bahaya lainnya. Dengan pembuldoseran semiotonom, satu operator dapat mengelola hingga empat alat berat dari jauh — meningkatkan produktivitas dan keselamatan Integrasi mendalam dengan sistem alat berat Cat memungkinkan pengendalian yang mulus dan presisi untuk efisiensi dan produktivitas maksimum.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar™ Command for dozing meningkatkan keselamatan dan efisiensi dengan menghentikan operator dari alat berat mereka dan membiarkan mereka bekerja dari lokasi terdekat atau terpencil. Baik Anda memilih konsol kendali jarak jauh atau ruang operator jarak jauh, operator Anda dapat memiliki kendali penuh atas dozer tanpa terkena debu, kebisingan, getaran, atau bahaya lainnya. Dengan pembuldoseran semiotonom, satu operator dapat mengelola hingga empat alat berat dari jauh — meningkatkan produktivitas dan keselamatan Integrasi mendalam dengan sistem alat berat Cat memungkinkan pengendalian yang mulus dan presisi untuk efisiensi dan produktivitas maksimum.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

Jelajahi Teknologi
  • Cat GRADE dengan 3D untuk Dozer

    Cat GRADE dengan 3D untuk dozer adalah sistem kontrol permukaan yang diintegrasikan di pabrik untuk membantu Anda meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas perataan. Sistem ini mengotomatiskan gerakan blade pada aplikasi perataan halus dan pembuldozeran produksi, untuk mengurangi input manual operator hingga sebesar 80%.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat GRADE dengan 3D untuk dozer adalah sistem kontrol permukaan yang diintegrasikan di pabrik untuk membantu Anda meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas perataan. Sistem ini mengotomatiskan gerakan blade pada aplikasi perataan halus dan pembuldozeran produksi, untuk mengurangi input manual operator hingga sebesar 80%.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Health

    Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

    Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

Jelajahi Teknologi
  • Cat Terrain for Grading

    Pembuatan kemiringan adalah hal penting tetapi fungsinya yang memberikan dukungan krusial untuk operasi pemuatan dan pengangkutan kurang terlihat jelas. Cat® MineStar™ Terrain for grading membantu membuat pengoperasian dozer dan motor grader lebih aman dan efisien, yang dapat memberikan perbedaan yang signifikan bagi pendapatan tambang. Terrain for grading membantu operator mendapatkan kemiringan tertentu dengan lebih cepat tanpa menjalankan survei, menebak-nebak, atau melakukan perbaikan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pembuatan kemiringan adalah hal penting tetapi fungsinya yang memberikan dukungan krusial untuk operasi pemuatan dan pengangkutan kurang terlihat jelas. Cat® MineStar™ Terrain for grading membantu membuat pengoperasian dozer dan motor grader lebih aman dan efisien, yang dapat memberikan perbedaan yang signifikan bagi pendapatan tambang. Terrain for grading membantu operator mendapatkan kemiringan tertentu dengan lebih cepat tanpa menjalankan survei, menebak-nebak, atau melakukan perbaikan.

Jelajahi Teknologi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Dengan membagikan informasi Anda, Anda memberikan izin kepada Caterpillar untuk memproses data Anda guna memenuhi permintaan Anda. Tergantung permintaan Anda, kami mungkin perlu membagikan data Anda dengan dealer terkait, dalam grup perusahaan Caterpillar, dan penyedia layanan terkait yang beroperasi atas nama Caterpillar. Menjaga informasi Anda adalah tanggung jawab yang kami jalankan secara serius. Pemberitahuan Privasi Situs Web menjelaskan praktik privasi data kami dan hak-hak Anda untuk mengontrol data pribadi Anda.

*Persetujuan Pemasaran

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari D10.

Mulai Tur D10
close

Galeri Media

Dozer Besar D10

Dozer Besar D10

Dozer Besar D10

Dozer Besar D10

Dozer Besar D10

Dozer Besar D10

Dozer Besar D10

Dozer Besar D10

Dozer Besar D10

Dozer Besar D10
Dozer Besar D10
Dozer Besar D10
Dozer Besar D10
Dozer Besar D10
Dozer Besar D10
Dozer Besar D10
Dozer Besar D10
Dozer Besar D10

Video Tur Keliling Dozer Cat® D10

Dozer Cat® D10: Inovasi di Track

Video Tur Keliling Dozer Cat® D10
Dozer Cat® D10: Inovasi di Track

360 View

Lihat bagaimana D10 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.