Engine
Model Engine | 3408C Cat® 3408C Cat® |
Daya Bersih – SAE J1349/ISO 9249 | 412 hp 308 kW |
Diameter | 5.4 in³ 137 mm |
Langkah | 6 in³ 152 mm |
Kapasitas Silinder | 1099 in³ 18 l |
Daya Engine - Kotor SAE J1995* | 443 hp 330 kW |
Daya Engine - ISO 14396 | 437 hp 326 kW |
Emisi | Setara EPA Tier 1 AS Setara EPA Tier 1 AS |
Catatan (1) | Peringkat kecepatan engine pada 1900 rpm. Peringkat kecepatan engine pada 1900 rpm. |
Catatan (2) | Tidak ada penurunan daya engine yang diperlukan hingga ketinggian 2250 m (7381 ft). Tidak ada penurunan daya engine yang diperlukan hingga ketinggian 2250 m (7381 ft). |