D3

Dozer Kecil D3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C3.6 Cat®
C3.6 Cat®
Daya - Bersih
104 hp
77.6 kW
Bobot Kerja
20640 lb
9362 kg

Ikhtisar

Pekerjaan Terlihat Lebih Baik dari Sini

D3 Cat® yang baru memberikan kinerja yang sangat baik serta beragam pilihan fitur teknologi untuk membantu Anda memaksimalkan penggunaan dozer. Gesit dan responsif, alat berat ini memiliki tenaga untuk pembuldozeran dan kecekatan untuk pembuatan kemiringan. Transmisi yang sepenuhnya hidrostatik memberikan akselerasi yang mulus, sehingga Anda dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Sistem sensor beban secara otomatis akan mengoptimalkan kecepatan gerak berdasarkan beban, untuk menghasilkan produktivitas dan efisiensi bahan bakar yang terbaik.

Keunggulan

Mudah Dioperasikan

Teknologi GRADE dengan 3D dan Slope Assist™ membantu Anda mencapai hasil pembuatan kemiringan berkualitas terbaik, sementara teknologi baru membuat alat berat lebih mudah dioperasikan dan lebih efisien.

Hingga 10% Biaya Total Kepemilikan Lebih Rendah

berkat penghematan bahan bakar yang lebih baik, masa pakai undercarriage yang lama, dan perawatan yang mudah.

Hingga 15% Kinerja Lebih Besar

berkat setelan operator yang dapat disesuaikan, peningkatan pada fitur grade control, keseimbangan alat berat yang optimal untuk hasil akhir yang mulus dan cepat saat pembuatan kemiringan.

Spesifikasi Produk untuk D3

Model Engine C3.6 Cat® C3.6 Cat®
Daya - Bersih 104 hp 77.6 kW
Kapasitas Silinder 220 in³ 3.6 l
Daya Bersih - 2200 rpm - SAE J1349 104 hp 77.6 kW
Daya Bersih - 2200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 104 hp 77.6 kW
Power Train Hidrostatik Hidrostatik
Catatan (2) Engine setara dengan standar emisi Tier 3. Engine setara dengan standar emisi Tier 3.
Catatan (1) Daya bersih diuji menurut ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011 serta seperti yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Daya bersih diuji menurut ISO 9249:2007 dan SAE J1349:2011 serta seperti yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel ketika engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
Bobot Kerja 20640 lb 9362 kg
Bobot Kerja - LGP 21369 lb 9693 kg
Bobot Kerja - LGP, 762 mm/30 in 21810 lb 9893 kg
Catatan (2) Untuk alat berat dengan ripper, tambahkan 554 kg (1222 lb). Untuk alat berat dengan ripper, tambahkan 554 kg (1222 lb).
Catatan (1) Spesifikasi yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan blade dozer, kabin ROPS, alarm mundur, operator, cairan pendingin, pelumas, dan tangki bahan bakar penuh. Spesifikasi yang ditunjukkan adalah untuk alat berat yang dilengkapi dengan blade dozer, kabin ROPS, alarm mundur, operator, cairan pendingin, pelumas, dan tangki bahan bakar penuh.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Pompa Penggerak 1 1
Kecepatan Travel Maksimum - Mundur 6.2 mile/h 10 km/h
Setelan Relief Valve 7033 psi 48500 kPa
Motor Track 2 2
Kec. Travel Maksimum - Maju 5.6 mile/h 9 km/h
Pengukur Track - LGP, 762 mm (30 in) 73 in 1860 mm
Lebar Shoe - LGP 26 in 660 mm
Lebar Shoe - Standar 20 in 510 mm
Tekanan ke Tanah - LGP 4.5 psi 31.2 kPa
Gauge Track - LGP 69 in 1750 mm
Panjang - Track di Permukaan Tanah - LGP 91 in 2310 mm
Jumlah Roller - Setiap Sisi 7 7
Panjang - Track di Permukaan Tanah - LGP, 762 mm (30 in) 91 in 2310 mm
Tekanan ke Tanah - LGP, 762 mm (30 in) 3.9 psi 27.2 kPa
Pengukur Track 63 in 1600 mm
Jumlah Shoe - Setiap Sisi - Undercarriage Track Ber-seal dan Berpelumas (SALT, Sealed and Lubricated Track) 40 40
Lebar Shoe - LGP, 762 mm (30 in) 30 in 762 mm
Tekanan ke Tanah 5.7 psi 38.9 kPa
Panjang Track di Permukaan Tanah 91 in 2310 mm
Jumlah Shoe - Setiap Sisi - Undercarriage Abrasi 36 36
Transmisi - Tangki Hidraulik 23.8 gal (AS) 90 l
Tangki Bahan Bakar 51.5 gal (AS) 195 l
Karter - Dengan Filter 2.8 gal (AS) 10.5 l
Final Drive - Masing-masing - LGP 2.6 gal (AS) 10 l
Sistem Pendinginan 5 gal (AS) 19 l
Final Drive - Setiap Sisi 2.6 gal (AS) 10 l
Output Pompa 17.2 gal/min 65 l/min
Setelan Relief Valve 2988 psi 20600 kPa
Tipe Jajaran Genjang Jajaran Genjang
Jumlah Shank 3 3
Tinggi 6.5 in 165 mm
Berat 1222 lb 554 kg
Jarak Bebas ke Tanah Maksimum di Bawah Tip 17.6 in 448 mm
Jangkauan Maksimum - Saluran Permukaan Tanah 30.2 in 766 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 13.3 in 337.5 mm
Lebar Keseluruhan 67.3 in 1710 mm
Berat 1345 lb 610 kg
Penggerak Winch Hidrostatik Hidrostatik
Kontrol Hidraulik Hidraulik
Kecepatan Variabel Variabel
Diameter Drum 10 in 254 mm
Jarak Bebas Throat 6.75 in 171.5 mm
Gaya Tarik Kabel Maksimum - Drum Penuh 25000 lb 11340 kg
Panjang Winch 27.76 in 705 mm
Kapasitas Drum - Kabel yang Disarankan 371 ft 113 m
Diameter Tali - Direkomendasikan 0.63 in 16 mm
Kapasitas Drum - Kabel Opsional 256 ft 78 m
Lebar Keseluruhan 29.2 in 741 mm
Diameter Tali - Opsional 0.75 in 19 mm
Kecepatan Gulung Maksimum - Drum Kosong 131 ft/min 40 m/min
Kecepatan Gulung Maksimum - Drum Penuh 207 ft/min 63 m/min
Gaya Tarik Kabel Maksimum - Drum Kosong 40000 lb 18144 kg
Lebar Drum 10.8 in 274 mm
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,8 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 2,574 metrik ton.
Panjang - Traktor Dasar - Tanpa Blade - LGP 128.7 in 3270 mm
BLADE: Lebar Blade pada Sudut Maksimum - Sedang 105.1 in 2669 mm
BLADE: Kedalaman Penggalian - LGP 23.2 in 590 mm
Gauge Track - LGP 67.9 in 1750 mm
BLADE: Tinggi Blade - LGP 39.8 in 1010 mm
BLADE: Kapasitas Blade (SAE) - LGP 3.06 yd³ 2.34 m³
BLADE: Tinggi Pengangkatan Blade - LGP 30.2 in 767 mm
Panjang Keseluruhan - Dengan Blade - LGP 169.6 in 4309 mm
BLADE: Kemiringan Maksimum - LGP 17.7 in 448 mm
BLADE: Tinggi Blade - Sedang 39.8 in 1010 mm
BLADE: Kemiringan Maksimum - Sedang 17.7 in 448 mm
BLADE: Lebar Blade - LGP 126.7 in 3220 mm
BLADE: Kedalaman Penggalian - Sedang 22.5 in 572 mm
Tinggi Traktor - LGP, 762 mm (30 in) 109 in 2769 mm
BLADE: Sudut Maksimum (sisi mana pun) - Sedang 25° 25°
Pengukur Track - LGP, 762 mm (30 in) 73 in 1860 mm
Jarak Bebas ke Tanah - LGP, 762 mm (30 in) 13 in 332 mm
Lebar - Traktor - Shoe Standar - Tanpa Blade - LGP 92.9 in 2360 mm
BLADE: Kapasitas Blade (SAE) - Sedang 2.73 yd³ 2.09 m³
BLADE: Sudut Maksimum (sisi mana pun) - LGP 25° 25°
BLADE: Lebar Blade - Sedang 115 in 2921 mm
Tinggi Traktor - LGP 109 in 2769 mm
BLADE: Tinggi Pengangkatan Blade - Sedang 30.2 in 767 mm
Jarak Bebas ke Tanah - LGP 13 in 332 mm
Panjang - Traktor Dasar - Tanpa Blade - LGP, 762 mm (30 in) 128.7 in 3270 mm
BLADE: Sudut Pinggiran Tajam Blade, Dapat Disetel - LGP 52° hingga 58° 52° hingga 58°
Panjang Keseluruhan - Dengan Blade - LGP, 762 mm (30 in) 169.6 in 4309 mm
Lebar - Traktor - Shoe Standar - Tanpa Blade - LGP (762 mm/30 in) 103.5 in 2630 mm
BLADE: Lebar Blade pada Sudut Maksimum - LGP 115.8 in 2940 mm
BLADE: Sudut Pinggiran Tajam Blade, Dapat Disetel - Sedang 52° hingga 58° 52° hingga 58°
BLADE: Lebar Blade pada Sudut Maksimum - Standar 103.8 in 2636 mm
BLADE: Sudut Pinggiran Tajam Blade, Dapat Disetel - Standar 52° hingga 58° 52° hingga 58°
BLADE: Sudut Maksimum (sisi mana pun) - Standar 25° 25°
Catatan Undercarriage Abrasi Undercarriage Abrasi
BLADE: Tinggi Blade - Standar 42.2 in 1073 mm
BLADE: Kedalaman Penggalian - Standar 23 in 605 mm
BLADE: Kemiringan Maksimum - Standar 15.8 in 402 mm
BLADE: Kapasitas Blade (SAE) - Standar 2.86 yd³ 2.19 m³
Panjang Keseluruhan - Dengan Blade - Standar 170.7 in 4337 mm
Pengukur Track - Standar 63 in 1600 mm
Jarak Bebas ke Tanah - Standar 13 in 332 mm
BLADE: Lebar Blade - Standar 109.5 in 2782 mm
BLADE: Tinggi Pengangkatan Blade - Standar 30.2 in 767 mm
Lebar Dozer (shoe standar, tanpa blade) - LGP 92.9 in 2360 mm
Lebar Dozer (shoe standar, tanpa blade) - Standar 83 in 2110 mm
Panjang Dozer Dasar (tanpa blade) - Standar 128.7 in 3270 mm
Panjang Dozer Dasar (tanpa blade) - LGP, 762 mm (30 in) 128.7 in 3270 mm
Tinggi Dozer - LGP 109 in 2769 mm
Lebar Dozer (shoe standar, tanpa blade) - LGP, 762 mm (30 in) 103.5 in 2630 mm
Tinggi Dozer - Standar 109 in 2769 mm
Panjang Dozer Dasar (tanpa blade) - LGP 128.7 in 3270 mm
Tinggi Dozer - LGP, 762 mm (30 in) 109 in 2769 mm
Panjang - Traktor Dasar - Tanpa Blade - Standar  128.7 in 3270 mm
Lebar - Traktor - Shoe Standar - Tanpa Blade -  Standar  83 in 2110 mm
Tinggi Traktor - Standar  109 in 2769 mm

D3 Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Air cleaner dengan precleaner, pembuang debu otomatis, dan saluran udara masuk di bawah kap
  • Sistem pendinginan pelat batang aluminium (radiator, power train)
  • Kontrol traksi otomatis
  • Engine diesel C3.6 Cat
  • Penggerak, bantu
  • Transmisi jalur ganda, loop tertutup, hidrostatik
  • Pompa bahan bakar elektrik
  • Separator air dari bahan bakar
  • Dilengkapi turbocharger dan aftercooler

KELISTRIKAN

  • Alarm, mundur
  • Alternator, 150 amp, tugas berat
  • Baterai, bebas perawatan, tugas berat, 1000 CCA
  • Konektor diagnostik
  • Empat lampu halogen depan terpadu, dua lampu halogen belakang
  • Klakson, elektrik
  • Starter, elektrik, 12 V, tugas berat

UNDERCARRIAGE

  • Undercarriage SALT (40 bagian)
  • Roller carrier
  • Pelindung, pemandu depan/belakang
  • Rangka track tujuh roller
  • Penyetel track, hidraulik
  • Track roller, pelumasan seumur hidup

HIDRAULIK

  • Pompa dan oli hidraulik
  • Tuas tunggal, kontrol tiga fungsi
  • Hidraulik tiga katup

ATTACHMENT

  • Drawbar kokoh
  • Peralatan penarik depan

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Sandaran lengan, dapat disetel
  • Gantungan jaket
  • Kontrol, dipasang di kursi, penyetelan maju/mundur
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Mode Eco
  • Sistem Monitoring Elektronik dengan pengukur:
    – Indikasi kemiringan chassis
    – Temperatur cairan pendingin engine
    – Tingkat bahan bakar
    – Temperatur oli hidraulik
  • Sistem keamanan elektronik
  • Indikator servis air cleaner engine
  • Tampilan RPM engine dan gigi
  • Alas lantai, karet, tugas berat
  • Alas kaki, panel
  • Meteran jam, elektronik
  • Setelan kecepatan maju/mundur yang terpisah
  • Spion, pandangan belakang, di dalam
  • Port daya, 12 V
  • Kanopi ROPS/FOPS
  • Kursi, bersuspensi udara, kain atau vinil
  • Sabuk pengaman, memendek sendiri hi-vis 76 mm (3")
  • Indikator/pengingat pemasangan sabuk pengaman
  • Satu pedal yang memadukan fungsi perlambatan dan rem
  • Memori kecepatan
  • Kompartemen penyimpanan
  • Sakelar throttle, rotary
  • Pembatas kecepatan travel, elektronik

D3 Perlengkapan Opsional

POWER TRAIN

  • Air cleaner dengan precleaner eksternal
  • Instalasi, winch

KELISTRIKAN

  • Empat lampu LED depan terpadu, dua lampu LED belakang

UNDERCARRIAGE

  • Undercarriage abrasi (36 bagian)
  • Pasangan Track
    – Track, 510 mm (20 in)
    – Track, 660 mm (26 in)
    – Track, 762 mm (30 in)

HIDRAULIK

  • Empat katup untuk digunakan dengan ripper
  • Empat katup untuk digunakan dengan winch

ATTACHMENT

  • Drawbar, penarikan
  • Sistem keamanan alat berat
  • Dudukan, winch
  • Ripper, jajaran genjang, dilengkapi tiga shank dan gigi
  • Winch, hidraulik, kinerja tinggi
  • Winch, hidraulik, pengambilan

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin, dengan penyejuk udara
  • Kabin, jendela polikarbonat dan penyejuk udara
  • Radio, AM/FM Bluetooth®
  • Kursi, suspensi udara, pilihan:
    – Kursi berpemanas dari bahan vinil dengan kontrol berpemanas
    – Kursi berpemanas dari bahan kain dengan kontrol berpemanas
    – Kursi berpemanas dan berventilasi dari bahan kain dengan kontrol berpemanas
  • Peredaman suara

LAINNYA

  • Heater, cairan pendingin engine, 120 V/240 V
  • Alat bantu start, eter

Lihat bagaimana D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3

Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3
Dozer Kecil D3

360 View
360 View

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi