Foto Studio

Gergaji SW380, 250 mm (10 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Kedalaman Pemotongan Maksimum
31.5 in
800 mm
Lebar Roda
9.8 in
250 mm
Bobot
3196.7 lb
1450 kg

Ikhtisar

Ideal untuk pemotongan tambalan aspal, pemotongan sambungan pelebaran jalan, dan pembuatan selokan utilitas.

Spesifikasi Produk untuk SW380, 250 mm (10 in)

Kedalaman Pemotongan Maksimum 31.5 in 800 mm
Lebar Roda 9.8 in 250 mm
Bobot 3196.7 lb 1450 kg
Lebar Keseluruhan 65.2 in 1655 mm
Tinggi Keseluruhan 73.2 in 1860 mm
Panjang 102.4 in 2600 mm
Hidraulik yang Diperlukan XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi
Aliran Hidraulik Optimal 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Kapasitas Motor 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Torsi Roda pada Tekanan Maksimum 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Kecepatan Roda pada Aliran Maksimum 74 RPM 74 RPM
Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum 1220.5 ft/min 372 m/min
Bit Kerucut - Per Roda 72 72
Tipe Bit Standar Beton Beton
Tipe Bit Opsional Serbaguna Serbaguna
Travel Geser Samping 21.7 in 550 mm
Perangkat Pembersihan Selokan Tidak Tidak
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana SW380, 250 mm (10 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View