Foto Studio

Gergaji SW460, 200 mm (8 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Kedalaman Pemotongan Maksimum
23.6 in
600 mm
Lebar Roda
7.9 in
200 mm
Bobot
2921.1 lb
1325 kg

Ikhtisar

Ideal untuk pemotongan tambalan aspal, pemotongan sambungan pelebaran jalan, dan pembuatan selokan utilitas.

Spesifikasi Produk untuk SW460, 200 mm (8 in)

Kedalaman Pemotongan Maksimum 23.6 in 600 mm
Lebar Roda 7.9 in 200 mm
Bobot 2921.1 lb 1325 kg
Lebar Keseluruhan 65.2 in 1655 mm
Tinggi Keseluruhan 69.5 in 1765 mm
Panjang 95.2 in 2417 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Tinggi XHP/XE Aliran Tinggi XHP/XE
Aliran Hidraulik Optimal 136-150 L/min (36-40 gpm) 136-150 L/min (36-40 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi)
Kapasitas Motor 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Torsi Roda pada Tekanan Maksimum 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Kecepatan Roda pada Aliran Maksimum 89 RPM 89 RPM
Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum 1410.8 ft/min 430 m/min
Bit Kerucut - Per Roda 96 96
Tipe Bit Standar Beton Beton
Tipe Bit Opsional Serbaguna Serbaguna
Travel Geser Samping 21.7 in 550 mm
Perangkat Pembersihan Selokan Ya Ya
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana SW460, 200 mm (8 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View