Foto Studio

Gergaji SW360, 100 mm (4 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Kedalaman Pemotongan Maksimum
23.6 in
600 mm
Lebar Roda
3.9 in
100 mm
Bobot
2943.2 lb
1335 kg

Ikhtisar

Ideal untuk pemotongan tambalan aspal, pemotongan sambungan pelebaran jalan, dan pembuatan selokan utilitas.

Spesifikasi Produk untuk SW360, 100 mm (4 in)

Kedalaman Pemotongan Maksimum 23.6 in 600 mm
Lebar Roda 3.9 in 100 mm
Bobot 2943.2 lb 1335 kg
Lebar Keseluruhan 65.2 in 1655 mm
Tinggi Keseluruhan 69.5 in 1765 mm
Panjang 95.2 in 2417 mm
Hidraulik yang Diperlukan XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi
Aliran Hidraulik Optimal 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Kapasitas Motor 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Torsi Roda pada Tekanan Maksimum 5538.4 lb/ft 7509 N·m
Kecepatan Roda pada Aliran Maksimum 74 RPM 74 RPM
Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum 1181.1 ft/min 360 m/min
Bit Kerucut - Per Roda 80 80
Tipe Bit Standar Beton Beton
Tipe Bit Opsional Serbaguna Serbaguna
Travel Geser Samping 21.7 in 550 mm
Perangkat Pembersihan Selokan Ya Ya
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana SW360, 100 mm (4 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View