Foto Studio

Gutter Brush 416 mm (16 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Bobot Gabungan
267.4 lb
121.3 kg
Tipe
Kabel
Kabel
Jangkauan Horizontal Maksimum
16.4 in
416 mm

Ikhtisar

Untuk menyapu di area jangkauan yang diperpanjang seperti parit dan trotoar jalan.

Spesifikasi Produk untuk 416 mm (16 in)

Bobot Gabungan 267.4 lb 121.3 kg
Tipe Kabel Kabel
Jangkauan Horizontal Maksimum 16.4 in 416 mm

Lihat bagaimana 416 mm (16 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio