Bobot Gabungan | 31.5 lb 14.3 kg |
Kapasitas Tangki Air | 29.1 gal (AS) 110 l |
Tinggi Keseluruhan | 10.2 in 259 mm |
Panjang Keseluruhan | 24.4 in 620 mm |
Lebar Keseluruhan | 44.9 in 1140 mm |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Bobot Gabungan | 31.5 lb 14.3 kg |
Kapasitas Tangki Air | 29.1 gal (AS) 110 l |
Tinggi Keseluruhan | 10.2 in 259 mm |
Panjang Keseluruhan | 24.4 in 620 mm |
Lebar Keseluruhan | 44.9 in 1140 mm |