25,1m3 (32,8yds3) pour AD45

Benne basculante 25,1m3 (32,8yds3) pour AD45

25.1m3 (32.8yds3) for AD45

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Modèle de machine
AD45
AD45
Capacité de charge utile
99208 lb
45000 kg
Capacité de la benne
32.8 yd³
25.1 m³

Aperçu

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes

Le choix de la benne adéquate dépend des matériaux, de la piste et des conditions de vidage. Plus la benne correspond à l'application, plus son utilisation est efficace. Les bennes Cat®sont conçues pour une puissance, une capacité et une longévité optimales. Elles sont idéalement dimensionnées et conçues pour fonctionner dans le cadre d'un système de transport complet afin de vous aider à obtenir une productivité élevée à des coûts par tonne minimaux.

Avantages

Intégration benne/châssis

Gage de fiabilité, de résistance et d'une durée de vie supérieure, les bennes Cat sont parfaitement conçues et adaptées au châssis intégré de la machine.

Cycles de levage rapides

Les vérins de levage à deux niveaux garantissent des temps de cycle de vidage rapides de 14 secondes pour le relevage et de 21 secondes pour l'abaissement, avec la fonction d'amortissement activée afin de protéger le châssis et les composants à la fin du cycle d'abaissement.

Système de gestion de la charge utile du tombereau (TPMS)

Le système TPMS en option calcule la charge utile que le tombereau transporte et il détermine les durées de cycle du tombereau.

Spécifications produit pour 25,1m3 (32,8yds3) pour AD45

Modèle de machine AD45 AD45
Capacité de charge utile 99208 lb 45000 kg
Capacité de la benne 32.8 yd³ 25.1 m³
Hauteur de la benne de base 120.9 in 3070 mm
Largeur de base de la benne 126 in 3200 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne vide 125.2 in 3181 mm
Hauteur de tombereau – Chargement de la benne 120.9 in 3070 mm
Hauteur de tombereau – Sommet de la benne relevée 260.1 in 6607 mm
Hauteur de tombereau – Hauteur de vidage 25.9 in 659 mm
Largeur de tombereau – Hors tout de la benne abaissée 440.8 in 11196 mm
Largeur de tombereau – Machine avec benne 126 in 3200 mm
Largeur de tombereau – Machine sans benne 118.9 in 3020 mm
Options de renfort Renforts de benne, impact et/ou usure ; Plaque d'usure de la benne, externe Renforts de benne, impact et/ou usure ; Plaque d'usure de la benne, externe

Découvrez comment 25,1m3 (32,8yds3) pour AD45 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Benne basculante de tombereau UG

Benne basculante de tombereau UG

360 View