Image du produit

Roues de compactage 915 mm (36 in) 23 tonnes, à claveter

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur de compactage
36 in
915 mm
Nombre de roues
4
4
Catégorie de machine
23 - 25
23 - 25

Aperçu

Compactez des tranchées et des fondations grâce à une roue de compactage rentable et fiable. La roue Cat est fiable et capable d'appliquer la totalité de la pression de la machine sur le sol. De plus, elle bénéficie de la même assistance de classe mondiale que votre pelle hydraulique.

Spécifications produit pour 915 mm (36 in) 23 tonnes, à claveter

Largeur de compactage 36 in 915 mm
Nombre de roues 4 4
Catégorie de machine 23 - 25 23 - 25
Nombre de pieds dameurs 40 40
Largeur hors tout 35 in 889 mm
Type d'interface à claveter à claveter

Découvrez comment 915 mm (36 in) 23 tonnes, à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Image du produit

Image du produit